Klasa maszyny | Koparki o masie 18–24 tony Koparki o masie 18–24 tony |
Masa | 1468 lb 666 kg |
Opcje podłączenia: góra-dół | S70 / S70 S70 / S70 |
Wysokość całkowita | 46.85 in 1190 mm |
Długość | 31.5 in 800 mm |
Szerokość całkowita | 37.8 in 960 mm |
Prędkość obrotowa | 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund |
Zakres kąta przechyłu +/- | 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo |
Maksymalna pojemność łyżki | 1.44 yd³ 1.1 m³ |
Maksymalna szerokość łyżki | 71 in 1800 mm |