Klasa maszyny | Koparki o masie 18–24 tony Koparki o masie 18–24 tony |
Masa | 1503 lb 682 kg |
Opcje podłączenia: góra-dół | Sworzniowo / S70 Sworzniowo / S70 |
Długość | 34.45 in 875 mm |
Szerokość całkowita | 34.25 in 870 mm |
Prędkość obrotowa | 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund |
Zakres kąta przechyłu +/- | 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo |
Maksymalna pojemność łyżki | 1.44 yd³ 1.1 m³ |
Maksymalna szerokość łyżki | 71 in 1800 mm |