TRS10 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej S60

Systemy głowic obrotowo-wychylnych Głowica obrotowo-wychylna TRS10: 555-1563

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Koparki o masie 11–16 ton
Koparki o masie 11–16 ton
Masa
988 lb
448 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Sworzniowo / S60
Sworzniowo / S60

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® ułatwiają szybsze wykonywanie zadań, z jakością oczekiwaną od produktów Cat. Zintegrowane z koparką głowice obrotowo-wychylne są wydajne, łatwe w użytkowaniu i podnoszą poziom wykonywanych czynności. Głowice obrotowo-wychylne są uniwersalnymi rozwiązaniami udoskonalającymi wykonywane czynności.

Dane techniczne produktu Głowica obrotowo-wychylna TRS10: 555-1563

Klasa maszyny Koparki o masie 11–16 ton Koparki o masie 11–16 ton
Masa 988 lb 448 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Sworzniowo / S60 Sworzniowo / S60
Wysokość całkowita 41.34 in 1050 mm
Długość 31.1 in 790 mm
Szerokość całkowita 27.17 in 690 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 1.05 yd³ 0.8 m³
Maksymalna szerokość łyżki 63 in 1600 mm

Zobacz, jak Głowica obrotowo-wychylna TRS10: 555-1563 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Głowica obrotowo-wychylna TRS10: 555-1563

Zobacz więcej ofert