Klasa maszyny | Koparki o masie 23–30 ton Koparki o masie 23–30 ton |
Masa | 1764 lb 800 kg |
Opcje podłączenia: góra-dół | S70 / S70 S70 / S70 |
Wysokość całkowita | 50.79 in 1290 mm |
Długość | 36.22 in 920 mm |
Szerokość całkowita | 37.32 in 948 mm |
Prędkość obrotowa | 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund |
Zakres kąta przechyłu +/- | 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo |
Maksymalna pojemność łyżki | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Maksymalna szerokość łyżki | 79 in 2000 mm |