TRS23 — część górna S80, konfiguracja części dolnej S80

Systemy głowic obrotowo-wychylnych Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 558-8926

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Koparki o masie 23–30 ton
Koparki o masie 23–30 ton
Masa
2066 lb
937 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
S80 / S80
S80 / S80

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® ułatwiają szybsze wykonywanie zadań, z jakością oczekiwaną od produktów Cat. Zintegrowane z koparką głowice obrotowo-wychylne są wydajne, łatwe w użytkowaniu i podnoszą poziom wykonywanych czynności. Głowice obrotowo-wychylne są uniwersalnymi rozwiązaniami udoskonalającymi wykonywane czynności.

Dane techniczne produktu Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 558-8926

Klasa maszyny Koparki o masie 23–30 ton Koparki o masie 23–30 ton
Masa 2066 lb 937 kg
Opcje podłączenia: góra-dół S80 / S80 S80 / S80
Wysokość całkowita 51.57 in 1310 mm
Długość 36.22 in 920 mm
Szerokość całkowita 48.15 in 1223 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 2.09 yd³ 1.6 m³
Maksymalna szerokość łyżki 79 in 2000 mm

Zobacz, jak Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 558-8926 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 558-8926

Zobacz więcej ofert