Klasa maszyny | Koparki o masie 23–30 ton Koparki o masie 23–30 ton |
Masa | 1900 lb 862 kg |
Opcje podłączenia: góra-dół | Sworzniowo / S70 Sworzniowo / S70 |
Wysokość całkowita | 50.71 in 1288 mm |
Długość | 38.94 in 989 mm |
Szerokość całkowita | 38.19 in 970 mm |
Prędkość obrotowa | 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund |
Zakres kąta przechyłu +/- | 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo |
Maksymalna pojemność łyżki | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Maksymalna szerokość łyżki | 79 in 2000 mm |