TRS23 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej S80

Systemy głowic obrotowo-wychylnych Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 567-6086

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Koparki o masie 23–30 ton
Koparki o masie 23–30 ton
Masa
2083 lb
945 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Sworzniowo / S80
Sworzniowo / S80

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® ułatwiają szybsze wykonywanie zadań, z jakością oczekiwaną od produktów Cat. Zintegrowane z koparką głowice obrotowo-wychylne są wydajne, łatwe w użytkowaniu i podnoszą poziom wykonywanych czynności. Głowice obrotowo-wychylne są uniwersalnymi rozwiązaniami udoskonalającymi wykonywane czynności.

Dane techniczne produktu Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 567-6086

Klasa maszyny Koparki o masie 23–30 ton Koparki o masie 23–30 ton
Masa 2083 lb 945 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Sworzniowo / S80 Sworzniowo / S80
Wysokość całkowita 52.56 in 1335 mm
Długość 38.94 in 989 mm
Szerokość całkowita 38.19 in 970 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 2.09 yd³ 1.6 m³
Maksymalna szerokość łyżki 79 in 2000 mm

Zobacz, jak Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 567-6086 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 567-6086

Zobacz więcej ofert