Klasa maszyny | 11-16 11-16 |
Opcje podłączenia: góra-dół | Sworzniowo / HCS60 Sworzniowo / HCS60 |
Prędkość obrotowa | 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund |
Zakres kąta przechyłu +/- | 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo |
Maksymalna pojemność łyżki | 1.05 yd³ 0.8 m³ |
Maksymalna szerokość łyżki | 63 in 1600 mm |
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 91 l/min (24 gal/min) 91 l/min (24 gal/min) |
Maksymalne ciśnienie robocze | 3626 psi 25000 kPa |
Moment obrotowy przechylania | 28470 lb/ft 38600 N·m |
Moment obrotowy obracania | 5635 lb/ft 7640 N·m |