TRS14 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej HCS60

Systemy głowic obrotowo-wychylnych Głowica obrotowo-wychylna TRS14: 605-4766

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
14-19
14-19
Opcje podłączenia: góra-dół
Sworzniowo / HCS65
Sworzniowo / HCS65
Prędkość obrotowa
1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
1 pełny obrót w ciągu 7 sekund

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® ułatwiają szybsze wykonywanie zadań, z jakością oczekiwaną od produktów Cat. Zintegrowane z koparką głowice obrotowo-wychylne są wydajne, łatwe w użytkowaniu i podnoszą poziom wykonywanych czynności. Głowice obrotowo-wychylne są uniwersalnymi rozwiązaniami udoskonalającymi wykonywane czynności.

Dane techniczne produktu Głowica obrotowo-wychylna TRS14: 605-4766

Klasa maszyny 14-19 14-19
Opcje podłączenia: góra-dół Sworzniowo / HCS65 Sworzniowo / HCS65
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 1.31 jardy³ 1 m³
Maksymalna szerokość łyżki 68 cale 1700 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 111 l/min (29 gal/min) 111 l/min (29 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3626 psi 25000 kPa
Moment obrotowy przechylania 33264 lb/ft 45100 N·m
Moment obrotowy obracania 7044 lb/ft 9550 N·m

Zobacz, jak Głowica obrotowo-wychylna TRS14: 605-4766 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

TRS14 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej HCS60

M315 kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej.

Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.

Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.

Połączenie głowicy obrotowo-wychylnej z chwytakiem GC z serii G200 zwiększa uniwersalność zastosowań.

TRS14 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej HCS60
M315 kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej.
Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.
Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.
Połączenie głowicy obrotowo-wychylnej z chwytakiem GC z serii G200 zwiększa uniwersalność zastosowań.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Głowica obrotowo-wychylna TRS14: 605-4766

Zobacz więcej ofert