Klasa maszyny | 14-19 14-19 |
Opcje podłączenia: góra-dół | Sworzniowo / HCS65 Sworzniowo / HCS65 |
Prędkość obrotowa | 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund |
Zakres kąta przechyłu +/- | 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo |
Maksymalna pojemność łyżki | 1.31 yd³ 1 m³ |
Maksymalna szerokość łyżki | 68 in 1700 mm |
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 111 l/min (29 gal/min) 111 l/min (29 gal/min) |
Maksymalne ciśnienie robocze | 3626 psi 25000 kPa |
Moment obrotowy przechylania | 33264 lb/ft 45100 N·m |
Moment obrotowy obracania | 7044 lb/ft 9550 N·m |