TRS14 — część górna HCS60, konfiguracja części dolnej HCS60

Systemy głowic obrotowo-wychylnych Głowica obrotowo-wychylna TRS14: 605-4748

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
14-19
14-19
Opcje podłączenia: góra-dół
HCS60 / HCS60
HCS60 / HCS60
Prędkość obrotowa
1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
1 pełny obrót w ciągu 7 sekund

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® ułatwiają szybsze wykonywanie zadań, z jakością oczekiwaną od produktów Cat. Zintegrowane z koparką głowice obrotowo-wychylne są wydajne, łatwe w użytkowaniu i podnoszą poziom wykonywanych czynności. Głowice obrotowo-wychylne są uniwersalnymi rozwiązaniami udoskonalającymi wykonywane czynności.

Dane techniczne produktu Głowica obrotowo-wychylna TRS14: 605-4748

Klasa maszyny 14-19 14-19
Opcje podłączenia: góra-dół HCS60 / HCS60 HCS60 / HCS60
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 1.31 yd³ 1 m³
Maksymalna szerokość łyżki 68 in 1700 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 111 l/min (29 gal/min) 111 l/min (29 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3626 psi 25000 kPa
Moment obrotowy przechylania 33264 lb/ft 45100 N·m
Moment obrotowy obracania 7044 lb/ft 9550 N·m

Zobacz, jak Głowica obrotowo-wychylna TRS14: 605-4748 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Głowica obrotowo-wychylna TRS14: 605-4748

Zobacz więcej ofert