TRS18 — część górna HCS70, konfiguracja części dolnej HCS70

Systemy głowic obrotowo-wychylnych Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 605-4771

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
18-25
18-25
Opcje podłączenia: góra-dół
HCS70 / HCS70
HCS70 / HCS70
Prędkość obrotowa
1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
1 pełny obrót w ciągu 7 sekund

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® ułatwiają szybsze wykonywanie zadań, z jakością oczekiwaną od produktów Cat. Zintegrowane z koparką głowice obrotowo-wychylne są wydajne, łatwe w użytkowaniu i podnoszą poziom wykonywanych czynności. Głowice obrotowo-wychylne są uniwersalnymi rozwiązaniami udoskonalającymi wykonywane czynności.

Dane techniczne produktu Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 605-4771

Klasa maszyny 18-25 18-25
Opcje podłączenia: góra-dół HCS70 / HCS70 HCS70 / HCS70
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 1.44 yd³ 1.1 m³
Maksymalna szerokość łyżki 71 cale 1800 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 121 l/min (32 gal/min) 121 l/min (32 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3626 psi 25000 kPa
Moment obrotowy przechylania 41746 lb/ft 56600 N·m
Moment obrotowy obracania 7044 lb/ft 9550 N·m

Zobacz, jak Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 605-4771 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

TRS18 — część górna HCS70, konfiguracja części dolnej HCS70

M315 kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej.

Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.

Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.

Połączenie głowicy obrotowo-wychylnej z chwytakiem GC z serii G200 zwiększa uniwersalność zastosowań.

TRS18 — część górna HCS70, konfiguracja części dolnej HCS70
M315 kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej.
Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.
Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.
Połączenie głowicy obrotowo-wychylnej z chwytakiem GC z serii G200 zwiększa uniwersalność zastosowań.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 605-4771

Zobacz więcej ofert