TRS23 — część górna HCS70/55, konfiguracja części dolnej HCS70/55

Systemy głowic obrotowo-wychylnych Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 605-4779

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
23-35
23-35
Opcje podłączenia: góra-dół
HCS70/55 / HCS70/55
HCS70/55 / HCS70/55
Prędkość obrotowa
1 pełny obrót w ciągu 8 sekund
1 pełny obrót w ciągu 8 sekund

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® ułatwiają szybsze wykonywanie zadań, z jakością oczekiwaną od produktów Cat. Zintegrowane z koparką głowice obrotowo-wychylne są wydajne, łatwe w użytkowaniu i podnoszą poziom wykonywanych czynności. Głowice obrotowo-wychylne są uniwersalnymi rozwiązaniami udoskonalającymi wykonywane czynności.

Dane techniczne produktu Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 605-4779

Klasa maszyny 23-35 23-35
Opcje podłączenia: góra-dół HCS70/55 / HCS70/55 HCS70/55 / HCS70/55
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 8 sekund 1 pełny obrót w ciągu 8 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 2.09 yd³ 1.6 m³
Maksymalna szerokość łyżki 79 in 2000 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 134 l/min (35 gal/min) 134 l/min (35 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3626 psi 25000 kPa
Moment obrotowy przechylania 47720 lb/ft 64700 N·m
Moment obrotowy obracania 8806 lb/ft 11940 N·m

Zobacz, jak Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 605-4779 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

TRS23 — część górna HCS70/55, konfiguracja części dolnej HCS70/55

M315 kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej.

Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.

Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.

Połączenie głowicy obrotowo-wychylnej z chwytakiem GC z serii G200 zwiększa uniwersalność zastosowań.

TRS23 — część górna HCS70/55, konfiguracja części dolnej HCS70/55
M315 kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej.
Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.
Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.
Połączenie głowicy obrotowo-wychylnej z chwytakiem GC z serii G200 zwiększa uniwersalność zastosowań.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 605-4779

Zobacz więcej ofert