Klasa maszyny | 23-35 23-35 |
Opcje podłączenia: góra-dół | HCS80 / HCS80 HCS80 / HCS80 |
Prędkość obrotowa | 1 pełny obrót w ciągu 8 sekund 1 pełny obrót w ciągu 8 sekund |
Zakres kąta przechyłu +/- | 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo |
Maksymalna pojemność łyżki | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Maksymalna szerokość łyżki | 79 in 2000 mm |
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 134 l/min (35 gal/min) 134 l/min (35 gal/min) |
Maksymalne ciśnienie robocze | 3626 psi 25000 kPa |
Moment obrotowy przechylania | 47720 lb/ft 64700 N·m |
Moment obrotowy obracania | 8806 lb/ft 11940 N·m |