TRS4, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S40, minikoparki 3–4 -towone
NOWOŚĆ

Systemy głowic obrotowo-wychylnych TRS4, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S40, minikoparki 3–4 -towone

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Minikoparki 3–4 tony
Minikoparki 3–4 tony
Masa
297.6 lb
135 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S40
Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S40

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.

Dane techniczne produktu TRS4, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S40, minikoparki 3–4 -towone

Klasa maszyny Minikoparki 3–4 tony Minikoparki 3–4 tony
Masa 297.6 lb 135 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S40 Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S40
Wysokość całkowita 30.9 in 784 mm
Długość 20.4 in 519 mm
Szerokość całkowita 17.6 in 448 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 3.9 ft³ 110 l
Maksymalna szerokość łyżki 39.4 in 1000 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 17–25 l/min (4,5–6,7 gal/min) 17–25 l/min (4,5–6,7 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3045.8 psi 21000 kPa
Wymagany układ hydrauliczny 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Moment obrotowy przechylania 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Moment obrotowy obracania 1253.9 lb/ft 1700 N·m

Zobacz, jak TRS4, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S40, minikoparki 3–4 -towone wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  TRS4, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S40, minikoparki 3–4 -towone

Zobacz więcej ofert