TRS4, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S40, minikoparki 2-tonowe
NOWOŚĆ

TRS4, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S40, minikoparki 2-tonowe Systemy głowic obrotowo-wychylnych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Minikoparki 2-tonowe
Minikoparki 2-tonowe
Masa
291 lb
132 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze z chwytakiem sworzniowym
Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze z chwytakiem sworzniowym

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 13

Pełny obrót o 360 stopni i wychylenie o 40 stopni

Pełny obrót o 360 stopni i wychylenie o 40 stopni

Zapewnia optymalną kontrolę osprzętu, co zwiększa elastyczność pracy. Wszystkie głowice obrotowo-uchylne są wyposażone w czujniki obrotu i wychylenia.
Zintegrowany centralny układ smarowania

Zintegrowany centralny układ smarowania

Jeden punkt wprowadzania smaru pozwala szybko i łatwo smarować cały układ.
System sterowania TRS

System sterowania TRS

Kompatybilny ze standardowym lub zaawansowanym wyświetlaczem maszyny, system TRS wykorzystuje istniejący wyświetlacz maszyny do wyświetlania informacji o położeniu oraz do regulacji ustawień. Eliminuje to konieczność stosowania dodatkowych wyświetlaczy, które zajmują miejsce w kabinie koparki gąsienicowej.
Skrzynia biegów wypełniona olejem

Skrzynia biegów wypełniona olejem

Bezobsługowe rozwiązanie, które sprawniej rozprowadza ciepło i w efekcie działa lepiej niż gęsty smar.
Wzmocniona przekładnia ślimakowa

Wzmocniona przekładnia ślimakowa

Przekładnia ślimakowa z wysokim momentem obrotowym obracania i samoczynną blokadą umożliwia kopanie we wszystkich kierunkach z pełną mocą. Bez problemu przyjmuje na siebie wysokie siły powstające w maszynie, po czym rozdziela obciążenie między całą konstrukcję TRS.
Siłowniki dwustronnego działania z zaworami blokady przy obciążeniu

Siłowniki dwustronnego działania z zaworami blokady przy obciążeniu

Zawory utrzymują ciśnienie i zapobiegają przemieszczaniu się siłowników pod obciążeniem, tak jak wymagają tego odnośne przepisy.

Dane techniczne produktu TRS4, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S40, minikoparki 2-tonowe

Klasa maszyny Minikoparki 2-tonowe Minikoparki 2-tonowe
Masa 291 lb 132 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze z chwytakiem sworzniowym Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze z chwytakiem sworzniowym
Wysokość całkowita 29.3 cale 744 mm
Długość 20.4 cale 519 mm
Szerokość całkowita 17.6 cale 448 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 3.9 ft³ 110 l
Maksymalna szerokość łyżki 39.4 cale 1000 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 17–25 l/min (4,5–6,7 gal/min) 17–25 l/min (4,5–6,7 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3045.8 psi 21000 kPa
Wymagany układ hydrauliczny 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Moment obrotowy przechylania 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Moment obrotowy obracania 1253.9 lb/ft 1700 N·m

Zobacz, jak TRS4, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S40, minikoparki 2-tonowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony