Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Czy chcesz ustawić tego dealera również na swoim koncie?
Widok mapy
Specjalistyczne pojazdy ciężarowe CAT są aktualnie dostępne tylko w USA i w Kanadzie. Wyszukiwanie specjalistycznych pojazdów ciężarowych w innych regionach nie zwróci żadnych wyników.
Wróć do wyników
Wróć do wyników
Opuszczasz stronę Cat.com
Należy pamiętać, że wpisując dane do tej aplikacji w celu uzyskania wskazówek dojazdu, przekazujesz te dane bezpośrednio do firmy Google LLC i/lub jej oddziałów. Klikając przycisk „Wyrażam zgodę” lub korzystając z funkcji Map Google w celu uzyskania wskazówek dojazdu, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Map Google podlega obowiązującym wówczas Dodatkowym warunkom świadczenia usług Map Google / Google Earth dostępnym pod adresem https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 oraz Polityce prywatności Google dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy.
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S40
Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S40
Dostępność produktu w zależności od kraju
Ceny zaczynają się od sugerowanej ceny detalicznej
Cena podana to Sugerowana cena detaliczna producenta. Nie uwzględnia kosztów wysyłki i pakowania, kosztów transportu, podatków, kosztów montaż u dealera ani innych opłat. Dealerzy ustalają aktualne ceny, w tym także walutę faktury. Prezentowana Sugerowana cena detaliczna producenta dotyczy wybranego regionu.
Ceny zaczynają się od sugerowanej ceny detalicznej
To nie jest oferta sprzedaży. Wyświetlana cena określona jako Sugerowana cena detaliczna producenta (MPRP) służy wyłącznie celom informacyjnym. Należy pamiętać, że sugerowana cena detaliczna tego samego produktu może się różnić w zależności od autoryzowanego dealera Cat. Rzeczywiste ceny i warunki sprzedaży wszystkich produktów są ustalane wyłącznie przez autoryzowanego dealera Cat dokonującego sprzedaży i uzgadniane z nabywcą w chwili ostatecznej sprzedaży. Podane ceny detaliczne nie obejmują podatków, kosztów wysyłki ani obsługi, opłat dodatkowych, kosztów montażu, kosztów transportu do miejsca przeznaczenia/dostawy. Opłaty te mogą być wysokie w niektórych lokalizacjach (w tym na Alasce, Hawajach, Guam i wyspach na Pacyfiku). Wyświetlana cena oznaczona jako „MSRP” obejmuje funkcje przedstawione dla najtańszej konfiguracji maszyny na stronie, do której można przejść za pomocą przycisku „Kup teraz”, i nie obejmuje żadnych dodatków ani planów ochrony.
Cena dealera
Wyświetlana cena określona jako „Cena” to cena ustalona przez Dealera dla przedstawionej konkretnej konfiguracji maszyny. Podana Cena obejmuje funkcje i osprzęt (jeśli są) wskazane jako dołączone bezpłatnie do konfiguracji maszyny, a także wszelkie uzasadnione koszty obsługi, przygotowania, jak również podobne koszty lub opłaty Dealera. Cena nie obejmuje podatków, kosztów wysyłki, dopłat, opłat montażowych, kosztów miejsca docelowego, frachtu ani kosztów dostawy. Ponadto Cena nie obejmuje (i) żadnego osprzętu, który nie został wymieniony jako uwzględniony bezpłatnie w konfiguracji maszyny, jak również (ii) żadnych planów ochrony, takich jak Umowa z wartością dla klienta (CVA) i Plany ochrony wyposażenia (EPP). To nie jest oferta sprzedaży. Wyświetlana Cena służy wyłącznie celom informacyjnym. Rzeczywiste ceny i warunki sprzedaży wszystkich produktów są ustalane wyłącznie przez autoryzowanego dealera Cat dokonującego sprzedaży i uzgadniane z nabywcą w chwili ostatecznej sprzedaży. Podana cena jest w dolarach USA i dotyczy produktów sprzedawanych w USA.
Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.
Najważniejsze cechy w skrócie
Pełny obrót o 360 stopni i wychylenie o 40 stopni
Zapewnia optymalną kontrolę osprzętu, co zwiększa elastyczność pracy. Wszystkie głowice obrotowo-uchylne są wyposażone w czujniki obrotu i wychylenia.
Zintegrowany centralny układ smarowania
Jeden punkt wprowadzania smaru pozwala szybko i łatwo smarować cały układ.
System sterowania TRS
Kompatybilny ze standardowym lub zaawansowanym wyświetlaczem maszyny, system TRS wykorzystuje istniejący wyświetlacz maszyny do wyświetlania informacji o położeniu oraz do regulacji ustawień. Eliminuje to konieczność stosowania dodatkowych wyświetlaczy, które zajmują miejsce w kabinie koparki gąsienicowej.
Skrzynia biegów wypełniona olejem
Bezobsługowe rozwiązanie, które sprawniej rozprowadza ciepło i w efekcie działa lepiej niż gęsty smar.
Wzmocniona przekładnia ślimakowa
Przekładnia ślimakowa z wysokim momentem obrotowym obracania i samoczynną blokadą umożliwia kopanie we wszystkich kierunkach z pełną mocą. Bez problemu przyjmuje na siebie wysokie siły powstające w maszynie, po czym rozdziela obciążenie między całą konstrukcję TRS.
Siłowniki dwustronnego działania z zaworami blokady przy obciążeniu
Zawory utrzymują ciśnienie i zapobiegają przemieszczaniu się siłowników pod obciążeniem, tak jak wymagają tego odnośne przepisy.
Wskaźnik weryfikacji wizualnej
Wskaźnik weryfikacji wizualnej pozwala operatorowi naocznie sprawdzić z kabiny, czy złącze odpowiednio spięło osprzęt.
Opcjonalny osprzęt w postaci chwytaka
Służy do podnoszenia przedmiotów, takich jak rury i gruz (niekompatybilne z opcją dolną z chwytakiem sworzniowym)
Układ sterowania z blokowaniem (LCS)
Układ LCS zawiera inteligentny czujnik położenia, który wbudowano w siłownik hydrauliczny szybkozłącza. Czujnik przekazuje precyzyjne i wiarygodne dane wejściowe do elektronicznego procesora zamontowanego wewnątrz szybkozłącza. Mikroprocesor komunikuje się cyfrowo z elektroniczną jednostką sterującą (ECM) minikoparki hydraulicznej nowej generacji za pośrednictwem wiązki przewodów elektrycznych. Następnie te dane są prezentowane na ekranach operatorowi, a system brzęczykiem sygnalizuje każdą zmianę stanu zblokowania.
Potrząsanie łyżką
Automatycznie równomiernie i szybko rozprowadza materiał lub uwalnia materiał przyklejony do łyżki.
Automatyczna funkcja powrotu
Powrót do ustawionej przez operatora pozycji obrotu i wychylenia.
Opcje portów hydrauliki pomocniczej
Porty hydrauliki pomocniczej (Aux 1 i Aux 2 w modelach TRS6 i TRS8, Aux 1 w modelu TRS4) umożliwiają stosowanie różnych akcesoriów dostępnych do głowic obrotowo-uchylnych, w tym chwytaków.
Opcjonalny system kontroli niwelacji (RPS)
Systemy kontroli niwelacji umożliwiają operatorom szybsze osiągnięcie docelowej rzędnej przy mniejszym zaangażowaniu personelu kontrolującego poziom z gruntu. Opcjonalne systemy kontroli niwelacji 2D i 3D dostępne we wszystkich modelach TRS.
Dane techniczne produktu TRS6, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S40, minikoparki 5–6 ton
Klasa maszyny
Minikoparki 5–6 tonMinikoparki 5–6 ton
Masa
394.6 lb179 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S40Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S40
Wysokość całkowita
32.4 in822 mm
Długość
23.9 in608 mm
Szerokość całkowita
19.1 in485 mm
Prędkość obrotowa
1 pełny obrót w ciągu 7 sekund1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Moment obrotowy przechylania
10620.9 lb/ft14400 N·m
Moment obrotowy obracania
2876.5 lb/ft3900 N·m
Zobacz, jak TRS6, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S40, minikoparki 5–6 ton wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
NOWOŚĆ
Systemy głowic obrotowo-wychylnych
Wybrano
TRS6, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S40, minikoparki 5–6 ton
Klasa maszyny
Minikoparki 5–6 ton
Minikoparki 5–6 ton
Masa
394.6 lb
179 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S40
Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S40
NOWOŚĆ
Systemy głowic obrotowo-wychylnych
TRS6, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / chwytak sworzniowy, minikoparki 5–6 ton
Klasa maszyny
Minikoparki 5–6 ton
Minikoparki 5–6 ton
Masa
410.1 lb
186 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze z chwytakiem sworzniowym
Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze z chwytakiem sworzniowym
Wyświetlana cena określona jako „Cena” to cena ustalona przez Dealera dla przedstawionej konkretnej konfiguracji maszyny. Podana Cena obejmuje funkcje i osprzęt (jeśli są) wskazane jako dołączone bezpłatnie do konfiguracji maszyny, a także wszelkie uzasadnione koszty obsługi, przygotowania, jak również podobne koszty lub opłaty Dealera. Cena nie obejmuje podatków, kosztów wysyłki, dopłat, opłat montażowych, kosztów miejsca docelowego, frachtu ani kosztów dostawy. Ponadto Cena nie obejmuje (i) żadnego osprzętu, który nie został wymieniony jako uwzględniony bezpłatnie w konfiguracji maszyny, jak również (ii) żadnych planów ochrony, takich jak Umowa z wartością dla klienta (CVA) i Plany ochrony wyposażenia (EPP). To nie jest oferta sprzedaży. Wyświetlana Cena służy wyłącznie celom informacyjnym. Rzeczywiste ceny i warunki sprzedaży wszystkich produktów są ustalane wyłącznie przez autoryzowanego dealera Cat dokonującego sprzedaży i uzgadniane z nabywcą w chwili ostatecznej sprzedaży. Podana cena jest w dolarach USA i dotyczy produktów sprzedawanych w USA.
Ceny zaczynają się od sugerowanej ceny detalicznej
To nie jest oferta sprzedaży. Wyświetlana cena określona jako Sugerowana cena detaliczna producenta (MPRP) służy wyłącznie celom informacyjnym. Należy pamiętać, że sugerowana cena detaliczna tego samego produktu może się różnić w zależności od autoryzowanego dealera Cat. Rzeczywiste ceny i warunki sprzedaży wszystkich produktów są ustalane wyłącznie przez autoryzowanego dealera Cat dokonującego sprzedaży i uzgadniane z nabywcą w chwili ostatecznej sprzedaży. Podane ceny detaliczne nie obejmują podatków, kosztów wysyłki ani obsługi, opłat dodatkowych, kosztów montażu, kosztów transportu do miejsca przeznaczenia/dostawy. Opłaty te mogą być wysokie w niektórych lokalizacjach (w tym na Alasce, Hawajach, Guam i wyspach na Pacyfiku). Wyświetlana cena oznaczona jako „MSRP” obejmuje funkcje przedstawione dla najtańszej konfiguracji maszyny na stronie, do której można przejść za pomocą przycisku „Kup teraz”, i nie obejmuje żadnych dodatków ani planów ochrony.
Ceny zaczynają się od sugerowanej ceny detalicznej
Cena podana to Sugerowana cena detaliczna producenta. Nie uwzględnia kosztów wysyłki i pakowania, kosztów transportu, podatków, kosztów montaż u dealera ani innych opłat. Dealerzy ustalają aktualne ceny, w tym także walutę faktury. Prezentowana Sugerowana cena detaliczna producenta dotyczy wybranego regionu.
Użytkownicy przeglądarki Internet Explorer mogą mieć problemy z niektórymi funkcjami naszej witryny.
Wypróbuj aktualną wersję alternatywnej przeglądarki (np. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox), aby uzyskać pełną obsługę Cat.com.