Podsumowanie
Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.
Najważniejsze dane
Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.
Wyświetlanie 1-6 z 14
| Klasa maszyny | Minikoparki 10-tonowe Minikoparki 10-tonowe |
| Masa | 696.7 lb 316 kg |
| Opcje podłączenia: góra-dół | Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S50 Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze S50 |
| Wysokość całkowita | 37.5 cale 953 mm |
| Długość | 26 cale 660 mm |
| Szerokość całkowita | 27.8 cale 705 mm |
| Prędkość obrotowa | 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund |
| Zakres kąta przechyłu | 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo |
| Maksymalna pojemność łyżki | 17.7 ft³ 500 l |
| Maksymalna szerokość łyżki | 59.1 cale 1500 mm |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 45–75 l/min (12–20 gal/min) 45–75 l/min (12–20 gal/min) |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Wymagany układ hydrauliczny | 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego |
| Moment obrotowy przechylania | 19545.4 lb/ft 26500 N·m |
| Moment obrotowy obracania | 4499.1 lb/ft 6100 N·m |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zobacz więcej ofert