735

Trzyosiowe wozidła przegubowe 735

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C13B
Cat® C13B
Ładowność znamionowa
35.3 ton (US)
32 t
Pojemność nasypowa (SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

SPRAWDZONA NIEZAWODNOŚĆ

SPRAWDZONA NIEZAWODNOŚĆ

NISKA UTRATA WARTOŚCI I WYSOKA TRWAŁOŚĆ

NISKA UTRATA WARTOŚCI I WYSOKA TRWAŁOŚĆ

OSIĄGNIJ WYŻSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ

OSIĄGNIJ WYŻSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ

NIEZRÓWNANA SPRAWNOŚĆ

NIEZRÓWNANA SPRAWNOŚĆ

KOMFORTOWA PRACA

KOMFORTOWA PRACA

TECHNOLOGIA UŁATWIAJĄCA PRACĘ

TECHNOLOGIA UŁATWIAJĄCA PRACĘ

Dane techniczne produktu 735

Model silnika Cat® C13B Cat® C13B
Moc maksymalna (SAE J1995) 436 hp 325 kW
Moc użyteczna (SAE J1349) 427 hp 319 kW
Moc silnika (ISO 14396) 431 hp 322 kW
Średnica cylindra 5.1 in 130 mm
Skok tłoka 6.2 in 157 mm
Pojemność skokowa 763 in³ 12.5 l
Uwaga (1) Moc podawana jest mierzona przy prędkości obrotowej 1800 obr./min. Moc podawana jest mierzona przy prędkości obrotowej 1800 obr./min.
Uwaga (2) Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (3) Moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową. Moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową.
Uwaga (4) Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 319 kW (427 hp). Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 319 kW (427 hp).
Uwaga (5) Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku. Silnik Cat spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) i normy japońskiej z 2014 roku.
Uwaga (6) Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API.
Parametry silnika nie obniżają się do wysokości 12500 ft 3810 m
Maksymalny moment obrotowy silnika (SAE J1995) 1627 lbf ft 2206 N·m
Maksymalny użyteczny moment obrotowy silnika (SAE J1349) 1612 lbf ft 2185 N·m
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym 1200 r/min 1200 r/min
Ładowność znamionowa 35.3 ton (US) 32 t
Pojemność nasypowa (SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
Pojemność do burty tylnej 20.9 yd³ 16 m³
Burta tylna – pojemność nasypowa SAE 2:1 28.4 yd³ 21.7 m³
Burta tylna – pojemność rzeczywista 22.2 yd³ 17 m³
Jazda do przodu — 1 5 mph 8 km/h
Jazda do przodu — 2 9 mph 15 km/h
Jazda do przodu — 3 14 mph 23 km/h
Jazda do przodu — 4 22 mph 35 km/h
Jazda do przodu — 5 30 mph 48 km/h
Jazda do przodu — 6 35 mph 57 km/h
Jazda do tyłu — 1 6 mph 9 km/h
Wnętrze kabiny 72 dB(A) 72 dB(A)
Uwaga (1) Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008, przy zamkniętej kabinie, wynosi 72 dB(A). Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości maksymalnej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatorów chłodzących. Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. Kabina została prawidłowo zamontowana i była właściwie konserwowana. Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008, przy zamkniętej kabinie, wynosi 72 dB(A). Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości maksymalnej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatorów chłodzących. Pomiar przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny. Kabina została prawidłowo zamontowana i była właściwie konserwowana.
Uwaga (2) W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. W przypadku długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.
Oś przednia – bez ładunku 32584 lb 14780 kg
Oś środkowa — bez ładunku 11199 lb 5080 kg
Oś tylna – bez ładunku 10692 lb 4850 kg
Razem — bez ładunku 54476 lb 24710 kg
Oś przednia — ładowność nominalna 8938 lb 4054 kg
Oś środkowa — ładowność nominalna 30805 lb 13973 kg
Oś tylna — ładowność nominalna 30805 lb 13973 kg
Razem — ładowność nominalna 70548 lb 32000 kg
Oś przednia – z ładunkiem 41522 lb 18834 kg
Oś przednia — z ładunkiem 42005 lb 19053 kg
Oś tylna – z ładunkiem 41498 lb 18823 kg
Razem — z ładunkiem 125024 lb 56710 kg
Typ Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella Wytrzymała stal odporna na ścieranie o twardości HB450 w skali Brinella
Płyta przednia 0.28 in 7 mm
Płyta podstawy 0.51 in 13 mm
Płyty boczne 0.43 in 11 mm
Zbiornik paliwa 105.7 gal (US) 400 l
Zbiornik DEF 9 gal (US) 34 l
Układ chłodzenia 21.9 gal (US) 83 l
Układ hydrauliczny 32.5 gal (US) 123 l
Skrzynia korbowa silnika 11.4 gal (US) 43 l
Przekładnia 12.4 gal (US) 47 l
Zwolnice/Mechanizm różnicowy 33 gal (US) 125 l
Skrzynka rozdzielcza 6.6 gal (US) 25 l
Czas podnoszenia 12 s 12 s
Czas opuszczania 11 s 11 s
Hamulce Norma ISO 3450 – 2011 Norma ISO 3450 – 2011
Kabina – FOPS Norma ISO 3449 poziom II – 2005 Norma ISO 3449 poziom II – 2005
Kabina — ROPS Norma ISO 3471 – 2008 Norma ISO 3471 – 2008
Układ kierowniczy ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Parametry skrętu – kąt skrętu – w lewo/prawo 45° 45°
Parametry skrętu – promień skrętu wg SAE 294 in 7470 mm
Parametry skrętu — wewnętrzny promień obrysowy 318 in 8075 mm
Parametry skrętu – promień wewnętrzny 153 in 3879 mm
Parametry skrętu — szerokość osi 210 in 5332 mm
Uwaga Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 750/65 R25. Wymiary dotyczą maszyny wyposażonej w opony 750/65 R25.
Zakres obrotu (między położeniami granicznymi) 4,75 sekundy przy 60 obr./min 4,75 sekundy przy 60 obr./min
Koparki hydrauliczne: 350/352 – cykle robocze 4-5 4-5
Koparki hydrauliczne: 336 – cykle robocze 5-6 5-6
Ładowarki kołowe: 972/972 XE – cykle robocze 3-4 3-4
Ładowarki kołowe: 966/966 XE – cykle robocze 4 4
Ładowarka kołowa: 962 – cykle robocze 4-5 4-5
Ładowarka kołowa: 950 – cykle robocze 5 5
Uwaga Optymalna konfiguracja systemu załadunkowo-transportowego umożliwia znaczne zwiększenie osiągów. Wozidło 735 idealnie sprawdza się we współpracy z koparkami hydraulicznymi Cat 350/352 i 336 oraz z ładowarkami kołowymi Cat 972, 966, 962 i 950. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do załadunku i transportu skutkuje zwiększeniem wydajności pracy maszyn oraz niższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę objętości przetransportowanego materiału. Optymalna konfiguracja systemu załadunkowo-transportowego umożliwia znaczne zwiększenie osiągów. Wozidło 735 idealnie sprawdza się we współpracy z koparkami hydraulicznymi Cat 350/352 i 336 oraz z ładowarkami kołowymi Cat 972, 966, 962 i 950. Odpowiednie dopasowanie sprzętu do załadunku i transportu skutkuje zwiększeniem wydajności pracy maszyn oraz niższymi kosztami eksploatacji w przeliczeniu na jednostkę objętości przetransportowanego materiału.

735 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Zwijany pas bezpieczeństwa: fotel operatora i drugi fotel
  • Wyświetlacz z ekranem dotykowym pokazujący obraz z tylnej kamery
  • Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby, dwie prędkości, z cyklem pracy przerywanej
  • Lusterka: zewnętrzne
  • Okna, boczne otwierane, przyciemnione
  • Nagrzewnica i układ odszraniania z wentylatorem o czterech prędkościach roboczych
  • Szyby wielowarstwowe:
    – przednia – przyciemniana i hartowana
    – boczne i tylna – przyciemniane
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Dodatkowy układ kierowniczy – elektrohydrauliczny
  • Układ monitorujący maszynę obejmuje następujące elementy:
    – Kontrolka działania
    – Ciśnienie oleju silnikowego
    – Główny układ kierowniczy
    – Lewy i prawy kierunkowskaz
    – Światła drogowe
    – Temperatura cieczy chłodzącej
    – Obrotomierz
    – Hamulec postojowy
    – Wskaźnik poziomu paliwa
    – Temperatura oleju przekładniowego
    – Układ hamulcowy
    – Ograniczenie najwyższego biegu
    – Sterowanie podnośnikiem
    – Układ hydrauliczny
    – Układ ładowania
    – Zwalniacz
    – Awaria przekładni
    – Układ kontroli trakcji
    – Kontrolka „Sprawdź silnik”
  • Klimatyzacja
  • Łączona dźwignia sterująca podnośnikiem i wyborem biegu
  • Fotele:
    – Operatora: z pełną regulacją, zawieszeniem pneumatycznym
    – Instruktora: tapicerowany z pasem biodrowym
  • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD):
    – Lampka ostrzegawcza
    – Włączony bieg i kierunek jazdy
    – Prędkość lub automatyczna zmiana biegów
    – Przeglądanie instrukcji obsługi i konserwacji (OMM)
    – Ostrzeżenie o awarii głównego układu kierowniczego
    – Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
    – Ostrzeżenie o awarii dodatkowego układu kierowniczego
    – Regeneracja filtra cząstek stałych (DPF)
    – Włączone zasilanie dodatkowego układu kierowniczego
    – Licznik godzin
    – Włączenie zwalniacza
  • Schowki:
    – Uchwyt na kubek
    – Wnęka na butelkę
    – Schowek pod fotelem
    – Kieszeń w drzwiach
    – Schowek za fotelem operatora
    –Wieszak na ubranie
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Nastawne kratki nawiewu powietrza

TECHNOLOGIE

  • System Product Link PLE643 (łączność komórkowa)
  • Cat® Detect z asystentem stabilizacji

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Gniazdo zdalnego rozruchu (przewody należy nabyć oddzielnie)
  • Instalacja elektryczna: 24 V, przetwornica napięcia z 24 na 12 V, 10 A
  • Klakson
  • Układy oświetlenia:
    – Wnętrze kabiny
    – Dwa reflektory
    – Dwa światła obrysowe
    – Dwa światła cofania
    – Światła robocze/światła kabiny
    – Dwa światła stop/tylne
    – Przednie i tylne kierunkowskazy
  • Główny odłącznik akumulatorów
  • Akumulatory bezobsługowe (2 szt.)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM) firmy Caterpillar i pakiet do oczyszczania spalin montowany w układzie wydechowym
  • Napęd na trzy osie (sześć kół)
  • Automatyczna skrzynia biegów z sześcioma biegami do jazdy w przód i jednym biegiem wstecznym
  • Zwalniacz: hamulec kompresyjny silnika oraz hydrauliczny
  • Dwuobwodowe, zabudowane hamulce w kąpieli olejowej — wszystkie koła
  • Silnik Cat C13B
  • Mechanizmy różnicowe: standardowo wyposażone w automatyczne sprzęgła międzykołowych i międzyosiowych blokad mechanizmów różnicowych

BEZPIECZEŃSTWO

  • Kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny/spadającymi przedmiotami (ROPS/FOPS)
  • Kamera tylna
  • Alarm cofania

OSŁONY

  • Skrzynia korbowa
  • Przednia osłona nadwozia samowyładowczego, chroniąca przed rozlanymi płynami, integralna część skrzyni ładunkowej
  • Tylna szyba
  • Chłodnica

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Zabezpieczenia przed wandalizmem: korki zamykane na zamek
  • Sześć opon 750/65 R25
  • Chlapacze: mocowane do nadkoli i do skrzyni ładunkowej, z mocowaniami transportowymi
  • Zawory do planowego pobierania próbek oleju (S•O•S) zawory do pobierania próbek do analizy
  • Pakiet wyciszający (standardowo w wybranych krajach*)
    * Do krajów tych należą państwa EU oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania.

735 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Fotel podgrzewany/chłodzony
  • Lusterka, ogrzewane ze sterowaniem elektrycznym
  • Szyba pochłaniające podczerwień — kabina do pracy w wysokich temperaturach otoczenia
  • Rolety w oknach
  • Radio stereofoniczne z systemem Bluetooth®
  • Czteropunktowy pas bezpieczeństwa
  • Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby, dwie prędkości

TECHNOLOGIE

  • Układ monitorujący Cat ®Payload
  • Podwójny system Product Link PLE683
  • Instruktaż operatora

ELEMENTY ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIOWE

  • Urządzenie wspomagające rozruch w niskich temperaturach (2 dodatkowe akumulatory)
  • Podgrzewacz bloku cylindrów
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Obrotowe światło ostrzegawcze LED
  • Światła robocze LED zamontowane na dachu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Dodatek do paliwa zapobiegający powstawaniu wosku
  • Klapa tylna typu nożycowego
  • Konstrukcja ogrzewana spalinami
  • Ciecz chłodząca do stosowania w niskich temperaturach –51°C (–60°F)
  • Układ automatycznego smarowania łożysk
  • Niezabudowane podwozie (bez nadwozia), standardowy rozstaw osi
  • Niezabudowane podwozie (bez nadwozia), duży rozstaw osi
  • Kliny do kół
  • Wkładki skrzyni ładunkowej
  • Szybkie uzupełnianie paliwa

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Detect z asystentem stabilizacji zwiększa świadomość operatora co do stabilności maszyny podczas pracy, ostrzegając o zbliżaniu się do niebezpiecznego kąta przechyłu. W ten sposób zwiększa bezpieczeństwo maszyny i minimalizuje ryzyko kosztownego przestoju na potencjalną naprawę.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Zmęczeni i rozkojarzeni operatorzy sprzętu mogą stanowić poważne zagrożenie dla siebie i innych. Konsekwencje mogą być kosztowne, a nawet śmiertelne. Cat® Detect Driver Safety System (DSS) to zainstalowana w kabinie technologia pomagająca wykrywać zmęczenie i rozkojarzenie, by podnieść poziom bezpieczeństwa operatorów.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Rozwiązanie Cat® Production Measurement pokazuje operatorom masę ładunku w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjne dozowanie materiału i maksymalne wykorzystanie zdolności transportowych sprzętu. Zautomatyzowane śledzenie ułatwia kierownikom budowy monitorowanie i zarządzanie produkcją, pomagając zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 735 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Trzyosiowe wozidło przegubowe 735

Trzyosiowe wozidło przegubowe 735

Trzyosiowe wozidło przegubowe 735

Trzyosiowe wozidło przegubowe 735

Trzyosiowe wozidło przegubowe 735

Trzyosiowe wozidło przegubowe 735
Trzyosiowe wozidło przegubowe 735
Trzyosiowe wozidło przegubowe 735
Trzyosiowe wozidło przegubowe 735
Trzyosiowe wozidło przegubowe 735

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  735

Zobacz więcej ofert