Silnik
Model silnika | Cat® C13 Cat® C13 |
Średnica cylindra | 5.1 cale 130 mm |
Skok tłoka | 6.2 cale 157 mm |
Pojemność skokowa | 763 cale³ 12.5 l |
Parametry silnika nie obniżają się do wysokości | 12500 stopy 3810 m |
Model silnika – EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) | Cat C13 Cat C13 |
Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnym momencie obrotowym | 1200 obr./min 1200 obr./min |
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 | 367 KM 274 kW |
Moc maksymalna — SAE J1995 | 375 KM 280 kW |
Maksymalny moment obrotowy silnika (SAE J1995) | 1579 stopa-funt·siła 2141 N·m |
Moc użyteczna — ISO 14396 | 370 KM 276 kW |
Norma emisji spalin | Wozidło 730 EJ spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final i Stage V. Wozidło 730 EJ spełnia wymogi norm emisji spalin Tier 4 Final i Stage V. |
Notatka (4) | Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 274 kW (367 hp). Moc użyteczna, mierzona w warunkach określonych normą SAE, przy wentylatorze silnika pracującym z maksymalną prędkością obrotową, wynosi 274 kW (367 hp). |
Notatka (3) | Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, filtr powietrza, tłumik i wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową. |
Uwaga (2) | Moce znamionowe przy prędkości 1800 obr./min, uzyskane w warunkach określonych podaną normą. Moce znamionowe przy prędkości 1800 obr./min, uzyskane w warunkach określonych podaną normą. |
Uwaga (1) | Odwołania do Tier 4 Final/Stage V obejmują normy EPA Tier 4 Final (USA), Stage V UE, normy japońskie Japan 2014 (Tier 4 Final) oraz koreańskie normy emisji Korea Tier 4 Final. Odwołania do Tier 4 Final/Stage V obejmują normy EPA Tier 4 Final (USA), Stage V UE, normy japońskie Japan 2014 (Tier 4 Final) oraz koreańskie normy emisji Korea Tier 4 Final. |
Notatka (5) | Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241-1. Wymogi te spełnia płyn DEF oferowany pod wieloma nazwami handlowymi, między innymi płyn DEF z certyfikatem AdBlue lub API. |
Maksymalny użyteczny moment obrotowy silnika (ISO 14396) | 1564 stopa-funt·siła 2120 N·m |