Stół z listwą zagęszczającą SE50 VT (A42)

Stół z listwą zagęszczającą SE50 VT (A42) Stoły do rozściełaczy

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa standardowa
6898 lb
3129 kg
Standardowa szerokość rozściełania
2,55–8,0 m (8'4" – 26' 4")
2,55–8,0 m (8'4" – 26' 4")
Maksymalna szerokość rozściełania
25 ft
7.64 m

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Wszechstronność zastosowań

Wszechstronność zastosowań

        
  • Typowe zastosowania to m.in. drogi miejskie i wiejskie, ulice, lotniska, drogi szybkiego ruchu oraz drogi krajowe
  •     
  • Standardowy zakres szerokości rozściełania 2,55 m – 5,0 m (8 stóp 4 cale – 16 stóp 4 cale) zapewnia doskonałe efekty w warunkach zmiennej szerokości rozściełania na drogach miejskich i autostradach
  •     
  • Przedłużenia łatwo przykręcane śrubami zwiększają maksymalną szerokość rozściełania do 7,64 m (25 stóp)
Pave Start Assistant – asystent rozpoczęcia rozściełania

Pave Start Assistant – asystent rozpoczęcia rozściełania

        
  • Pave Start Assistant umożliwia konfigurowanie i zapisywanie profili pozwalających na powtarzalne wykonywanie prac w przyszłości: wystarczy aktywować profil, a wszystkie niezbędne ustawienia podstawią się automatycznie
  •     
  • Konfigurowane preferencje: prędkość zagęszczania, wysokość zaczepu holowniczego, temperaturę stołu, prędkość rozściełania, głębokość rozściełania, ustawienie korony, wysokość przedłużenia (opcjonalne wspomaganie), funkcja docisku stołu oraz funkcje blokady stołu
  •     
  • Funkcje konfiguracyjne umieszczono w lewym wyświetlaczu stołu, ale można je również przeglądać w prawym wyświetlaczu stołu i na wyświetlaczach ciągnika
Łatwa obsługa

Łatwa obsługa

        
  • Pulpity sterowania można adaptować do różnych wymagań językowych
  •     
  • Niespotykany nigdzie indziej, dwubiegowy układ proporcjonalnego sterowania przedłużeniami umożliwia płynną regulację przy zmianie szerokości rozściełania
  •     
  • Pulpity sterownicze stołu są wyposażone w regulatory prędkości przenośników ślimakowych i taśmowych, co umożliwia modyfikowanie przepływu materiału
  •     
  • Opcjonalne wspomagane elementy sterujące wysokością przedłużenia pozwalają operatorom szybko regulować jakość nawierzchni
  •     
  • Regulatory krawędzi prowadzącej płyty listwy wibracyjnej pomagają utrzymać poziom na całej szerokości stołu, co podwyższa jakość rozściełania i wydłuża żywotność listwy
Płynny przepływ materiału

Płynny przepływ materiału

        
  • Udoskonalone wyprofilowanie listew zagęszczających i płyt deflektorów zapewnia jednolity przepływ materiału do listew stołu
  •     
  • Głębokość płyt listwy wibracyjnej wynosząca 324 mm (12,75 cala) w części głównej i na przedłużeniach zwiększa stabilność i poprawia jakość tekstur warstwy asfaltu
  •     
  • Opcjonalna podgrzewana klapa tylna zapobiega przywieraniu materiału, co pozwala uzyskać lepszy kształt krawędzi i dopasowanie połączeń
Szybkie nagrzewanie, równomierne rozprowadzanie

Szybkie nagrzewanie, równomierne rozprowadzanie

        
  • Wbudowany w ciągnik agregat z napędem pasowym zapewnia bardzo szybkie nagrzewanie płyty listwy wibracyjnej, umożliwiając sprawne rozpoczęcie prac
  •     
  • Elektryczny układ grzewczy z monitorowaniem stref dba o równomierne rozprowadzanie ciepła i gładką teksturę asfaltu, umożliwiając również kontynuowanie nagrzewania w razie awarii czujnika temperatury
System Cat Grade Control (opcja)

System Cat Grade Control (opcja)

        
  • Wbudowany fabrycznie układ poziomowania, który ułatwia eliminowanie wad nawierzchni i kontrolowanie jej grubości w celu zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów eksploatacji i poprawy rentowności
  •     
  • Przyjazny w obsłudze system z tekstowymi wyświetlaczami, trybem dzielonego ekranu oraz możliwością wyboru czujnika w trakcie pracy
  •     
  • Precyzyjne sterowanie za pomocą 10-punktowego mechanizmu automatycznej kalibracji, uśrednianie rzeczywiste dzięki 5 przetwornikom w każdym czujniku ultradźwiękowym oraz funkcja sprzężenia poprzecznego, która zapewnia bardziej konsekwentne utrzymywanie wymaganego nachylenia przy zmianie wysokości

Dane techniczne produktu Stół z listwą zagęszczającą SE50 VT (A42)

Masa standardowa 6898 lb 3129 kg
Standardowa szerokość rozściełania 2,55–8,0 m (8'4" – 26' 4") 2,55–8,0 m (8'4" – 26' 4")
Maksymalna szerokość rozściełania 25 ft 7.64 m
Zakres prędkości zagęszczania 300 do 1800 obr./min 300 do 1800 obr./min
Zakres częstotliwości wibracji 0 do 3000 obr./min 0 do 3000 obr./min
Maksymalna głębokość rozściełania 12 cale 305 m
Zakres korony drogi -2% do +5% na stronę -2% do +5% na stronę
Zakres wysokości przedłużenia -5 mm do +15 mm -5 mm do +15 mm
Szerokość minimalna – z zamontowanymi klapami tylnymi 106 cale 2700 mm
Szerokość płyty listwy wibracyjnej – od przodu do tyłu 12.75 cale 324 mm
Długość – od przodu do tyłu, z zamontowanymi klapami tylnymi 82 cale 2089 mm
Długość – od przodu do tyłu, po wymontowaniu klap tylnych 62 cale 1586 mm
Grubość płyty listwy wibracyjnej 0.5 cale 12.2 mm

Stół z listwą zagęszczającą SE50 VT (A42) Wyposażenie standardowe

Serwis i konserwacja

  • Zestawy serwisowe i naprawcze

Bezpieczeństwo

  • Klakson ostrzegawczy

Dostarczanie materiału

  • Korona
  • Klapa tylna – ręczna
  • Śruby do regulacji grubości

Stół z listwą zagęszczającą SE50 VT (A42) Wyposażenie dodatkowe

Technologie

  • Pave Start Assistant – asystent rozpoczęcia rozściełania
  • Cat Grade Control

Środowisko pracy

  • Parasol
  • Osłona przeciwsłoneczna wyświetlacza LCD

Bezpieczeństwo

  • Światła do jazdy po drodze

Dostarczanie materiału

  • Element dystansowy opuszczanego ramienia
  • Klapa tylna – wspomagana
  • Pakiety rozszerzające
  • Składana klapa tylna
  • Podgrzewana klapa tylna
  • Płyta odcinająca
  • Nakładka – krawędź
  • Nakładka – krawędź bezpieczeństw
  • Nakładka – szeroka

Zobacz, jak Stół z listwą zagęszczającą SE50 VT (A42) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Stół do rozściełaczy SE50 VT

Stół do rozściełaczy SE50 VT

Stół do rozściełaczy SE50 VT

Stół do rozściełaczy SE50 VT

Stół do rozściełaczy SE50 VT

Stół do rozściełaczy SE50 VT
Stół do rozściełaczy SE50 VT
Stół do rozściełaczy SE50 VT
Stół do rozściełaczy SE50 VT
Stół do rozściełaczy SE50 VT

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Układ Cat® Grade and Slope służy do usuwania nieregularności rozściełanej nawierzchni. W jego skład wchodzą czujniki do kontrolowania poziomu i spadku. Czujniki te mogą pracować pojedynczo lub razem, aby umożliwić automatyczne regulowanie poziomu lub spadku poprzecznego oraz utrzymywać wartości docelowe. Belki próbkujące wyposażone w kilka czujników umożliwiają uśrednianie na większej długości, pomagając w usuwaniu nieregularności i uzyskaniu łagodniejszych przejść.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Stół z listwą zagęszczającą SE50 VT (A42)

Zobacz więcej ofert