Stół z listwą zagęszczającą SE47 VT

Stoły do rozściełaczy Stół z listwą zagęszczającą SE47 VT

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa standardowa
6724 lb
3050 kg
Standardowa szerokość rozściełania
2,4 m – 4,68 m (7 stóp 10 cali – 15 stóp 4 cale)
2,4 m – 4,68 m (7 stóp 10 cali – 15 stóp 4 cale)
Maksymalna szerokość rozściełania
19.6 ft
6 m

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Wszechstronność zastosowań

Wszechstronność zastosowań

        
  • Typowe zastosowania to m.in. parkingi, drogi miejskie i wiejskie, ulice oraz drogi szybkiego
  •     
  • Standardowy regulowany zakres rozściełania 2,4 m – 4,7 m (7 stóp 10 cali – 15 stóp 4 cale) zapewnia uniwersalność oraz dobrą wydajność przy zmianie szerokości rozściełania.
  •     
  • Szerokość transportowa 3,0 m (9,8 stopy) jest zachowana, gdy maszyna jest wyposażona w przedłużenia 225 mm (9 cali) i klapy tylne po obud stronach
  •     
  • Przedłużenia łatwo przykręcane śrubami zwiększają maksymalną szerokość rozściełania do 6,0 m (19 stóp 8 cali)
  •     
  • Prześwit pod podestem wynoszący 127 mm (5 cali) umożliwia rozpoczynanie pracy w pobliżu krawężników lub innych przeszkód
Łatwa regulacja

Łatwa regulacja

        
  • Pulpity sterownicze stołu są wyposażone w regulatory prędkości przenośników ślimakowych, co umożliwia modyfikowanie przepływu materiału. Gdy jest zainstalowany system Cat® Grade Control, prędkość przenośnika (wysokość materiału na przenośniku) można regulować przy użyciu wyświetlacza
  •     
  • Dzięki regulacji przenośnika ślimakowego oraz punktu holowniczego operator stołu ma szerokie możliwości konfigurowania
  •     
  • Opcjonalne wspomagane elementy sterujące koroną stołu pozwalają operatorom na szybkie zmienianie profili nawierzchni
  •     
  • Wielofunkcyjne pokrętło umożliwia regulację prędkości zagęszczania, wysokości mieszanki oraz częstotliwości wibracji; regulacja prędkości zagęszczania pomaga modyfikować kąt natarcia oraz zapobiegać powstawaniu linii przejścia między stołem głównym a przedłużeniami
  •     
  • Opcjonalne klapy tylne ze sterowaniem hydraulicznym umożliwiają łatwe dostosowywanie do zmian głębokości rozściełania
Płynny przepływ materiału

Płynny przepływ materiału

        
  • Głębokość płyt listwy wibracyjnej wynosząca 324 mm (12,8 cala) w części głównej i na przedłużeniach zwiększa stabilność i poprawia jakość tekstur warstwy asfaltu
  •     
  • Komora przenośnika ślimakowego o proporcjonalnych wymiarach oraz przedłużenia montowane z tyłu zapewniają równomierny przepływ materiału, gwarantując stałą jakość nawierzchni
  •     
  • Przedłużenia ze sterowaniem proporcjonalnym umożliwiają płynną regulację przy zmianie szerokości rozściełania
  •     
  • Pulpity sterownicze stołu są wyposażone w regulację wysokości mieszanki dla przenośników ślimakowych, co umożliwia modyfikowanie przepływu materiału
  •     
  • Opcjonalna podgrzewana klapa tylna zapobiega przywieraniu materiału, co pozwala uzyskać lepszy kształt krawędzi i dopasowanie połączeń
Szybkie nagrzewanie, równomierne rozprowadzanie

Szybkie nagrzewanie, równomierne rozprowadzanie

        
  • Wbudowany w ciągnik agregat z napędem pasowym zapewnia bardzo szybkie nagrzewanie płyty listwy wibracyjnej, umożliwiając sprawne rozpoczęcie prac
  •     
  • Elektryczny układ grzewczy z monitorowaniem stref dostarcza operatorowi informacje pozwalające na uzyskanie równomiernego rozprowadzania ciepła i gładkiej tekstury asfaltu, umożliwiając również kontynuowanie nagrzewania w razie awarii czujnika temperatury
Opcjonalny system Cat® Grade Control

Opcjonalny system Cat® Grade Control

        
  • Cat Grade Control to wbudowany fabrycznie system poziomowania, który ułatwia eliminowanie wad nawierzchni i kontrolowanie jej grubości w celu zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów eksploatacji i poprawy rentowności
  •     
  • Przyjazny w obsłudze system z tekstowymi wyświetlaczami, trybem dzielonego ekranu oraz możliwością wyboru czujnika w trakcie pracy
  •     
  • Precyzyjne sterowanie z 10-punktową automatyczną kalibracją pozwala na uśrednianie rzeczywiste dzięki 5 przetwornikom w każdym czujniku ultradźwiękowym oraz funkcja sprzężenia poprzecznego, która zapewnia bardziej konsekwentne utrzymywanie wymaganego nachylenia przy zmianie wysokości
  •     
  • Menu wyświetlaczy tekstowych jest dostępne w wielu wersjach językowych
Zestawy serwisowe i naprawcze

Zestawy serwisowe i naprawcze

        
  • Zestawy serwisowe i naprawcze do rozściełacza i stołu zawierają wszystkie części, które są niezbędne do wykonywania konkretnych napraw
  •     
  • Oryginalne części Cat są produkowane z najwyższą precyzją, aby zagwarantować optymalne działanie z jak najkrótszymi przestojami
  •     
  • Zestawy naprawcze są identyfikowane jednym numerem katalogowym, aby ułatwić składanie zamówień
  •     
  • Wybrane zestawy mogą być indywidualnie pakowane u dealera do zakupu na miejscu lub montażu w warsztacie

Dane techniczne produktu Stół z listwą zagęszczającą SE47 VT

Masa standardowa 6724 lb 3050 kg
Standardowa szerokość rozściełania 2,4 m – 4,68 m (7 stóp 10 cali – 15 stóp 4 cale) 2,4 m – 4,68 m (7 stóp 10 cali – 15 stóp 4 cale)
Maksymalna szerokość rozściełania 19.6 ft 6 m
Zakres prędkości zagęszczania 500 do 1800 obr./min 500 do 1800 obr./min
Zakres częstotliwości wibracji 0 do 3000 obr./min 0 do 3000 obr./min
Maksymalna głębokość rozściełania 12 in 300 m
Zakres korony drogi -2% do +5% na stronę -2% do +5% na stronę
Zakres wysokości przedłużenia -5 mm do +15 mm -5 mm do +15 mm
Grubość płyty listwy wibracyjnej 0.5 in 12.2 mm
Szerokość płyty listwy wibracyjnej – od przodu do tyłu 12.75 in 324 mm
Długość – od przodu do tyłu, z zamontowanymi klapami tylnymi 82 in 2091 mm
Długość – od przodu do tyłu, po wymontowaniu klap tylnych 62 in 1583 mm

Stół z listwą zagęszczającą SE47 VT Wyposażenie standardowe

Serwis i konserwacja

  • Zestawy serwisowe i naprawcze

Bezpieczeństwo

  • Klakson ostrzegawczy

Dostarczanie materiału

  • Korona
  • Klapa tylna – ręczna

Stół z listwą zagęszczającą SE47 VT Wyposażenie dodatkowe

Środowisko pracy

  • Parasol
  • Osłona przeciwsłoneczna wyświetlacza LCD

Technologie

  • Cat Grade Control
  • Basic Grade Control

Bezpieczeństwo

  • Światła do jazdy po drodze

Dostarczanie materiału

  • Element dystansowy opuszczanego ramienia
  • Klapa tylna – wspomagana
  • Pakiety rozszerzające
  • Podgrzewana klapa tylna
  • Płyta_odcinająca
  • Nakładka_z krawędzią tnącą
  • Nakładka – krawędź bezpieczeństw

Dostarczanie materiału\

  • Nakładka – szeroka

Zobacz, jak Stół z listwą zagęszczającą SE47 VT wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Stół do rozściełaczy SE47 VT

Stół do rozściełaczy SE47 VT

Stół do rozściełaczy SE47 VT

Stół do rozściełaczy SE47 VT

Stół do rozściełaczy SE47 VT

Stół do rozściełaczy SE47 VT
Stół do rozściełaczy SE47 VT
Stół do rozściełaczy SE47 VT
Stół do rozściełaczy SE47 VT
Stół do rozściełaczy SE47 VT

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Układ Cat® Grade and Slope służy do usuwania nieregularności rozściełanej nawierzchni. W jego skład wchodzą czujniki do kontrolowania poziomu i spadku. Czujniki te mogą pracować pojedynczo lub razem, aby umożliwić automatyczne regulowanie poziomu lub spadku poprzecznego oraz utrzymywać wartości docelowe. Belki próbkujące wyposażone w kilka czujników umożliwiają uśrednianie na większej długości, pomagając w usuwaniu nieregularności i uzyskaniu łagodniejszych przejść.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Stół z listwą zagęszczającą SE47 VT

Zobacz więcej ofert