AP655F Steel Track

Gąsienicowe rozściełacze asfaltu AP655F Steel Track

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
173 HP
129 kW
Masa eksploatacyjna — tylko stół SE60 V
7495 lb
3400 kg
Masa eksploatacyjna — tylko stół SE50 V
7239 lb
3284 kg

Podsumowanie

Niezawodna wydajność

AP655F jest rozściełaczem asfaltu na stalowych gąsienicach, który znakomicie sprawdza się podczas prac na pasach startowych, drogach krajowych, autostradach i innych rozległych terenach prac, które wymagają średniej lub wysokiej wydajności. Odznacza się dobrą zdolnością poruszania się po miękkim terenie, znakomitą trwałością i rewelacyjną przyczepnością.

Dane techniczne produktu AP655F Steel Track

Masa eksploatacyjna — tylko stół SE60 V 7495 lb 3400 kg
Masa eksploatacyjna — tylko stół SE50 V 7239 lb 3284 kg
Masa eksploatacyjna — tylko stół SE60 V XW 8973 lb 4070 kg
Masa eksploatacyjna — tylko stół SE50 VT 7363 lb 3340 kg
Masa eksploatacyjna — sam rozściełacz 35368 lb 16043 kg
Masa eksploatacyjna — tylko stół SE60 VT XW 9898 lb 4490 kg
Masa transportowa – sam rozściełacz 34738 lb 15757 kg
Maksymalna prędkość rozściełania — ze stołem z listwą zagęszczającą 82 ft/min 25 m/min
Standardowy zakres rozściełania — SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3,0–6,0 m (9' 10" – 19' 6") 3,0–6,0 m (9' 10" – 19' 6")
Maksymalna prędkość jazdy 4 mph 6.5 km/h
Wewnętrzny promień skrętu 1.5 stopy 0.5 m
Maksymalna prędkość rozściełania — ze stołem wibracyjnym 210 ft/min 64 m/min
Maksymalna szerokość rozściełania — SE50 VT 26.3 stopy 8 m
Maksymalna szerokość rozściełania — SE60 V XW, SE60 VT XW 33 stopy 10 m
Maksymalna szerokość rozściełania — SE60 V 25 stopy 7.65 m
Pojemność zasobnika 250 ft³ 7.1 m³
Maksymalna przepustowość 1433 ton(US)/h 1300 t/h
Maksymalna szerokość rozściełania — SE50 V 21.3 stopy 6.5 m
Standardowy zakres rozściełania — SE50 V, SE50 VT 2,55–8,0 m (8'4" – 26' 4") 2,55–8,0 m (8'4" – 26' 4")
Moc maksymalna 173 HP 129 kW
Model silnika Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
Pojemność zbiornika paliwa 73 gal (US) 278 I
Zbiornik DEF 5 gal (US) 19.1 I

AP655F Steel Track Wyposażenie dodatkowe

Opcje

  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i ogrzewaniem
  • Przedłużenia ślimaka i ramy głównej
  • Dodatkowy panel zasilający
  • Obciążenie
  • Cat Grade Control
  • Pedały zwalniania
  • Ekologiczny system płuczący
  • Czujnik podawania (ultradźwiękowy lub mechaniczny)
  • Cierny układ kierowniczy
  • Sztywne zadaszenie
  • Reflektory ksenonowe (HID)
  • Narzędzia wyrównujące
  • Światła (robocze i drogowe)
  • Przedłużenia ramy głównej (wysuwane elektrycznie lub ręcznie)
  • Wahliwe wałki popychające
  • Przedni fartuch składany elektrycznie
  • Product Link
  • Linie naprowadzania
  • Wskaźniki zaczepu holowniczego (górnego)
  • Zaczep do ciężarówki
  • Generator
  • Parasol
  • Zestaw wydłużający czas pracy
  • Układ wentylacji
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pakiety do rozściełania na dużej szerokości
  • Szyba przednia ze sztywnym zadaszeniem

Wskazania profilu

  • Ultradźwiękowy czujnik kąta nachylenia
  • Zbliżeniowy czujnik kąta nachylenia
  • Zewnętrzna listwa wyrównująca, 9,15 m (30 stóp) i 12,2 m (40 stóp)
  • Wewnętrzna listwa wyrównująca
  • Mobilna linia wzorcowa
  • Przednia i tylna listwa wyrównująca
  • Belka niwelująca z czujnikami ultradźwiękowymi
  • Sztywna narta, 9,15 m (30') i 12,2 m (40')

Opcje stołu

  • Stół wibracyjny SE50 V
  • Stół z listwą zagęszczającą SE50 VT
  • Stół wibracyjny SE60 V
  • Stół wibracyjny SE60 V XW
  • Stół z listwą wibracyjną i zagęszczającą SE60 VT XW

Zobacz, jak AP655F Steel Track wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie
  • Cat Grade z funkcją Grade and Slope do rozściełaczy

    Układ Cat® Grade and Slope służy do usuwania nieregularności rozściełanej nawierzchni. W jego skład wchodzą czujniki do kontrolowania poziomu i spadku. Czujniki te mogą pracować pojedynczo lub razem, aby umożliwić automatyczne regulowanie poziomu lub spadku poprzecznego oraz utrzymywać wartości docelowe. Belki próbkujące wyposażone w kilka czujników umożliwiają uśrednianie na większej długości, pomagając w usuwaniu nieregularności i uzyskaniu łagodniejszych przejść.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Układ Cat® Grade and Slope służy do usuwania nieregularności rozściełanej nawierzchni. W jego skład wchodzą czujniki do kontrolowania poziomu i spadku. Czujniki te mogą pracować pojedynczo lub razem, aby umożliwić automatyczne regulowanie poziomu lub spadku poprzecznego oraz utrzymywać wartości docelowe. Belki próbkujące wyposażone w kilka czujników umożliwiają uśrednianie na większej długości, pomagając w usuwaniu nieregularności i uzyskaniu łagodniejszych przejść.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  AP655F Steel Track

Zobacz więcej ofert