ZAWORY PODZIAŁU WYDATKU
Aktywnie sterują przepływem oleju dla poszczególnych funkcji maszyny. Maszyna w sposób płynny i szybki reaguje na wszelkie operacje wybrane przez operatora.
POMPA TŁOKOWA O ZMIENNYM WYDATKU
Wydajna pompa tłokowa o zmiennym wydatku zapewnia doskonałą szybkość reakcji układu przeniesienia napędu na działania operatora. Gwarantuje to pełną dostępność mocy i przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa.
WIĘKSZA SIŁA UDŹWIGU
Opcjonalny większy wysięgnik dostępny do 428 zapewnia większy udźwig, niż w przypadku montażu standardowego siłownika wysięgnika. Ta opcja jest dostępna ze sterowaniem mechanicznym lub pilotowym.
ZAWIESZENIE O DUŻYM KĄCIE OBROTU
Zawieszenie ramienia koparkowego Cat odznacza się najlepszym w branży kątem obrotu łyżki wynoszącym 205 stopni. Taka konstrukcja zapobiega rozsypywaniu materiału podczas załadunku i kopania rowów o pionowej ścianie. Zdolność wykonania większej pracy kosztem mniejszego ruchu zwiększa wydajność i efektywność.
WYSIĘGNIK KOPARKOWY
Niezależnie od tego, czy trzeba załadować stojące blisko siebie pojazdy, czy ominąć przeszkody podczas wykonywania wykopów, wysięgnik koparkowy poradzi sobie z każdym zadaniem. Ta wszechstronność działania, w połączeniu z ogromną siłą odspajania, kontrolą i mocnym układem hydraulicznym sprawia, że model 428 to gwarancja wysokiej wydajności i mniejszego zmęczenia. Wąski profil wysięgnika zapewnia możliwie najlepszą widoczność osprzętu roboczego i podłoża.
AMORTYZACJA RUCHU OBROTOWEGO
System amortyzacji ruchu obrotowego Cat stanowiący wyposażenie standardowe zapewnia płynny powrót ramienia koparkowego do wykopu. Operatorzy natychmiast docenią możliwość szybszego i kontrolowanego przystawiania krawędzi łyżki do ściany wykopu.
RAMA PRZESUWU BOCZNEGO
Rama przesuwu bocznego jest wyposażona w zewnętrzne zaciski blokujące, które umożliwiają prowadzenie obsługi technicznej bez konieczności demontowania. Konstrukcja ramy charakteryzuje się dużą wytrzymałością i została wyposażona w powłokę galwaniczną, która zapobiega gromadzeniu się materiału w jej wnętrzu, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia rdzy, co przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji ramy.
RAMIĘ WYSUWANE
Ramię wysuwane to opcjonalne wyposażenie przydatne w zastosowaniach wymagających większej wszechstronności. Zwiększenie głębokości kopania i zasięgu o 922 mm pozwala rzadziej zmieniać położenie maszyny, co przekłada się na mniejsze uszkodzenia nawierzchni i większą wydajność pracy. Przesuwna część wewnętrzna chroni nakładki cierne przed zanieczyszczeniem, co wydłuża okresy między kolejnymi regulacjami lub wymianami. Przewody dodatkowe do obsługi hydraulicznego osprzętu roboczego poprowadzono w sposób zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniem przy pracy nawet w najwęższych wykopach.
HYDRAULICZNY PRZESUW BOCZNY (OPCJA)
Dostępny jako fabrycznie montowane wyposażenie dodatkowe lub zestaw do doposażenia w serwisie hydrauliczny przesuw boczny umożliwia operatorowi łatwe przemieszczanie ramienia koparkowego na całej szerokości ramy przesuwu bocznego. Sprawdza się to idealnie w przypadku miejsc o ograniczonej przestrzeni oraz podczas prac związanych z instalacjami gazowymi, elektrycznymi i telekomunikacyjnymi.
SILNIK C3.6
Silnik Cat C3.6, który spełnia wymagania norm Stage V UE, pozwala obniżyć koszty posiadania i eksploatacji, utrzymując zarazem wydajność i moc na poziomie silnika C4.4. Składający się z DOC, SCR i DPF układ oczyszczania spalin charakteryzuje się zwartą budową i nie wymaga żadnej konserwacji. Cat C3.6 jest rzędowym czterocylindrowym silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem, cyklem czterosuwowym i wtryskiem bezpośrednim. W wersji standardowej zapewniona jest zdolność rozruchu w temperaturze aż -25˚C, a opcjonalny pakiet wspomagania rozruchu w niskich temperaturach obniża tę granicę nawet do -47˚C. Rozrusznik 12 V zasilany jest bezobsługowym akumulatorem 750 CCA. Ten silnik może zużywać nawet 10% paliwa mniej niż silnik C4.4, zależnie od zastosowania i konfiguracji maszyny.
TRYBY ZARZĄDZANIA MOCĄ
Dostępne są trzy tryby zarządzania mocą: Eco, standardowy i standardowy Plus. Zależnie od zastosowania lub wymaganej mocy operator może wybrać tryb, który pozwoli mu osiągnąć optymalne wyniki. W trybie Eco nacisk położony jest na zmniejszenie zużycia paliwa poprzez ograniczanie wydatku pompy i prędkości obrotowej silnika, podczas gdy w trybie standardowym Plus liczy się przede wszystkim moc i wydajność, niezależnie od wydatku pompy i prędkości obrotowej silnika.
PRZEKŁADNIE
Model 428 jest standardowo wyposażony w 4-biegową mechaniczną skrzynię biegów. Jako opcjonalne doposażenie jest oferowana 4-biegowa skrzynia biegów Powershift. Do zmiany biegów w przypadku tej przekładni służy kierunkowa dźwignia sterująca zamiast dźwigni zamontowanej w podłodze, co korzystnie wpływa na komfort operatora i oszczędza jego siły. Jeśli operator dużo musi jeździć po drodze, najlepszym rozwiązaniem będzie automatyczna skrzynia biegów z blokadą przekładni hydrokinetycznej, która pozwala zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 15% przy takiej samej prędkości jazdy w pagórkowatym terenie.
OSIE I BLOKADA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO
Wzmocnione osie i mechanizm różnicowy tylnej osi z pełną blokadą to standardowe elementy wyposażenia koparko-ładowarek Cat. Osie odznaczają się wysoką trwałością, a zarazem zapewniają znakomitą przyczepność na nierównej nawierzchni. Przednia oś nie wymaga codziennego smarowania, co przekłada się na duże oszczędności czasu i pieniędzy, pozwalając utrzymać koszty posiadania i eksploatacji na jak najniższym poziomie. Blokada mechanizmu różnicowego zwiększa osiągi, zapewniając maksymalną przyczepność w każdych warunkach.
PODNOSZENIE RÓWNOLEGŁE
Ramiona ładowarki z funkcją podnoszenia równoległego zapewniają doskonałą widoczność do przodu i utrzymywanie materiału podczas operacji podnoszenia i załadunku.
UKŁAD KONTROLI KOMFORTU JAZDY
Ta opcja zapewnia większą wygodę i wydajność operatora dzięki zawieszeniu ładowarki. Układ kontroli komfortu jazdy stabilizuje maszynę podczas przemieszczania się między miejscami pracy lub podczas transportowania maszyny po drogach, aby operatorowi łatwiej było ją prowadzić, a także zapobiec wysypywaniu się materiału.
POWRÓT DO KOPANIA
Funkcja powrotu do kopania umożliwia sprowadzenie łyżki z powrotem do zadanego poziomu. Znacznie ułatwia to wykonywanie wielokrotnie powtarzanych cykli pracy, zwłaszcza podczas korzystania z wideł. Gdy powrót do kopania nie jest potrzebny, na przykład podczas profilowania terenu za pomocą łyżki ładowarki, funkcję tę można wyłączyć z poziomu ekranu wyświetlacza.
SZYBKOZŁĄCZE IT
Ta opcja, która może być zamontowana fabrycznie lub dokupiona jako doposażenie, zapewnia dodatkową wszechstronność podczas pracy w różnych zastosowaniach. To szybkozłącze umożliwia szybką i niezawodną wymianę osprzętu bez opuszczania kabiny.
WYŚWIETLACZ LCD OPERATORA
Wyświetlacz LCD operatora jest standardowo wyposażony w przyciski ekranowe, ale w ramach opcji można go wymienić na wersję z ekranem dotykowym. Na interaktywnym wyświetlaczu można odbierać aktualne informacje diagnostyczne i dotyczące zbliżających się terminów przeglądu, a także konfigurować różne parametry pracy, zależnie od konfiguracji. Ułatwia to dostosowanie działanie maszyny do preferencji operatora, aby jeszcze bardziej zwiększyć sprawność i wydajność. W ekranie wyświetlacza jest wbudowany opcjonalny system zabezpieczenia maszyny, który strzeże bezpieczeństwa koparko-ładowarki Cat.
KOMFORT PRACY
W wersji standardowej przewidziany jest fotel z zawieszeniem pneumatycznym z przełącznikami i elementami sterującymi rozmieszczonymi w zasięgu ręki operatora zgodnie z zasadami ergonomii, aby przeciwdziałać zmęczeniu i zwiększyć wydajność. Przycisk blokady mechanizmu różnicowego, przycisk redukcji biegu i elementy sterujące dodatkowego układu hydraulicznego są umieszczone na joysticku sterowania ładowarka, bezpośrednio pod ręką operatora. Znakomita widoczność sprawia, że operator może wykonać zadanie bezpiecznie i skutecznie.
STEROWANIE PILOTOWE RAMIENIEM KOPARKOWYM
Sterowanie pilotowe ramieniem koparkowym jest dostępne jako opcja w modelu 428. Jego elementy sterujące są zamontowane na konsolach, których położenie operator może dowolnie regulować zgodnie z wymogami ergonomii. Te elementy sterujące podnoszą poziom wygody operatora, ponieważ może on je umieścić w dogodnym dla siebie miejscu, a także są łatwiejsze i płynniejsze w sterowaniu niż standardowe mechaniczne elementy sterujące. Sterowanie ładowarką nadal odbywa się mechanicznie.
Dostępna jest szeroka gama osprzętu Cat pozwalającego sprostać zadaniom pojawiającym się w miejscu pracy.
Nasz osprzęt jest przystosowany do danego modelu koparko-ładowarki Cat, odpowiednio wyważony i przetestowany, aby zminimalizować stres i zoptymalizować działanie.
ŁYŻKI ŁADOWARKI
Dostępne są łyżki ogólnego przeznaczenia do koparko-ładowarek oraz łyżki wielofunkcyjne ze sterowaniem hydraulicznym.
DO ŁADOWARKI SĄ DOSTĘPNE M.IN. NASTĘPUJĄCE NARZĘDZIA:
• Zamiatarki
• Ramiona do transportu i przeładunku materiałów
• Wysięgniki kratowe
• Widły
• Lemiesze
ŁYŻKI DO KOPANIA
W ramach osprzętu Cat oferowana jest szeroka gama łyżek w różnych rozmiarach. Z bogatej oferty można bez trudu dobrać łyżkę do zastosowania:
• Standardowe
• O dużej obciążalności (HD)
• O zwiększonej ładowności i dużej wytrzymałości
• Do skarpowania
• Do kopania rowów
• Do profilowania
DO RAMIENIA-KOPARKOWEGO SĄ DOSTĘPNE M.IN. NASTĘPUJĄCE NARZĘDZIA:
• Frezarki do nawierzchni
• Młoty
• Świdry ziemne
• Płyty zagęszczające wibracyjne
• Zrywak
SZYBKOZŁĄCZE RAMIENIA KOPARKOWEGO
Obsługiwane ręcznie lub hydraulicznie szybkozłącza koparki zapewniają szybką, prostą i bezpieczną zmianę osprzętu tylnego. Szybkozłącza Cat z podwójną blokadą mają konstrukcję samonastawnego klina, który pozwala uzyskać idealne dopasowanie narzędzi. Są również wyposażone w uruchamianą automatycznie blokadę zabezpieczającą.
PUNKTY CODZIENNEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ
Firma Caterpillar doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż im łatwiejsze jest zadanie, tym większe prawdopodobieństwo jego wykonania. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby koparko-ładowarka Cat była możliwie najprostsza w obsłudze. Wszystkie punkty codziennej obsługi serwisowej zostały wspólnie pogrupowane, a dostęp do nich jest niezwykle łatwy z dużej platformy serwisowej.
ODCHYLANY UKŁAD CHŁODZENIA
Pod pokrywą silnika znajduje się nie tylko jednostka napędowa, lecz również odchylany układ chłodzenia stosowany tylko w maszynach Cat. Układ klimatyzacji można podnieść, a chłodnicę odchylić do przodu bez konieczności używania narzędzi. Można dzięki temu bez problemu usunąć wszelkie zanieczyszczenia i zapewnić optymalną pracę układu chłodzącego nie tylko podczas wizyty w warsztacie, lecz również w miejscu pracy.
REGULACJA NAKŁADEK CIERNYCH
W trosce o komfort pracy operatora zastosowano samosmarujące ramię teleskopowe. Stabilizatory i ramię teleskopowe są wyposażone w charakteryzujące się swobodą regulacji nakładki cierne nie wymagające demontażu. Gdy jest konieczna ich regulacja, można to zrobić w kilka minut za pomocą łatwo dostępnych śrub regulacyjnych.
FILTRY CAT
Wszystkie filtry Cat są montowane pionowo, co ogranicza wycieki i zanieczyszczenie oleju podczas wymiany filtrów. Filtry zatrzymują nawet bardzo małe cząstki zanieczyszczeń obecne w oleju. Dzięki nim silnik, skrzynia biegów i układ hydrauliczny pracują niezawodnie przez wiele lat.
PUNKT SMAROWANIA A-PIN
Punkt smarowania A-Pin został przeniesiony, tak aby był dostępny z poziomu podłoża, bez konieczności sięgania do wnęki silnika. Skraca to czas poświęcany na serwisowanie maszyny.
AKUMULATOR/SCHOWEK
Akumulatory wraz z odłącznikiem są wygodnie umieszczone w zewnętrznym schowku z prawej strony zamykanym na klucz, co zapewnia łatwy dostęp. W schowku jest ponadto wystarczająco dużo miejsca do przechowywania smarownicy tłokowej, klucza maszynowego itp.
WYBÓR MASZYNY
Skorzystanie z pomocy dealera upraszcza proces podejmowania decyzji o zakupie maszyny. Uwzględni on wymagania klienta i pomoże ograniczyć koszty eksploatacji do minimum. Czy maszyna, której zakup rozważasz, jest najlepsza do wykonania danej pracy, czy może dostępne jest bardziej odpowiednie rozwiązanie?
UMOWY CUSTOMER VALUE AGREEMENT (CVA)
Dealerzy Cat oferują wiele form umów serwisowych CVA, które można dostosować do swoich indywidualnych wymagań: od pełnej obsługi zapobiegawczej wraz z analizą S·O·SSM aż po umowy CVA obejmujące jedynie części zamienne. Chroń swoją inwestycję i ułatwiaj sobie życie. Dzięki umowie serwisowej będziesz dokładnie znać swoje miesięczne wydatki na utrzymanie maszyny.
PLANY OCHRONY SPRZĘTU (EPP)
Zawsze możesz liczyć na niezawodność maszyn Cat. Wybierz plan ochrony, który zapewni niezawodność przez długi czas. EPP to jedyne ubezpieczenie zaprojektowane specjalnie z myślą o nowych maszynach Cat, które gwarantuje najwyższy poziom ochrony przed kosztami niespodziewanych napraw. Dowiedz się jak najszybciej od dealera, jaki plan EPP będzie dla Ciebie odpowiedni!
FINANSOWANIE
Czy wiesz już, jakie opcje finansowania maszyny oferuje Twój dealer? Wybór jest bardzo szeroki i obejmuje atrakcyjne pakiety finansowe ściśle dostosowane do wszelkich wymagań klienta.
SZKOLENIA I WSPARCIE TECHNICZNE
Informacje na temat dodatkowego wsparcia w razie potrzeby znajdziesz u lokalnego dealera. Przekaże on najnowsze porady dotyczące technik pracy, które pozwolą na ograniczenie zużycia, zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz wykorzystanie wszystkich fantastycznych funkcji oferowanych przez koparko-ładowarki Cat.