Koparko-ładowarki 432

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
92 HP
69 kW
Masa eksploatacyjna — znamionowa
18347 lb
8322 kg
Masa eksploatacyjna — maksymalnie
24251 lb
11000 kg

Podsumowanie

PRZEJMIJ KONTROLĘ W SWOJEJ NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARCE

Nowe maszyny, oryginalne DNA — pierwsza koparko-ładowarka Cat® weszła na rynek w 1985 r. Projekt maszyny był wspólnym dziełem zespołu projektantów z Illinois w USA i zespołu produkcyjnego z brytyjskiego Desford. Maszyna jest stale dopracowywana przez ekspertów, aby zaspokajała dzisiejsze potrzeby operatorów. Każdy model odznacza się niezawodnością, mocą i komfortem stanowiska pracy operatora, dzięki czemu znakomicie radzi sobie z najtrudniejszymi projektami. Najnowsze koparko-ładowarki są efektem 35 lat pasji, wiedzy i doświadczenia.

Korzyści

WIĘCEJ KONTROLI DLA CIEBIE

  • OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA — zużywasz nawet 10% paliwa mniej dzięki nowemu silnikowi Cat C3.6, który opracowano zgodnie z wymogami najnowszych norm emisji spalin.
  • ELEMENTY STERUJĄCE ZAMONTOWANE W FOTELU — wygoda pracy dzięki ergonomicznym elektrohydraulicznym elementom sterowania zamontowanym w fotelu. Zaprojektowano je tak, aby zapewnić większą kontrolę nad każdym ruchem.
  • WYBÓR WŁASNYCH USTAWIEŃ — konfigurujesz osobiste ustawienia na ekranie wyświetlacza, aby zawsze pracować we własnym tempie.
  • ŁATWOŚĆ POSIADANIA I EKSPLOATACJI — dzięki opcjom miesięcznych płatności, oszczędności paliwa oraz najwyższej jakości części i wykonania posiadać i eksploatować koparko-ładowarkę Cat jest łatwiej i taniej niż kiedykolwiek wcześniej.

ELEMENTY STERUJĄCE ZAMONTOWANE WFOTELU

WYBIERZ USTAWIENIA

Dane techniczne produktu 432

Moc użyteczna 92 HP 69 kW
Przyrost momentu obrotowego (użytecznego) 48% przy 1500obr./min 48% przy 1500obr./min
Skok tłoka 4.72 in 120 mm
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego wwentylator, układ oczyszczania powietrza, tłumik ialternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego wwentylator, układ oczyszczania powietrza, tłumik ialternator.
Pojemność skokowa 220 in³ 3.6 l
Użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 322 lbf 436 N·m
Średnica cylindra 3.86 in 98 mm
Silnik Silnik C3.6 omocy 74,5kW ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką ichłodnicą międzystopniową Silnik C3.6 omocy 74,5kW ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką ichłodnicą międzystopniową
Uwaga (2) Do wysokości 3048m n.p.m. nie trzeba obniżać wartości znamionowych silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. Do wysokości 3048m n.p.m. nie trzeba obniżać wartości znamionowych silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy.
Normy emisji spalin Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin StageV obowiązującej wUnii Europejskiej. Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin StageV obowiązującej wUnii Europejskiej.
Moc znamionowa użyteczna przy 2200obr./min — ISO 9249 68kW / 92KM 68kW / 92KM
Wartości znamionowe przy 2200obr./min — moc maksymalna — ISO 14396 74kW / 101KM 74kW / 101KM
Wartości znamionowe przy 2200obr./min — moc maksymalna — SAE J1995 76kW / 103KM 76kW / 103KM
Moc znamionowa użyteczna przy 2200obr./min — SAE J1349 69kW / 92KM 69kW / 92KM
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego wwentylator, układ oczyszczania powietrza, tłumik ialternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego wwentylator, układ oczyszczania powietrza, tłumik ialternator.
Przyrost momentu obrotowego (użytecznego) 48% przy 1500obr./min 48% przy 1500obr./min
Średnica cylindra 3.86 in 98 mm
Użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 358 ft-lb 485 N·m
Skok tłoka 4.72 in 120 mm
Pojemność skokowa 220 in³ 3.6 l
Uwaga (2) Do wysokości 3048m n.p.m. nie trzeba obniżać wartości znamionowych silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. Do wysokości 3048m n.p.m. nie trzeba obniżać wartości znamionowych silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy.
Silnik Silnik C3.6 omocy 82kW ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką ichłodnicą międzystopniową Silnik C3.6 omocy 82kW ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką ichłodnicą międzystopniową
Normy emisji spalin Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin StageV obowiązującej wUnii Europejskiej. Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin StageV obowiązującej wUnii Europejskiej.
Moc znamionowa użyteczna przy 2200obr./min — ISO 9249 76kW / 102KM 76kW / 102KM
Wartości znamionowe przy 2200obr./min — moc maksymalna — ISO 14396 82kW / 111KM 82kW / 111KM
Wartości znamionowe przy 2200obr./min — moc maksymalna — SAE J1995 84kW / 114KM 84kW / 114KM
Moc znamionowa użyteczna przy 2200obr./min — SAE J1349 76kW / 103KM 76kW / 103KM
Uwaga Prędkości jazdy koparko-ładowarki wyposażonej wopony 440/80-28 na kołach tylnych przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Prędkości jazdy koparko-ładowarki wyposażonej wopony 440/80-28 na kołach tylnych przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika.
Do tyłu — 1.bieg 3.7 mile/h 6 km/h
Do przodu — 1.bieg 3.7 mile/h 6 km/h
Do przodu — 2.bieg 2.5 mile/h 9.5 km/h
Do tyłu — 2.bieg 3.3 mile/h 12.5 km/h
Do przodu — 4.bieg 24.9 mile/h 40 km/h
Do tyłu — 3.bieg 7.2 mile/h 27.3 km/h
Do przodu — 3.bieg 5.2 mile/h 19.8 km/h
Do przodu — 6.bieg 24.9 mile/h 40 km/h
Do tyłu — 1.bieg 3.7 mile/h 6 km/h
Do przodu — 1.bieg 3.7 mile/h 6 km/h
Do przodu — 5.bieg 7.2 mile/h 27.3 km/h
Do przodu — 2.bieg 2.5 mile/h 9.5 km/h
Do przodu — 3.bieg 3.3 mile/h 12.5 km/h
Do tyłu — 3.bieg 7.2 mile/h 27.3 km/h
Do przodu — 4.bieg 5.2 mile/h 19.8 km/h
Do tyłu — 2.bieg 3.3 mile/h 12.5 km/h
Do przodu — 1.bieg 3.7 mile/h 6 km/h
Do tyłu — 3.bieg 7.2 mile/h 27.3 km/h
Do tyłu — 2.bieg 3.3 mile/h 12.5 km/h
Do przodu — 5.bieg 7.2 mile/h 27.3 km/h
Do przodu — 2.bieg 2.5 mile/h 9.5 km/h
Do przodu — 4.bieg 5.2 mile/h 19.8 km/h
Do przodu — 6.bieg 24.9 mile/h 40 km/h
Do tyłu — 1.bieg 3.7 mile/h 6 km/h
Do przodu — 3.bieg 3.3 mile/h 12.5 km/h
Oś tylna — układ dynamiczny 15432 lb 7000 kg
Oś tylna — układ statyczny 28660 lb 13000 kg
Oś przednia (AWD) — układ dynamiczny 13228 lb 6000 kg
Oś przednia (AWD) — układ statyczny 26455 lb 12000 kg
Masa eksploatacyjna — znamionowa 18347 lb 8322 kg
Masa eksploatacyjna — maksymalnie 24251 lb 11000 kg
Masa eksploatacyjna 18347 lb 8322 kg
Przeciwwagi — maksymalnie 1069 lb 485 kg
Masa eksploatacyjna — maksymalna — konstrukcja ROPS 24251 lb 11000 kg
Układ kontroli komfortu jazdy 33 lb 15 kg
Przeciwwagi — podstawa 254 lb 115 kg
Klimatyzacja 99 lb 45 kg
Ramię wysuwane 4,3m — bez przedniej przeciwwagi 439 lb 199 kg
Łyżka wielozadaniowa (1,03m³/1,3jarda³) — bez składanych wideł paletowych 1347 lb 611 kg
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita 24251 lb 11000 kg
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię standardowe — łyżka ładowarki — bez szybkozłącza — wielozadaniowa 0 lb 0 kg
Skrzynia biegów Power Shift Standard (Standardowy) Standard (Standardowy)
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię standardowe — łyżka ładowarki — ładowarka IT zszybkozłączem — wielozadaniowa 1069 lb 485 kg
Kabina — konstrukcja ROPS/FOPS Standard (Standardowy) Standard (Standardowy)
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię standardowe — łyżka ładowarki — ładowarka IT zszybkozłączem — ogólnego przeznaczenia 1069 lb 485 kg
Łyżka wielozadaniowa (1,03m³ /1,3jarda³) — ze składanymi widłami paletowymi 1896 lb 860 kg
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię wysuwane — łyżka ładowarki — ładowarka IT zszybkozłączem — wielozadaniowa 1069 lb 485 kg
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię wysuwane — łyżka ładowarki — bez szybkozłącza — ogólnego przeznaczenia 1069 lb 485 kg
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię standardowe — łyżka ładowarki — bez szybkozłącza — ogólnego przeznaczenia 551 lb 250 kg
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię wysuwane — łyżka ładowarki — bez szybkozłącza — wielozadaniowa 254 lb 115 kg
Uwaga Konfiguracja maszyny — silnik HRC omocy 74,5kW; standardowe ramię koparki 4,3m; standardowa kabina zukładem klimatyzacji; skrzynia biegów Power Shift znapędem na wszystkie koła; wielozadaniowa łyżka ładowarki 1,03m³; 600-milimetrowa standardowa łyżka koparki; opony 340/80-18 i440/80-28; bez przeciwwagi; operator omasie 80kg; pełny zbiornik paliwa. Konfiguracja maszyny — silnik HRC omocy 74,5kW; standardowe ramię koparki 4,3m; standardowa kabina zukładem klimatyzacji; skrzynia biegów Power Shift znapędem na wszystkie koła; wielozadaniowa łyżka ładowarki 1,03m³; 600-milimetrowa standardowa łyżka koparki; opony 340/80-18 i440/80-28; bez przeciwwagi; operator omasie 80kg; pełny zbiornik paliwa.
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię wysuwane — łyżka ładowarki — ładowarka IT zszybkozłączem — ogólnego przeznaczenia 1069 lb 485 kg
Napęd na wszystkie koła (AWD) Standard (Standardowy) Standard (Standardowy)
Ładowarka, mocowanie IT zszybkozłączem 408 lb 185 kg
Ramię wysuwane 4,9m — bez przedniej przeciwwagi 783 lb 355 kg
Przeciwwagi — możliwość łączenia wpakiety, jedna szt. 551 lb 250 kg
Ciśnienie wukładzie — koparka 3626 psi 250 bar
Ciśnienie wukładzie — ładowarka 3626 psi 250 bar
Wydatek pompy przy 2200obr./min 49.4 gal/min 187 l/min
Typ Zzamkniętym przepływem wpołożeniu neutralnym Zzamkniętym przepływem wpołożeniu neutralnym
Typ pompy Zmienny wydatek, osiowo-tłokowa Zmienny wydatek, osiowo-tłokowa
Siłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — średnica tłoczyska 1.6 in 40 mm
Wspomaganie Hydrostatyczny Hydrostatyczny
Siłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — skok 4.2 in 106 mm
Siłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — średnica 2.6 in 65 mm
Typ Koła przednie Koła przednie
Siłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — wychylenie osi 0.4 in 11 mm
Promień skrętu ładowarki – (koło wewnętrzne niehamowane) – zewnętrzny ślad kół przednich 26.92 ft 8.205 m
Promień skrętu ładowarki – (koło wewnętrzne niehamowane) – zewnętrzny ślad najszerszej łyżki ładowarki 35.25 ft 10.745 m
Układ chłodzenia — klimatyzacja 4.8 gal (US) 18 l
Tylna oś 4.2 gal (US) 16 l
Olej silnikowy zfiltrem 2.4 gal (US) 9 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 11.1 gal (US) 42 l
Oś tylna — przekładnie planetarne 0.4 gal (US) 1.7 l
Zbiornik paliwa 42.3 gal (US) 160 l
Płyn DEF 5 gal (US) 19 l
Układ hydrauliczny 25.1 gal (US) 95 l
Oś przednia — przekładnie planetarne 0.02 gal (US) 0.7 l
Oś przednia 2.9 gal (US) 11 l
Skrzynia biegów — Power Shuttle — 2WD 4.8 gal (US) 18 l
Oś przednia (AWD) 2.9 gal (US) 11 l
Oś przednia (AWD) — przekładnie planetarne 0.2 gal (US) 0.7 l
Skrzynia biegów — Power Shuttle — AWD 4.8 gal (US) 18 l
Skrzynia biegów (Power Shift) — AWD 5 gal (US) 19 l

432 Wyposażenie standardowe

Kabina zkonstrukcją ROPS iFOPS

  • Kabina standardowa

Opony / Układ kierowniczy / Hamulce

  • Napęd na wszystkie koła (AWD)
  • Blokada mechanizmu różnicowego 100%
  • Hamulce ze wspomaganiem hydraulicznym
  • Opony 26-calowe

Silnik / Skrzynia biegów

  • Silnik: C3.6 74,5kW
  • Akumulator: 750CCA, standardowy
  • Zestaw chłodnicy mocowany na zawiasach
  • Automatyczne włączanie biegu jałowego
  • Wybór jazdy do przodu /położenia neutralnego /jazdy do tyłu (FNR) za pomocą dźwigni ładowarki
  • Tryb Eco
  • Tryb Standard
  • Tryb Standard +
  • Odłącznik skrzyni biegów
  • Skrzynia biegów: czterobiegowa Power Shift

Elementy sterowania

  • Elementy sterowania: elektrohydrauliczne
  • Przełącznik wyboru schematu sterowania (ISO/SAE)
  • Hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego

Hydraulika

  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
  • Blokada przesuwu bocznego
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Funkcja powrotu osprzętu ładowarki do zadanego położenia, ruch swobodny
  • Funkcja powrotu osprzętu ładowarki do zadanego położenia, powrót do pozycji kopania
  • Przepływ ciągły
  • Programowany przepływ wdodatkowym układzie hydraulicznym

Wysięgniki, ramiona iukłady zawieszenia

  • Ramię standardowe 4,3m
  • Blokada transportowa mechanizmu obrotu
  • Blokada transportowa wysięgnika

Inne wyposażenie

  • Zewnętrzna skrzynka narzędziowa
  • Mocowania transportowe

Układ elektryczny

  • Ekran monitora, zprzyciskami programowymi
  • Alarm cofania
  • Alarm podpór stabilizacyjnych

432 Wyposażenie dodatkowe

Kabina zkonstrukcją ROPS iFOPS

  • Kabina Deluxe

Opony / Układ kierowniczy / Hamulce

  • Opony 28-calowe

Silnik / Skrzynia biegów

  • Silnik: C3.6 82kW
  • Akumulator: 750CCA, wysokowydajny
  • Podgrzewacz bloku cylindrów
  • Skrzynia biegów: sześciobiegowa, automatyczna
  • Skrzynia biegów: sześciobiegowa zprzekładnią hydrokinetyczną ze sprzęgłem blokującym

Hydraulika

  • Szybkozłącza hydrauliczne
  • Przewody hydrauliczne, jednokierunkowe
  • Przewody hydrauliczne, dwukierunkowe
  • Sterowany przesuw boczny
  • Układ kontroli komfortu jazdy

Wysięgniki, ramiona iukłady zawieszenia

  • Ramię teleskopowe 4,3m
  • Ramię teleskopowe 4,9m
  • Szybkozłącze koparki, mechaniczne
  • Szybkozłącze koparki, hydrauliczne
  • Szybkozłącze ładowarki, hydrauliczne

Inne wyposażenie

  • Przeciwwaga, 115kg
  • Przeciwwaga, 240kg
  • Przeciwwaga, 460kg
  • Przednie zderzaki
  • Nakładki podpór stabilizacyjnych

Układ elektryczny

  • Ekran monitora, dotykowy
  • Product Link, komunikacja GSM
  • Product Link, komunikacja satelitarna
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

Zobacz, jak 432 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku