Silnik
Moc użyteczna | 92 KM 68 kW |
Koparko-ładowarka Cat® 434 jest wyposażona w silnik C3.6 Stage V, oferuje wyższy komfort obsługi, lepszy udźwig, opcjonalną skrzynię biegów Power Shift, interaktywne ekrany monitorów, wysięgnik o kształcie typowym dla koparek, mocny i wydajny układ hydrauliczny, tryby zarządzania mocą oraz system Product Link™.
Zmniejsz zużycie paliwa nawet o 10% dzięki silnikowi Cat, który opracowano zgodnie z wymogami najnowszych norm emisji spalin.
Wygoda pracy dzięki ergonomicznym elektrohydraulicznym elementom sterowania zamontowanym w fotelu. Zaprojektowano je tak, aby zapewnić większą kontrolę nad każdym ruchem.
Skonfiguruj osobiste ustawienia na ekranie wyświetlacza, aby zawsze pracować we własnym tempie.
Moc użyteczna | 92 KM 68 kW |
Użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 | 322 funty na stopę 436 N·m |
Pojemność skokowa | 220 cale³ 3.6 l |
Uwaga (2) | Do wysokości 3048 m n.p.m. nie trzeba obniżać wartości znamionowych silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. Do wysokości 3048 m n.p.m. nie trzeba obniżać wartości znamionowych silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. |
Średnica cylindra | 3.86 cale 98 mm |
Uwaga (1) | Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, tłumik i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, tłumik i alternator. |
Przyrost momentu obrotowego (użytecznego) | 48% przy 1500 obr./min 48% przy 1500 obr./min |
Skok tłoka | 4.72 cale 120 mm |
Normy emisji spalin | Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage V obowiązującej w Unii Europejskiej. Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage V obowiązującej w Unii Europejskiej. |
Moc znamionowa użyteczna przy 2200 obr./min — ISO 9249 | 68 kW / 92 KM 68 kW / 92 KM |
Wartości znamionowe przy 2200 obr./min — moc maksymalna — SAE J1995 | 76 kW / 103 KM 76 kW / 103 KM |
Wartości znamionowe przy 2200 obr./min — moc maksymalna — ISO 14396 | 74 kW / 101 KM 74 kW / 101 KM |
Moc znamionowa użyteczna przy 2200 obr./min — SAE J1349 | 68 kW / 92 KM 68 kW / 92 KM |
Silnik | Silnik C3.6 o mocy 74,5 kW ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową Silnik C3.6 o mocy 74,5 kW ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową |
Masa eksploatacyjna — znamionowa | 20216 funty 9170 kg |
Masa eksploatacyjna — maksymalnie | 25353 funty 11500 kg |
Układ kontroli komfortu jazdy (Ride Control) | 33 funty 15 kg |
Minimalna zalecana masa przeciwwagi — ramię wysuwane: łyżka ładowarki — ogólnego przeznaczenia | 0 funty 0 kg |
Minimalna zalecana masa przeciwwagi — ramię standardowe: łyżka ładowarki — ogólnego przeznaczenia | 0 funty 0 kg |
Klimatyzacja | 71 funty 32 kg |
Ramię wysuwane — bez przedniej przeciwwagi | 448 funty 203 kg |
Przeciwwagi — podstawa | 254 funty 115 kg |
Przeciwwagi — maksymalnie | 254 funty 115 kg |
Minimalna zalecana masa przeciwwagi — ramię wysuwane: Łyżka ładowarki — wielozadaniowa | 0 funty 0 kg |
Masa eksploatacyjna | 20216 funty 9170 kg |
Łyżka wielozadaniowa (1,15 m3 / 1,50 jarda3) — bez składanych wideł paletowych | 1711 funty 776 kg |
Skrzynia biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń (Auto-Shift) | 240 funty 109 kg |
Masa eksploatacyjna — konstrukcja ROPS — maksymalna | 25353 funty 11500 kg |
Minimalna zalecana masa przeciwwagi — ramię standardowe: Łyżka ładowarki — wielozadaniowa | 0 funty 0 kg |
Łyżka wielozadaniowa (1,15 m3 / 1,50 jarda3) — ze składanymi widłami paletowymi | 2150 funty 975 kg |
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita | 25353 funty 11500 kg |
Uwaga | Konfiguracja maszyny — silnik HRC o mocy 74,5 kW; standardowe ramię koparki; standardowa kabina z układem klimatyzacji; standardowo przełączana przekładnia napędu na wszystkie koła; wielozadaniowa łyżka ładowarki 1,15 m3; 600-milimetrowa standardowa łyżka koparki; opony 440/80R24; bez przeciwwagi; operator o masie 80 kg; pełny zbiornik paliwa. Konfiguracja maszyny — silnik HRC o mocy 74,5 kW; standardowe ramię koparki; standardowa kabina z układem klimatyzacji; standardowo przełączana przekładnia napędu na wszystkie koła; wielozadaniowa łyżka ładowarki 1,15 m3; 600-milimetrowa standardowa łyżka koparki; opony 440/80R24; bez przeciwwagi; operator o masie 80 kg; pełny zbiornik paliwa. |
Kabina — konstrukcja ROPS/FOPS | Standard Standard |
Do przodu — 3. bieg | 13 mile/godz. 21 km/godz. |
Do przodu — 1. bieg | 3.7 mile/godz. 6 km/godz. |
Do tyłu — 4. bieg | 22.4 mile/godz. 36 km/godz. |
Do tyłu — 3. bieg | 13 mile/godz. 21 km/godz. |
Do tyłu — 2. bieg | 5.6 mile/godz. 9 km/godz. |
Do tyłu — 1. bieg | 3.7 mile/godz. 6 km/godz. |
Do przodu — 4. bieg | 22.4 mile/godz. 36 km/godz. |
Do przodu — 2. bieg | 5.6 mile/godz. 9 km/godz. |
Do przodu — 2. bieg | 6.2 mile/godz. 10 km/godz. |
Do tyłu — 3. bieg | 16.8 mile/godz. 27 km/godz. |
Do przodu — 4. bieg | 24.9 mile/godz. 40 km/godz. |
Do tyłu — 2. bieg | 7.5 mile/godz. 12 km/godz. |
Do tyłu — 1. bieg | 3.7 mile/godz. 6 km/godz. |
Do przodu — 3. bieg | 12.4 mile/godz. 20 km/godz. |
Do przodu — 1. bieg | 3.7 mile/godz. 6 km/godz. |
Do przodu — 6. bieg | 24.9 mile/godz. 40 km/godz. |
Do przodu — 4. bieg | 12.4 mile/godz. 20 km/godz. |
Do tyłu — 3. bieg | 16.8 mile/godz. 27 km/godz. |
Do tyłu — 1. bieg | 3.7 mile/godz. 6 km/godz. |
Do przodu — 3. bieg | 7.5 mile/godz. 12 km/godz. |
Do przodu — 5. bieg | 16.8 mile/godz. 27 km/godz. |
Do przodu — 1. bieg | 3.7 mile/godz. 6 km/godz. |
Do przodu — 2. bieg | 6.2 mile/godz. 10 km/godz. |
Do tyłu — 2. bieg | 7.5 mile/godz. 12 km/godz. |
Oś przednia (2WD) — układ dynamiczny | 20252 funty 9186 kg |
Oś przednia (AWD) — układ dynamiczny | 20252 funty 9186 kg |
Oś przednia (AWD) — układ statyczny | 50627 funty 22964 kg |
Oś przednia (2WD) — układ statyczny | 50627 funty 22964 kg |
Oś tylna — układ dynamiczny | 20252 funty 9186 kg |
Oś tylna — układ statyczny | 50627 funty 22964 kg |
Ciśnienie w układzie — ładowarka | 3626 psi 250 bar |
Ciśnienie w układzie — koparka | 3626 psi 250 bar |
Wydatek pompy przy 2200 obr./min | 42.3 gal/min 160 l/min |
Typ | Z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym |
Typ pompy | Zmienny wydatek, osiowo-tłokowa Zmienny wydatek, osiowo-tłokowa |
Siłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — średnica tłoczyska | 1.7 cale 42 mm |
Siłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — skok | 4.6 cale 117 mm |
Siłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — średnica | 3.3 cale 85 mm |
Promień skrętu (opony 28-calowe) — 2WD/AWD (koło wewnętrzne niehamowane) — zewnętrzny ślad najszerszej łyżki ładowarki | 41.34 stopy 12.6 m |
Promień skrętu (opony 28-calowe) — 2WD/AWD (koło wewnętrzne niehamowane) — zewnętrzny ślad kół przednich | 32.15 stopy 9.8 m |
Typ | Koła przednie Koła przednie |
Wspomaganie | Hydrostatyczny Hydrostatyczny |
Oś tylna — przekładnie planetarne | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Układ chłodzenia — klimatyzacja | 4.6 gal (US) 17.5 l |
Oś przednia (AWD) — przekładnie planetarne | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Skrzynia biegów — Power Shuttle — 2WD | 4.8 gal (US) 18 l |
Olej silnikowy z filtrem | 2.4 gal (US) 9 l |
Płyn DEF | 5 gal (US) 19 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 11.1 gal (US) 42 l |
Oś przednia (AWD) | 3.7 gal (US) 14 l |
Oś tylna | 4.2 gal (US) 16 l |
Skrzynia biegów — Power Shuttle — AWD | 4.8 gal (US) 18 l |
Zbiornik paliwa | 42.3 gal (US) 160 l |
Układ hydrauliczny | 25.1 gal (US) 95 l |
Skrzynia biegów (Power Shift) — AWD | 5 gal (US) 19 l |
Uwaga | Prędkości jazdy koparko-ładowarki wyposażonej w opony 440/80-28 na kołach tylnych przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Prędkości jazdy koparko-ładowarki wyposażonej w opony 440/80-28 na kołach tylnych przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika. |