Silnik
Moc użyteczna | 92 HP 68 kW |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Koparko-ładowarka Cat® 444 jest wyposażona wsilnik C3.6 StageV, oferuje optymalny komfort obsługi iznakomitą kontrolę, interaktywne ekrany monitorów, wysięgnik okształcie typowym dla koparek, mocny iwydajny układ hydrauliczny, tryby zarządzania mocą oraz system Product Link™.
Zmniejsz zużycie paliwa nawet o10% dzięki silnikowi Cat, który opracowano zgodnie zwymogami najnowszych norm emisji spalin.
Wygoda pracy dzięki ergonomicznym elektrohydraulicznym elementom sterowania zamontowanym wfotelu. Zaprojektowano je tak, aby zapewnić większą kontrolę nad każdym ruchem.
Skonfiguruj osobiste ustawienia na ekranie wyświetlacza, aby zawsze pracować we własnym tempie.
Moc użyteczna | 92 HP 68 kW |
Skok tłoka | 4.72 in 120 mm |
Wartości znamionowe przy 2200obr./min — moc maksymalna — ISO 14396 | 74kW / 101KM 74kW / 101KM |
Moc znamionowa użyteczna przy 2200obr./min — SAE J1349 | 68kW / 92KM 68kW / 92KM |
Użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 | 322 lbf 436 N·m |
Przyrost momentu obrotowego (użytecznego) | 48% przy 1500obr./min 48% przy 1500obr./min |
Normy emisji spalin | Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin StageV obowiązującej wUnii Europejskiej. Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin StageV obowiązującej wUnii Europejskiej. |
Średnica cylindra | 3.86 in 98 mm |
Uwaga (1) | Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego wwentylator, układ oczyszczania powietrza, tłumik ialternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego wwentylator, układ oczyszczania powietrza, tłumik ialternator. |
Pojemność skokowa | 220 in³ 3.6 l |
Moc znamionowa użyteczna przy 2200obr./min — ISO 9249 | 68kW / 92KM 68kW / 92KM |
Uwaga (2) | Do wysokości 3048m n.p.m. nie trzeba obniżać wartości znamionowych silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. Do wysokości 3048m n.p.m. nie trzeba obniżać wartości znamionowych silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. |
Silnik | Silnik C3.6 omocy 74,5kW ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką ichłodnicą międzystopniową Silnik C3.6 omocy 74,5kW ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką ichłodnicą międzystopniową |
Wartości znamionowe przy 2200obr./min — moc maksymalna — SAE J1995 | 76kW / 103KM 76kW / 103KM |
Wartości znamionowe przy 2200obr./min — moc maksymalna — ISO 14396 | 82kW / 111KM 82kW / 111KM |
Pojemność skokowa | 220 in³ 3.6 l |
Użyteczny moment obrotowy — SAE J1349 | 358 ft-lb 485 N·m |
Moc znamionowa użyteczna przy 2200obr./min — SAE J1349 | 76kW / 103KM 76kW / 103KM |
Silnik | Silnik C3.6 omocy 82kW ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką ichłodnicą międzystopniową Silnik C3.6 omocy 82kW ze sterowaniem elektronicznym, turbosprężarką ichłodnicą międzystopniową |
Przyrost momentu obrotowego (użytecznego) | 48% przy 1500obr./min 48% przy 1500obr./min |
Wartości znamionowe przy 2200obr./min — moc maksymalna — SAE J1995 | 84kW / 114KM 84kW / 114KM |
Skok tłoka | 4.72 in 120 mm |
Uwaga (2) | Do wysokości 3048m n.p.m. nie trzeba obniżać wartości znamionowych silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. Do wysokości 3048m n.p.m. nie trzeba obniżać wartości znamionowych silnika. Układ automatycznej redukcji mocy silnika chroni układ hydrauliczny i napędowy. |
Moc znamionowa użyteczna przy 2200obr./min — ISO 9249 | 75kW / 102KM 75kW / 102KM |
Średnica cylindra | 3.86 in 98 mm |
Normy emisji spalin | Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin StageV obowiązującej wUnii Europejskiej. Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin StageV obowiązującej wUnii Europejskiej. |
Uwaga (1) | Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego wwentylator, układ oczyszczania powietrza, tłumik ialternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego wwentylator, układ oczyszczania powietrza, tłumik ialternator. |
Do przodu — 5.bieg | 16.8 mile/h 27 km/h |
Do tyłu — 1.bieg | 3.7 mile/h 6 km/h |
Do przodu — 6.bieg | 24.9 mile/h 40 km/h |
Do przodu — 1.bieg | 3.7 mile/h 6 km/h |
Do tyłu — 2.bieg | 7.5 mile/h 12 km/h |
Do przodu — 2.bieg | 6.2 mile/h 10 km/h |
Do przodu — 3.bieg | 7.5 mile/h 12 km/h |
Do tyłu — 3.bieg | 16.8 mile/h 27 km/h |
Do przodu — 4.bieg | 12.4 mile/h 20 km/h |
Do tyłu — 1.bieg | 3.7 mile/h 6 km/h |
Do przodu — 6.bieg | 24.9 mile/h 40 km/h |
Do tyłu — 2.bieg | 7.5 mile/h 12 km/h |
Do przodu — 2.bieg | 6.2 mile/h 10 km/h |
Do przodu — 4.bieg | 12.4 mile/h 20 km/h |
Do przodu — 1.bieg | 3.7 mile/h 6 km/h |
Do przodu — 5.bieg | 16.8 mile/h 27 km/h |
Do przodu — 3.bieg | 7.5 mile/h 12 km/h |
Do tyłu — 3.bieg | 16.8 mile/h 27 km/h |
Oś tylna — układ statyczny | 50627 lb 22964 kg |
Oś przednia (AWD) — układ dynamiczny | 20252 lb 9186 kg |
Oś przednia (AWD) — układ statyczny | 50627 lb 22964 kg |
Oś tylna — układ dynamiczny | 20252 lb 9186 kg |
Masa eksploatacyjna — znamionowa | 20860 lb 9462 kg |
Masa eksploatacyjna — maksymalnie | 25353 lb 11500 kg |
Przeciwwagi — maksymalnie | 254 lb 115 kg |
Napęd na wszystkie koła (AWD) | Standard (Standardowy) Standard (Standardowy) |
Układ kontroli komfortu jazdy | 33 lb 15 kg |
Ramię wysuwane 4,9m — bez przedniej przeciwwagi | 783 lb 355 kg |
Ramię wysuwane 4,3m — bez przedniej przeciwwagi | 439 lb 199 kg |
Klimatyzacja | 71 lb 32 kg |
Masa eksploatacyjna — konstrukcja ROPS — maksymalna | 25353 lb 11500 kg |
Ładowarka, mocowanie IT zszybkozłączem | 408 lb 185 kg |
Masa eksploatacyjna | 20860 lb 9462 kg |
Łyżka wielozadaniowa (1,3m³ / 1,7jarda³) — bez składanych wideł paletowych | 1854 lb 841 kg |
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię standardowe — łyżka ładowarki — bez szybkozłącza — wielozadaniowa | 0 lb 0 kg |
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię wysuwane — łyżka ładowarki — ładowarka IT zszybkozłączem — wielozadaniowa | 254 lb 115 kg |
Łyżka wielozadaniowa (1,3m³ /1,7jarda³) — ze składanymi widłami paletowymi | 2249 lb 1020 kg |
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię wysuwane — łyżka ładowarki — ładowarka IT zszybkozłączem — ogólnego przeznaczenia | 254 lb 115 kg |
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię standardowe — łyżka ładowarki — ładowarka IT zszybkozłączem — wielozadaniowa | 254 lb 115 kg |
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię standardowe — łyżka ładowarki — bez szybkozłącza — ogólnego przeznaczenia | 0 lb 0 kg |
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię wysuwane — łyżka ładowarki — bez szybkozłącza — ogólnego przeznaczenia | 0 lb 0 kg |
Kabina — konstrukcja ROPS/FOPS | Standard (Standardowy) Standard (Standardowy) |
Uwaga | Konfiguracja maszyny — silnik HRC omocy 74,5kW; standardowe ramię koparki 4,3m; standardowa kabina zukładem klimatyzacji; automatyczna przekładnia napędu na wszystkie koła; łyżka ładowarki MP 1,3m³; 600-milimetrowa standardowa łyżka koparki; opony 440/80R28; bez przeciwwagi; operator omasie 80 kg; pełny zbiornik paliwa. Konfiguracja maszyny — silnik HRC omocy 74,5kW; standardowe ramię koparki 4,3m; standardowa kabina zukładem klimatyzacji; automatyczna przekładnia napędu na wszystkie koła; łyżka ładowarki MP 1,3m³; 600-milimetrowa standardowa łyżka koparki; opony 440/80R28; bez przeciwwagi; operator omasie 80 kg; pełny zbiornik paliwa. |
Maksymalna dopuszczalna masa całkowita | 25353 lb 11500 kg |
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię standardowe — łyżka ładowarki — ładowarka IT zszybkozłączem — ogólnego przeznaczenia | 254 lb 115 kg |
Minimalne zalecane przeciwwagi — ramię wysuwane — łyżka ładowarki — bez szybkozłącza — wielozadaniowa | 0 lb 0 kg |
Skrzynia biegów zfunkcją automatycznej zmiany przełożeń (Auto-Shift) | Standard (Standardowy) Standard (Standardowy) |
Ciśnienie wukładzie — koparka | 3626 psi 250 bar |
Ciśnienie wukładzie — ładowarka | 3626 psi 250 bar |
Wydatek pompy przy 2200obr./min | 49.4 gal/min 187 l/min |
Typ | Zzamkniętym przepływem wpołożeniu neutralnym Zzamkniętym przepływem wpołożeniu neutralnym |
Typ pompy | Zmienny wydatek, osiowo-tłokowa Zmienny wydatek, osiowo-tłokowa |
Siłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — średnica | 3.3 in 85 mm |
Siłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — wychylenie osi | 0.31 in 8 mm |
Siłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — średnica tłoczyska | 1.7 in 42 mm |
Siłownik AWD, pojedynczy (1), dwustronnego działania — skok | 4.6 in 117 mm |
Promień skrętu (opony 28-calowe) — 2WD/AWD (koło wewnętrzne niehamowane) — zewnętrzny ślad najszerszej łyżki ładowarki | 41.31 ft 12.59 m |
Promień skrętu (opony 28-calowe) — 2WD/AWD (koło wewnętrzne niehamowane) — zewnętrzny ślad kół przednich | 32.15 ft 9.8 m |
Typ | Koła przednie Koła przednie |
Wspomaganie | Hydrostatyczny Hydrostatyczny |
Zbiornik paliwa | 42.3 gal (US) 160 l |
Olej silnikowy zfiltrem | 2.4 gal (US) 9 l |
Tylna oś | 4.2 gal (US) 16 l |
Oś tylna — przekładnie planetarne | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Oś przednia (AWD) | 3.7 gal (US) 14 l |
Układ chłodzenia — klimatyzacja | 4.6 gal (US) 17.5 l |
Oś przednia (AWD) — przekładnie planetarne | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 11.1 gal (US) 42 l |
Płyn DEF | 5 gal (US) 19 l |
Skrzynia biegów — AWD — zfunkcją automatycznej zmiany przełożeń (Auto-Shift) | 5 gal (US) 19 l |
Układ hydrauliczny | 25.1 gal (US) 95 l |
Uwaga | Prędkości jazdy koparko-ładowarki wyposażonej wopony 440/80-28 na kołach tylnych przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Prędkości jazdy koparko-ładowarki wyposażonej wopony 440/80-28 na kołach tylnych przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS