Frezarka do nawierzchni PM310

Frezarki do nawierzchni PM310 na podwoziu kołowym

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość frezowania
39.4 in
1000 mm
Moc znamionowa
336.6 HP
251 kW
Masa eksploatacyjna
46473 lb
21080 kg

Podsumowanie

Niezawodność i produktywność

Model PM310 to wydajna i bardzo zwrotna frezarka o szerokości skrawania 1000 mm, która umożliwia kontrolowane usuwanie całej głębokości dróg asfaltowych i betonowych w jednym przebiegu.

Korzyści

Usprawniona obsługa

Ergonomiczne stanowisko operatora z lepszym podglądem na miejsce skrawania zapewnia świetny obraz sytuacji i wygodę pracy.

Precyzyjne frezowanie

Doskonałe cięcia dzięki zintegrowanej technologii, wirnikom systemu K i podwoziu kołowemu zapewniającemu doskonałą prędkość i zwrotność.

Uproszczona obsługa serwisowa

Konstrukcja zapewniająca łatwy dostęp do obszarów serwisowych, opcjonalna obracarka wirnika oraz wygodny dostęp do części bardzo ułatwiają i upraszczają wykonywanie czynności konserwacyjnych.

Dane techniczne produktu PM310 na podwoziu kołowym

Szerokość frezowania 39.4 in 1000 mm
Maksymalna głębokość frezowania 13 in 330 mm
Prędkości wirnika 97 / 109 / 121 obr./min 97 / 109 / 121 obr./min
Liczba nakładek 91 91
Moc znamionowa 336.6 HP 251 kW
Silnik C9.3 C9.3
Maksymalna prędkość jazdy 4.7 mph 7.5 km/h
Maksymalna prędkość frezowania 108 ft/min 33 m/min
Masa eksploatacyjna 46473 lb 21080 kg
Masa transportowa 42920 lb 19468 kg
Długość robocza – z podniesionym przenośnikiem 36.45 ft 11.11 m
Szerokość robocza 8.33 ft 2.54 m
Wysokość zadaszenia 12.3 ft 3.75 m
Maksymalna odległość samochodu ciężarowego 15.42 ft 4.7 m
Minimalny promień skrawania po prawej stronie 6.56 ft 2 m
Minimalny promień skrawania po lewej stronie 13.88 ft 4.23 m
Odchylenie przenośnika 60 stopni od osi 60 stopni od osi
Długość transportowa 30.58 ft 9.32 m
Szerokość transportowa 8.33 funty/cal 2.54 m
Wysokość transportowa 9.84 ft 3 m
Układ chłodzenia 16.4 gal (US) 62 I
Zbiornik paliwa 158.5 gal (US) 600 I
Zbiornik oleju hydraulicznego 15.6 gal (US) 59 I
Zbiornik układu natrysku wody 332.9 gal (US) 1260 I
Układ oleju silnikowego 7.9 gal (US) 30 I
Zbiornik płynu DEF 5.8 gal (US) 22 I

PM310 na podwoziu kołowym Wyposażenie standardowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Przesuwane stanowisko operatora
  • Fotel amortyzowany
  • Panel sterujący dostępny z poziomu podłoża
  • Pojedynczy dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości
  • Gniazdo elektryczne 12 V

TECHNOLOGIA CAT CONNECT

  • Zdalne usuwanie usterek
  • System Cat Product Link
  • Cat GRADE

PRZENOŚNIK

  • Funkcja zwiększania mocy usuwania materiału

UKŁAD WIRNIKA

  • Funkcja automatycznego cięcia
  • Funkcja automatycznego przełączania
  • Przeskakiwanie przeszkód
  • Trzy prędkości cięcia
  • Wirnik systemu K — standard (15 mm)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Automatyczne sterowanie silnikiem podczas pracy na biegu jałowym
  • Wysokowydajny układ chłodzenia
  • Automatyczne sterowanie obciążeniem
  • Podwozie kołowe

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ przeciwpoślizgowy

SERWIS I KONSERWACJA

  • Porty do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S℠)
  • Prętowe wskaźniki poziomu oleju silnikowego na poziomie platformy
  • Zbiornik wody o pojemności 1260 l (333 gal)
  • Boczny zawór uzupełniania wody
  • Natrysk wody

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Poręcze platformy
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Halogenowe światła robocze

PM310 na podwoziu kołowym Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Dodatkowy dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości
  • Sterowane elektrycznie zadaszenie
  • Szyby przednie
  • Kamera pokazująca potencjalny ruch krawędzi tnącej

TECHNOLOGIA CAT CONNECT

  • Czujnik ultradźwiękowy (linia uśredniająca lub wzorcowa)
  • Elementy sterujące nachyleniem na poziomie podłoża

PRZENOŚNIK

  • System odpylający
  • Przenośnik składany przez układ hydrauliczny
  • Zewnętrzna kamera (przenośnik załadowczy)

UKŁAD WIRNIKA

  • Wirnik systemu K — zgrubny (18 mm)
  • Wirnik systemu K — dokładny (8 mm)
  • Frezy diamentowe
  • Pneumatyczne narzędzie do usuwania frezów
  • Wyciąg uchwytu narzędziowego
  • System obracania wirnika
  • Zestaw obciążników

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Podwozie gąsienicowe
  • Certyfikat CE

SERWIS I KONSERWACJA

  • Sprężarka powietrza
  • Układ napędowy akcesoriów
  • Myjka wysokociśnieniowa
  • Myjka niskociśnieniowa
  • Dodatkowy natrysk wody
  • Remote Flash

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Światła robocze LED (stałe, montowane na słupie, z mocowaniem magnetycznym)
  • Światło ostrzegawcze (stałe)
  • Kierunkowskazy wozidła
  • Światła do jazdy po drodze
  • Zewnętrzne kamery (tył, przód, krawędzie tnące)

Zobacz, jak PM310 na podwoziu kołowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • Cat Grade z funkcją Grade and Slope do frezarek do nawierzchni

    Cat® GRADE z funkcją Grade and Slope do frezarek do nawierzchni umożliwia osiąganie precyzyjnych i powtarzanych wyników frezowania, tworzących dobre podłoże do dowolnych dalszych prac. Zintegrowany system z automatycznymi funkcjami pozwala na wybieranie materiału za każdym razem w taki sam sposób bez zgadywania.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat® GRADE z funkcją Grade and Slope do frezarek do nawierzchni umożliwia osiąganie precyzyjnych i powtarzanych wyników frezowania, tworzących dobre podłoże do dowolnych dalszych prac. Zintegrowany system z automatycznymi funkcjami pozwala na wybieranie materiału za każdym razem w taki sam sposób bez zgadywania.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  PM310 na podwoziu kołowym

Zobacz więcej ofert