Frezarki do nawierzchni PM312 na podwoziu kołowym Wydajna i precyzyjna

PM312 na podwoziu kołowym

Najważniejsze cechy w skrócie

Doskonała wydajność
Sterowność i kontrola
Komfortowe stanowisko pracy
Wytrzymały system frezowania
Zwiększenie dokładności dzięki zintegrowanej technologii Cat
Wirniki systemu K
Uproszczona obsługa serwisowa

Dane techniczne produktu PM312 na podwoziu kołowym

System frezowania

Układ napędowy

Masy

Silnik

Wymiary

Układ przenośnika

Objętości płynów eksploatacyjnych

PM312 na podwoziu kołowym Wyposażenie standardowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Przesuwane stanowisko operatora
  • Fotel amortyzowany
  • Panel sterujący dostępny z poziomu podłoża
  • Pojedynczy dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości
  • Gniazdo elektryczne 12 V

TECHNOLOGIA CAT CONNECT

  • Zdalne usuwanie usterek
  • System Cat Product Link
  • Cat GRADE

PRZENOŚNIK

  • Funkcja zwiększania mocy usuwania materiału

UKŁAD WIRNIKA

  • Funkcja automatycznego cięcia
  • Funkcja automatycznego przełączania
  • Przeskakiwanie przeszkód
  • Trzy prędkości cięcia
  • Wirnik systemu K — standard (15 mm)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Automatyczne sterowanie silnikiem podczas pracy na biegu jałowym
  • Wysokowydajny układ chłodzenia
  • Automatyczne sterowanie obciążeniem
  • Podwozie kołowe

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ przeciwpoślizgowy

SERWIS I KONSERWACJA

  • Porty do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S℠)
  • Prętowe wskaźniki poziomu oleju silnikowego na poziomie platformy
  • Zbiornik wody o pojemności 1260 l (333 gal)
  • Boczny zawór uzupełniania wody
  • Natrysk wody

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Poręcze platformy
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Halogenowe światła robocze

PM312 na podwoziu kołowym Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Dodatkowy dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości
  • Sterowane elektrycznie zadaszenie
  • Szyby przednie
  • Kamera pokazująca potencjalny ruch krawędzi tnącej

TECHNOLOGIA CAT CONNECT

  • Czujnik ultradźwiękowy (linia uśredniająca lub wzorcowa)
  • Elementy sterujące nachyleniem na poziomie podłoża

PRZENOŚNIK

  • System odpylający
  • Przenośnik składany przez układ hydrauliczny
  • Zewnętrzna kamera (przenośnik załadowczy)

UKŁAD WIRNIKA

  • Wirnik systemu K — zgrubny (18 mm)
  • Wirnik systemu K — dokładny (8 mm)
  • Frezy diamentowe
  • Pneumatyczne narzędzie do usuwania frezów
  • Wyciąg uchwytu narzędziowego
  • System obracania wirnika
  • Zestaw obciążników

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Podwozie gąsienicowe
  • Certyfikat CE

SERWIS I KONSERWACJA

  • Sprężarka powietrza
  • Układ napędowy akcesoriów
  • Myjka wysokociśnieniowa
  • Myjka niskociśnieniowa
  • Dodatkowy natrysk wody
  • Remote Flash

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Światła robocze LED (stałe, montowane na słupie, z mocowaniem magnetycznym)
  • Światło ostrzegawcze (stałe)
  • Kierunkowskazy wozidła
  • Światła do jazdy po drodze
  • Zewnętrzne kamery (tył, przód, krawędzie tnące)

Zobacz, jak PM312 na podwoziu kołowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  PM312 na podwoziu kołowym

Zobacz więcej ofert