CW16

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Cat® CW16 to standardowy dziewięciokołowy walec na kołach ogumionych z opcją rozbudowy do wersji 11-kołowej. Zapewnia zakres masy eksploatacyjnej od 5200 kg do 15 000 kg (od 11 484 do 33 069 funtów) i najwyższą niezawodność oraz wydajność. Maszyna jest wyposażona w wydajny silnik Cat C3.4B i zapewnia płynne, niezawodne oraz efektywne zagęszczanie asfaltu i miękkich materiałów podłoża.

Masy

Jednostki:
Masa eksploatacyjna – 11-kołowa maszyna bazowa 11685.0 funty 5300.0 kg Less
Masa eksploatacyjna – 11-kołowa maszyna z maksymalnym balastem 32849.0 funty 14900.0 kg Less
Obciążenie na koło – 11-kołowa maszyna bazowa 1058.0 funty 480.0 kg Less
Obciążenie na koło – 11-kołowa maszyna z maksymalnym balastem 2976.0 funty 1350.0 kg Less

Specyfikacje robocze

11 kół, szerokość zagęszczania na oponach diagonalnych 84.0 cale 2132.0 mm Less
11 kół, szerokość zagęszczania na oponach radialnych 83.0 cale 2103.0 mm Less
Promień skrętu – zewn. 255.0 cale 6455.0 mm Less
Prześwit pod pojazdem 10.5 cale 267.0 mm Less
Prędkość jazdy (maksymalna) 12.0 mile/h 19.0 km/h Less
Wewnętrzny promień skrętu – 11 kół 133.0 cale 3378.0 mm Less

Silnik

Maksymalna moc 100.5 hp/KM 75.0 kW Less
Model silnika C3.4B C3.4B Less

Wymiary

Długość całkowita 14.1 stopy 4290.0 mm Less
Wysokość przy kierownicy 91.0 cale 2320.0 mm Less
Wysokość z konstrukcją ROPS 9.8 stopy 3000.0 mm Less

Pojemności układów i zbiorników.

Pojemność zbiornika paliwa 38.0 gal. 146.0 l Less
Pojemność zbiornika wody (rozpylanie) 92.0 gal. 348.0 l Less

Uniwersalność i wydajność zagęszczania

Doskonała widoczność i wysoki poziom komfortu

Płynnie działający układ napędowy

Łatwa obsługa serwisowa