Tandemowe walce wibracyjne Model CB8 z bębnem pełnym

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna
18783 lb
8520 kg
Szerokość zagęszczania
67 in
1700 mm
Moc maksymalna
100 HP
75 kW

Podsumowanie

Walec wibracyjny Cat® CB8 ma masę 8 ton i jest wyposażony w bębny tandemowe o szerokości 1700 mm (67 cali). Masa maszyny daje szersze możliwości transportowania, a szerszy bęben zapewnia większą powierzchnię zagęszczania.

Dane techniczne produktu Model CB8 z bębnem pełnym

Standardowa masa eksploatacyjna z kabiną 19224 lb 8720 kg
Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 18783 lb 8520 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną 20878 lb 9470 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 20343 lb 9250 kg
Szerokość zagęszczania 67 in 1700 mm
Prędkość jazdy – maks. 7.5 mile/h 12 km/h
Statyczne obciążenie liniowe 143 lb/in 25.6 kg/cm
Maksymalna szerokość zagęszczania 73 in 1854 mm
Moc maksymalna 100 HP 75 kW
Model silnika Silnik Cat® C3.4B z technologią ACERT Silnik Cat® C3.4B z technologią ACERT
Długość całkowita 177 in 4565 mm
Wysokość — z konstrukcją ROPS/FOPS 117 in 2980 mm
Szerokość całkowita 73 in 1862 mm
Średnica bębna 43 in 1108 mm
Rozstaw osi 130 in 3300 mm
Szerokość bębna 67 in 1700 mm
Wybór drgań Niezależny dla bębna, montowany z przodu, z tyłu, lub w obu bębnach Niezależny dla bębna, montowany z przodu, z tyłu, lub w obu bębnach
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. 17603 lb 78.3 kN
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. 6789 lb 30.2 kN
Amplituda znamionowa – niska 0.01 in 0.22 mm
Amplituda znamionowa – wysoka 0.022 in 0.56 mm
Pojemność zbiornika paliwa 55 gal (US) 208 l
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza 196 gal (US) 742 l
Masa eksploatacyjna 18783 lb 8520 kg

Model CB8 z bębnem pełnym Wyposażenie dodatkowe

Układ wibracyjny o 2 amplitudach i 2 częstotliwościach

Układ wibracyjny z 5 amplitudami

Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym

Klimatyzacja

Olej biodegradowalny

Układ sterowania zagęszczaniem Cat®

Czujnik CMV

Nóż krawędziowy

Zestaw zabezpieczający przed zamarznięciem

Reflektory halogenowe i oświetlenie krawędzi bębna

Układ chłodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia

Reflektory ksenonowe (HID)

Komunikacja pomiędzy maszynami

Oświetlenie LED

Lusterka

Sprzęg z funkcją przesunięcia

System Product Link

Moduł rejestracji danych (wyłącznie w wersjach z kabiną)

Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS

Światła do jazdy po drodze

Wskaźnik temperatury (jeden czujnik)

Maty rozprowadzające wodę

Światło ostrzegawcze

Zobacz, jak Model CB8 z bębnem pełnym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Poznaj technologie

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie