Masy
Masa eksploatacyjna | 5952 funty 2700 kg |
Maksymalna masa eksploatacyjna | 7230 funty 3278 kg |
Model CB2.9 to maszyna z przedziału od 3 do 3,5-tony, wyposażona w bębny o szerokości 1300 mm (51 cali). Jest to wszechstronna maszyna, która może pracować jako jedyny walec wibracyjny przy realizacji małych projektów lub jako walec wspomagający inne, wydajniejsze maszyny na dużych budowach. Duża amplituda i szeroki bęben pozwalają osiągać dużą wydajność pracy, co czyni ten model idealną maszyną do wykonywania poboczy, małych parkingów, poszerzania dróg i innych podobnych prac.
Masa eksploatacyjna | 5952 funty 2700 kg |
Maksymalna masa eksploatacyjna | 7230 funty 3278 kg |
Standardowa szerokość zagęszczania | 51 cale 1300 mm |
Statyczne obciążenie liniowe | 69.5 funty/cal 12.4 kg/cm |
Przesunięcie bębna | 1.5 cale 40 mm |
Prędkość jazdy – maks. | 7.5 mile/godz. 12 km/godz. |
Moc maksymalna | 30.7 KM 22.9 kW |
Model silnika | C1.5 C1.5 |
Długość całkowita | 101 cale 2575 mm |
Rozstaw osi | 71 cale 1800 mm |
Szerokość całkowita | 56 cale 1412 mm |
Wysokość – konstrukcja ROPS | 106 cale 2700 mm |
Amplituda znamionowa – wysoka | 0.022 cale 0.56 mm |
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. | 3485 funty 15.5 kN |
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. | 7846 funty 34.9 kN |
Częstotliwość | 60/48 Hz (3 600/2 880 drgań/minutę) 60/48 Hz (3 600/2 880 drgań/minutę) |
Pojemność zbiornika paliwa | 15.9 gal (US) 60 l |
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza | 52.8 gal (US) 200 l |
Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.