Masy
Masa eksploatacyjna | 4960 funty 2250 kg |
Maksymalna masa eksploatacyjna | 5353 funty 2428 kg |
Model CB2.5 to 2,5-tonowa maszyna wyposażona w bęben o szerokości 1000 mm (39"). To uniwersalna maszyna z dużą amplitudą, która idealnie nadaje się do wykonywania poboczy i parkingów, poszerzania dróg i innych podobnych prac.
Masa eksploatacyjna | 4960 funty 2250 kg |
Maksymalna masa eksploatacyjna | 5353 funty 2428 kg |
Standardowa szerokość zagęszczania | 39 cale 1000 mm |
Statyczne obciążenie liniowe | 65.5 funty/cal 11.7 kg/cm |
Prędkość jazdy – maks. | 7.5 mile/godz. 12 km/godz. |
Przesunięcie bębna | 1.5 cale 40 mm |
Moc maksymalna | 30.7 KM 22.9 kW |
Model silnika | C1.5 C1.5 |
Długość całkowita | 101 cale 2575 mm |
Rozstaw osi | 71 cale 1800 mm |
Szerokość całkowita | 44 cale 1112 mm |
Wysokość – konstrukcja ROPS | 106 cale 2700 mm |
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. | 6497 funty 28.9 kN |
Amplituda znamionowa – wysoka | 0.022 cale 0.56 mm |
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. | 2878 funty 12.8 kN |
Częstotliwość | 60/48 Hz (3 600/2 880 drgań/minutę) 60/48 Hz (3 600/2 880 drgań/minutę) |
Pojemność zbiornika paliwa | 15.9 gal (US) 60 l |
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza | 52.8 gal (US) 200 l |
Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.