Weights
Maksymalna masa eksploatacyjna | 6808 lb 3088 kg |
Masa eksploatacyjna | 5533 lb 2510 kg |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Model CB2.7 to walec z przedziału od 2,7 do 3-tony, wyposażona w bębny o szerokości 1200 mm (47 cali). Jest to wszechstronna maszyna, która może pracować jako jedyny walec wibracyjny przy realizacji małych projektów lub jako walec wspomagający inne, wydajniejsze maszyny na dużych budowach. Duża amplituda i szeroki bęben pozwalają osiągać dużą wydajność pracy, co czyni ten model idealną maszyną do wykonywania poboczy, małych parkingów, poszerzania dróg i innych podobnych prac.
Maksymalna masa eksploatacyjna | 6808 lb 3088 kg |
Masa eksploatacyjna | 5533 lb 2510 kg |
Szerokość zagęszczania | 47 in 1200 mm |
Prędkość jazdy – maks. | 7.5 mile/h 12 km/h |
Przesunięcie bębna | 1.5 in 40 mm |
Statyczne obciążenie liniowe | 70.6 lb/in 12.6 kg/cm |
Moc maksymalna | 30.7 HP 22.9 kW |
Model silnika | C1.5 C1.5 |
Szerokość całkowita | 52 in 1312 mm |
Wysokość — konstrukcja ROPS | 106 in 2700 mm |
Długość całkowita | 101 in 2575 mm |
Rozstaw osi | 71 in 1800 mm |
Częstotliwość | 60/48 Hz (3 600/2 880 drgań/minutę) 60/48 Hz (3 600/2 880 drgań/minutę) |
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. | 3305 lb 14.7 kN |
Amplituda znamionowa – wysoka | 0.022 in 0.56 mm |
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. | 6744 lb 30 kN |
Pojemność zbiornika paliwa | 15.9 gal (US) 60 l |
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza | 52.8 gal (US) 200 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSKompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.