Weights
Masa eksploatacyjna | 4982 lb 2260 kg |
Maksymalna masa eksploatacyjna | 5375 lb 2438 kg |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Model CC2.6 to 3-tonowa maszyna wyposażona w bęben o szerokości 1200 mm (47 cali) i cztery opony pneumatyczne z tyłu. Walec kombi jest uniwersalną maszyną. dzięki 4 gumowym kołom, które zapewniają zagęszczanie nawierzchni, zwiększając jej gładkość i matowość.
Masa eksploatacyjna | 4982 lb 2260 kg |
Maksymalna masa eksploatacyjna | 5375 lb 2438 kg |
Szerokość zagęszczania | 47 in 1200 mm |
Statyczne obciążenie liniowe | 56 lb/in 10 kg/cm |
Przesunięcie bębna | 1.5 in 40 mm |
Prędkość jazdy – maks. | 6.5 mile/h 10.5 km/h |
Moc maksymalna | 30.7 HP 22.9 kW |
Model silnika | C1.5 C1.5 |
Długość całkowita | 101 in 2575 mm |
Szerokość całkowita | 52 in 1312 mm |
Wysokość — konstrukcja ROPS | 106 in 2700 mm |
Rozstaw osi | 71 in 1800 mm |
Amplituda znamionowa – wysoka | 0.022 in 0.56 mm |
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. | 6744 lb 30 kN |
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. | 3305 lb 14.7 kN |
Częstotliwość | 60/48 Hz (3 600/2880 drgań/minutę) 60/48 Hz (3 600/2880 drgań/minutę) |
Pojemność zbiornika paliwa | 15.9 gal (US) 60 l |
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza | 52.8 gal (US) 200 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSKompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.