CB64B

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model CB64B to 12-tonowa maszyna wyposażona w bęben o szerokości 2000 mm (79 cali). Ten wydajny model produkcyjny zapewnia doskonałą warstwę asfaltu, dobrą widoczność oraz wygodę, oszczędność paliwa w trybie Eco i czołowy w branży układ natrysku wody. Model ten można wyposażyć w układ Cat Compaction Control, który zapewnia mapowanie temperatur i liczby przejazdów oraz komunikację między maszynami zapewniającą wydajniejszą pracę.

Masy

Jednostki:
Standardowa masa eksploatacyjna 26852.0 funty 12180.0 kg Less
Maksymalna masa eksploatacyjna 30380.0 funty 13780.0 kg Less
Statyczne obciążenie liniowe 168.0 funty/cale 30.0 kg/cm Less

Specyfikacje robocze

Standardowa szerokość zagęszczania 79.0 cale 2000.0 mm Less
Odstęp od krawężnika 28.0 cale 723.0 mm Less
Prześwit 11.5 cale 292.0 mm Less
Maksymalna szerokość zagęszczania 85.0 cale 2170.0 mm Less
Przesunięcie bębna 6.0 cale 170.0 mm Less

Silnik

Moc maksymalna 142.0 hp/KM 106.0 kW Less
Model silnika Silnik Cat® C4.4 z technologią ACERT Silnik Cat® C4.4 z technologią ACERT Less

Prędkość jazdy

Niskie 4.5 mile/h 7.0 km/h Less
Wysokie 8.0 mile/h 13.0 km/h Less

Wymiary

Długość całkowita 15.5 stopy 4742.0 mm Less
Rozstaw osi 11.25 stopy 3450.0 mm Less
Wysokość z konstrukcją ROPS/FOPS 10.0 stopy 3068.0 mm Less
Szerokość całkowita 92.0 cale 2325.0 mm Less

Układ wibracyjny

Wybór drgań Niezależny dla bębna, montowany z przodu, z tyłu, lub w obu bębnach Niezależny dla bębna, montowany z przodu, z tyłu, lub w obu bębnach Less
Maksymalna amplituda 0.038 cale 0.96 mm Less
Maksymalna częstotliwość 2520.0 wibr./min 42.0 Hz Less
Minimalna amplituda 0.01 cale 0.3 mm Less
Siła odśrodkowa działająca na bęben – maks. 24728.0 funty 110.0 kN Less
Siła odśrodkowa działająca na bęben – min. 7800.0 funty 34.7 kN Less
Minimalna częstotliwość 2520.0 wibr./min 42.0 Hz Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 66.0 gal. 250.0 l Less
Pojemność zbiornika wody (spryskiwacza) 264.0 gal. 1000.0 l Less

Doskonała widoczność i kontrola

Dostępne układy wibracyjne

Układ sterowania zagęszczaniem Cat

Płynnie działający układ napędowy