Masy
Masa eksploatacyjna z kabiną | 27869 funty 12641 kg |
Masa eksploatacyjna z zadaszeniem ROPS/FOPS | 12487 funty 27529 kg |
Masa — na bębnie, z zadaszeniem ROPS/FOPS | 16971 funty 7698 kg |
Masa — na bębnie, z kabiną | 14026 funty 6365 kg |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
W trybie Eco zużycie paliwa niższe nawet o 15%, autorski podwieszany układ wibracyjny wytrzymujący 3 lata/3000 godzin eksploatacji oraz bezobsługowy sprzęg z fabrycznie uszczelnionymi łożyskami.
Wbudowany układ pomiaru stopnia zagęszczenia oparty na autorskiej technologii MDP eliminuje niepewność, pokazując na bieżąco odczytywane wartości. Skalowalne rozwiązania, w tym do odwzorowania powierzchni i komunikacji między maszynami, ścisły związek maszyny z otoczeniem.
Nowa kamera tylna poprawia widoczność, montowana w standardzie kolumna kierownicy z regulacją kąta nachylenia pozwala operatorowi przybrać wygodniejszą pozycję, a zintegrowana podświetlana konsola z ekranem obraca się razem z fotelem.
Najważniejsze dane
Walce wibracyjne do gruntu z serii GC pracują niezawodnie, ekonomicznie i zaskakująco wydajnie.
W trybie Eco zużycie paliwa niższe nawet o 15%, autorski podwieszany układ wibracyjny wytrzymujący 3 lata/3000 godzin eksploatacji oraz bezobsługowy sprzęg z fabrycznie uszczelnionymi łożyskami.
Wbudowany układ pomiaru stopnia zagęszczenia oparty na autorskiej technologii MDP eliminuje niepewność, pokazując na bieżąco odczytywane wartości. Skalowalne rozwiązania, w tym do odwzorowania powierzchni i komunikacji między maszynami, ścisły związek maszyny z otoczeniem.
Nowa kamera tylna poprawia widoczność, montowana w standardzie kolumna kierownicy z regulacją kąta nachylenia pozwala operatorowi przybrać wygodniejszą pozycję, a zintegrowana podświetlana konsola z ekranem obraca się razem z fotelem.
Masa eksploatacyjna z kabiną | 27869 funty 12641 kg |
Masa eksploatacyjna z zadaszeniem ROPS/FOPS | 12487 funty 27529 kg |
Masa — na bębnie, z zadaszeniem ROPS/FOPS | 16971 funty 7698 kg |
Masa — na bębnie, z kabiną | 14026 funty 6365 kg |
Szerokość zagęszczania | 84 cale 2134 mm |
Odstęp od krawężnika | 19.4 cale 492 mm |
Prześwit | 20.4 cale 518 mm |
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna | 12.7 stopy 3.9 m |
Prędkość jazdy – maks. | 6.8 mile/h 11 km/h |
Moc maksymalna | 120.7 HP 90 kW |
Model silnika | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Moc użyteczna — ISO 9249 | 112.2 HP 83.7 kW |
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 | 111.2 HP 82.9 kW |
Skok tłoka | 4.7 cale 120 mm |
Średnica cylindra | 3.9 cale 98 mm |
Długość całkowita | 18.7 stopy 5.7 m |
Szerokość całkowita | 7.5 stopy 2.3 m |
Szerokość bębna | 84 cale 2134 mm |
Wysokość — z konstrukcją ROPS/FOPS lub kabiną | 9.8 stopy 3 m |
Średnica bębna | 60.4 cale 1535 mm |
Wysokość opcjonalnego lemiesza | 27.1 cale 688 mm |
Rozstaw osi | 9.8 stopy 3 m |
Amplituda znamionowa – wysoka | 0.071 cale 1.8 mm |
Amplituda znamionowa – niska | 0.035 cale 0.89 mm |
Siła odśrodkowa – maks. | 55932 funty 249 kN |
Siła odśrodkowa – min. | 33249 funty 148 kN |
Standardowa częstotliwość drgań | 30,5 Hz (1830 wibr./min) 30,5 Hz (1830 wibr./min) |
Opcjonalny zakres regulacji częstotliwości | 23,3-30,5 Hz (1400-1830 wibr./min) 23,3-30,5 Hz (1400-1830 wibr./min) |
Opony | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Pojemność zbiornika paliwa | 56.3 gal (US) 213 I |