Masy
Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS | 26352 lb 11953 kg |
Masa — na bębnie, z konstrukcją ROPS/FOPS | 13975 lb 6339 kg |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
W trybie Eco zużycie paliwa niższe nawet o 15%, autorski podwieszany układ wibracyjny wytrzymujący 3 lata/3000 godzin eksploatacji oraz bezobsługowy sprzęg z fabrycznie uszczelnionymi łożyskami.
Wbudowany układ pomiaru stopnia zagęszczenia oparty na autorskiej technologii MDP eliminuje niepewność, pokazując na bieżąco odczytywane wartości. Skalowalne rozwiązania, w tym do odwzorowania powierzchni i komunikacji między maszynami, ścisły związek maszyny z otoczeniem.
Nowa kamera tylna poprawia widoczność, montowana w standardzie kolumna kierownicy z regulacją kąta nachylenia pozwala operatorowi przybrać wygodniejszą pozycję, a zintegrowana podświetlana konsola z ekranem obraca się razem z fotelem.
Najważniejsze dane
CS56B odznacza się znakomitą wydajnością zagęszczania gruntu z materiału ziarnistego.
W trybie Eco zużycie paliwa niższe nawet o 15%, autorski podwieszany układ wibracyjny wytrzymujący 3 lata/3000 godzin eksploatacji oraz bezobsługowy sprzęg z fabrycznie uszczelnionymi łożyskami.
Wbudowany układ pomiaru stopnia zagęszczenia oparty na autorskiej technologii MDP eliminuje niepewność, pokazując na bieżąco odczytywane wartości. Skalowalne rozwiązania, w tym do odwzorowania powierzchni i komunikacji między maszynami, ścisły związek maszyny z otoczeniem.
Nowa kamera tylna poprawia widoczność, montowana w standardzie kolumna kierownicy z regulacją kąta nachylenia pozwala operatorowi przybrać wygodniejszą pozycję, a zintegrowana podświetlana konsola z ekranem obraca się razem z fotelem.
Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS | 26352 lb 11953 kg |
Masa — na bębnie, z konstrukcją ROPS/FOPS | 13975 lb 6339 kg |
Szerokość zagęszczania | 84 in 2134 mm |
Odstęp od krawężnika | 19.3 in 491 mm |
Prześwit | 17.4 in 442 mm |
Statyczne obciążenie liniowe — z konstrukcją ROPS/FOPS | 166.3 funty/cal 29.7 kg/cm |
Prędkość jazdy – maks. | 7 mph 11.4 km/h |
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna | 12.1 stopy 3.7 m |
Moc maksymalna | 156.9 HP 117 kW |
Model silnika | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Moc użyteczna — ISO 9249 | 130.6 HP 97.4 kW |
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 | 129.9 HP 96.9 kW |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Długość całkowita | 19.2 stopy 5.9 m |
Długość całkowita — z lemieszem | 21 stopy 6.4 m |
Szerokość całkowita | 7.5 stopy 2.3 m |
Szerokość całkowita — z lemieszem | 8.2 stopy 2.5 m |
Wysokość — z konstrukcją ROPS/FOPS lub kabiną | 10.2 stopy 3.1 m |
Średnica bębna | 60.4 in 1535 mm |
Szerokość bębna | 84 in 2134 mm |
Rozstaw osi | 9.5 stopy 2.9 m |
Wysokość opcjonalnego lemiesza | 27.1 in 688 mm |
Siła odśrodkowa – maks. | 67600 lb 301 kN |
Siła odśrodkowa – min. | 31670 lb 141 kN |
Amplituda znamionowa – wysoka | 0.083 in 2.1 mm |
Amplituda znamionowa – niska | 0.039 in 0.98 mm |
Opcjonalny zakres regulacji częstotliwości | 23,3-30,5 Hz (1400-1830 wibr./min) 23,3-30,5 Hz (1400-1830 wibr./min) |
Standardowa częstotliwość drgań | 30,5 Hz (1830 wibr./min) 30,5 Hz (1830 wibr./min) |
Pojemność zbiornika paliwa | 64 gal (US) 242 I |
Opony | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEWykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Układ Command jest doskonałym rozwiązaniem w miejscach pracy,
które wymagają jednolitego i precyzyjnego zagęszczania.
Nowy system Cat® Command for Compaction z funkcjami pracy półautonomicznej radykalnie poprawia spójność zagęszczania, pozwala dokładniej pokryć obszar i zwiększa bezpieczeństwo pracy.
Cat Command for Compaction to półautonomiczny system, który automatyzuje proces zagęszczania na podstawie danych wejściowych wprowadzanych przez operatora. Kontroluje on prędkość, kierunek jazdy, kąty skrętu i układ wibracyjny kompaktora do gruntu w celu zapewnienia maksymalnej jednorodności operacji zagęszczania.
Układ Command jest doskonałym rozwiązaniem w miejscach pracy,
które wymagają jednolitego i precyzyjnego zagęszczania.
Nowy system Cat® Command for Compaction z funkcjami pracy półautonomicznej radykalnie poprawia spójność zagęszczania, pozwala dokładniej pokryć obszar i zwiększa bezpieczeństwo pracy.
Cat Command for Compaction to półautonomiczny system, który automatyzuje proces zagęszczania na podstawie danych wejściowych wprowadzanych przez operatora. Kontroluje on prędkość, kierunek jazdy, kąty skrętu i układ wibracyjny kompaktora do gruntu w celu zapewnienia maksymalnej jednorodności operacji zagęszczania.
Machine Drive Power (MDP) to oparty na pomiarze energii system, który wskazuje sztywność gleby na podstawie korelacji ugniecenia z oporem toczenia. Zawiera opcjonalny system tworzenia map, który wizualnie przedstawia operatorowi zapis jego pracy, aby mógł on sprawdzić, czy walec objechał cały teren i wykonał pracę w sposób równomierny.
Machine Drive Power (MDP) to oparty na pomiarze energii system, który wskazuje sztywność gleby na podstawie korelacji ugniecenia z oporem toczenia. Zawiera opcjonalny system tworzenia map, który wizualnie przedstawia operatorowi zapis jego pracy, aby mógł on sprawdzić, czy walec objechał cały teren i wykonał pracę w sposób równomierny.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.