Walec wibracyjny do gruntu CS76B

Walce wibracyjne do gruntu CS76B

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS
38405 funty
17420 kg
Szerokość zagęszczania
84 cale
2134 mm
Moc maksymalna
173.5 HP
129.4 kW

Podsumowanie

Maksymalny przerób

CS76B odznacza się znakomitą wydajnością zagęszczania gruntu z materiału ziarnistego.

Korzyści

Niższe koszty Koszt

W trybie Eco zużycie paliwa niższe nawet o 15%, autorski podwieszany układ wibracyjny wytrzymujący 3 lata/3000 godzin eksploatacji oraz bezobsługowy sprzęg z fabrycznie uszczelnionymi łożyskami.

Do 50% Wyższa sprawność

Wbudowany układ pomiaru stopnia zagęszczenia oparty na autorskiej technologii MDP eliminuje niepewność, pokazując na bieżąco odczytywane wartości. Skalowalne rozwiązania, w tym do odwzorowania powierzchni i komunikacji między maszynami, ścisły związek maszyny z otoczeniem.

Wyższy Operator Komfort

Nowa kamera tylna poprawia widoczność, montowana w standardzie kolumna kierownicy z regulacją kąta nachylenia pozwala operatorowi przybrać wygodniejszą pozycję, a zintegrowana podświetlana konsola z ekranem obraca się razem z fotelem.

Dane techniczne produktu CS76B

Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS 38405 funty 17420 kg
Masa — na bębnie, z konstrukcją ROPS/FOPS 26559 funty 12047 kg
Masa — na bębnie, z kabiną 26559 funty 12047 kg
Szerokość zagęszczania 84 cale 2134 mm
Odstęp od krawężnika 20.7 cale 526 mm
Szerokość bębna 60.4 cale 1535 mm
Prześwit 17.2 cale 437 mm
Statyczne obciążenie liniowe — z konstrukcją ROPS/FOPS 316.4 funty/cal 56.5 kg/cm
Prędkość jazdy – maks. 7 mph 11.4 km/h
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna 12.1 ft 3.7 m
Moc maksymalna 173.5 HP 129.4 kW
Model silnika Cat C4.4 Cat C4.4
Moc użyteczna — ISO 9249 145.8 HP 108.7 kW
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 145.1 HP 108.2 kW
Skok tłoka 5 cale 127 mm
Średnica cylindra 4.1 cale 105 mm
Długość całkowita 20.1 ft 6.1 m
Szerokość całkowita 7.8 ft 2.4 m
Wysokość — z konstrukcją ROPS/FOPS 10.1 ft 3.1 m
Szerokość bębna 84 cale 2134 mm
Średnica bębna 60.4 cale 1535 mm
Rozstaw osi 9.5 ft 2.9 m
Siła odśrodkowa – maks. 75234 funty 335 kN
Siła odśrodkowa – min. 35153 funty 156 kN
Amplituda znamionowa – wysoka 0.083 cale 2.1 mm
Amplituda znamionowa – niska 0.039 cale 0.98 mm
Opcjonalny zakres regulacji częstotliwości 23,3–28 Hz (1400–1680 wibr./min) 23,3–28 Hz (1400–1680 wibr./min)
Standardowa częstotliwość drgań 28 Hz (1680 wibr./min) 28 Hz (1680 wibr./min)
Pojemność zbiornika paliwa 88 gal (US) 332 I
Opony 23,1 x 26 23,1 x 26

CS76B Wyposażenie standardowe

Stanowisko pracy operatora

  • Kabina ROPS/FOPS z klimatyzacją, zewnętrznymi lusterkami wstecznymi
  • Regulowany obrotowy fotel z tapicerką tekstylną i wbudowaną konsolą oraz wyświetlaczem LCD
  • Regulowana, odchylana kolumna kierownicy ze zintegrowanymi uchwytami na napoje
  • Kamera tylna z kolorowym dotykowym wyświetlaczem
  • Odblaskowy pomarańczowy pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale)
  • Gniazdo zasilające 12 V
  • Klakson, alarm cofania

Układ wibracyjny

  • Bęben gładki
  • Dwie amplitudy, jedna częstotliwość
  • Dwie obudowy podwieszanego obciążnika mimośrodowego
  • Funkcja automatycznej regulacji wibracji
  • Przednia, regulowana stalowa zgarniarka

Układ napędowy

  • Silnik wysokoprężny Cat C4.4
  • Układ oczyszczania powietrza, z podwójnym wkładem
  • Trójprzełożeniowy przełącznik wyboru prędkości obrotowej silnika z trybem Eco i funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Dwie pompy układu napędowego – jedna dla napędu bębna, druga dla osi tylnej
  • Filtr paliwa, separator wody, pompa zasilająca, wskaźnik poziomu wody
  • Odchylana chłodnica/chłodnica oleju hydraulicznego
  • Podwójny układ hamulcowy
  • Przekładnia hydrostatyczna z dwoma przełożeniami

Układ elektryczny

  • Układ elektryczny 24V
  • Alternator 100A
  • Pojemność akumulatora 750 A przy rozruchu na zimno

Inne

  • System Product Link™
  • Wzierniki do kontroli poziomu oleju hydraulicznego i cieczy chłodzącej
  • S•O•S℠ do pobierania próbek: oleju silnikowego, oleju hydraulicznego i cieczy chłodzącej
  • Mocowania maszyny — z przodu i z tyłu (spełniają wymagania ISO 15818)

CS76B Wyposażenie dodatkowe

Stanowisko pracy operatora

  • Lusterko wsteczne wewnętrzne
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Wewnętrzna, rozwijana osłona przeciwsłoneczna w kabinie
  • Odblaskowy pomarańczowy pas bezpieczeństwa, 76 mm (3 cale)

Układ wibracyjny

  • Zestaw nakładek z kołkami (kołki kwadratowe lub owalne)
  • Regulowana częstotliwość
  • Dwie regulowane stalowe zgarniarki
  • Dwie regulowane poliuretanowe zgarniarki

Technologie

  • Pomiar — Machine Drive Power i/lub CMV
  • Mapa – mapowanie SBAS GNSS
  • Connect – umożliwia łączność maszyny ze środowiskiem chmurowym
  • Command for Compaction

Układ napędowy

  • Osłona skrzyni biegów

Inne

  • Moduł rejestrowania
  • Fabrycznie wlany biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Zbiornik szybkiego tankowania paliwa
  • Udoskonalony pakiet oświetlenia halogenowego
  • Rozbudowany pakiet oświetlenia LED
  • Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze
  • Klapka wlewu paliwa

Zobacz, jak CS76B wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Command for Compaction

    Układ Command jest doskonałym rozwiązaniem w miejscach pracy,
    które wymagają jednolitego i precyzyjnego zagęszczania.

    Nowy system Cat® Command for Compaction z funkcjami pracy półautonomicznej radykalnie poprawia spójność zagęszczania, pozwala dokładniej pokryć obszar i zwiększa bezpieczeństwo pracy.

    Cat Command for Compaction to półautonomiczny system, który automatyzuje proces zagęszczania na podstawie danych wejściowych wprowadzanych przez operatora. Kontroluje on prędkość, kierunek jazdy, kąty skrętu i układ wibracyjny kompaktora do gruntu w celu zapewnienia maksymalnej jednorodności operacji zagęszczania.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Układ Command jest doskonałym rozwiązaniem w miejscach pracy,
które wymagają jednolitego i precyzyjnego zagęszczania.

Nowy system Cat® Command for Compaction z funkcjami pracy półautonomicznej radykalnie poprawia spójność zagęszczania, pozwala dokładniej pokryć obszar i zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Cat Command for Compaction to półautonomiczny system, który automatyzuje proces zagęszczania na podstawie danych wejściowych wprowadzanych przez operatora. Kontroluje on prędkość, kierunek jazdy, kąty skrętu i układ wibracyjny kompaktora do gruntu w celu zapewnienia maksymalnej jednorodności operacji zagęszczania.

Poznaj technologie
  • Cat Compact z technologią Machine Drive Power (MDP)

    Machine Drive Power (MDP) to oparty na pomiarze energii system, który wskazuje sztywność gleby na podstawie korelacji ugniecenia z oporem toczenia. Zawiera opcjonalny system tworzenia map, który wizualnie przedstawia operatorowi zapis jego pracy, aby mógł on sprawdzić, czy walec objechał cały teren i wykonał pracę w sposób równomierny.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Machine Drive Power (MDP) to oparty na pomiarze energii system, który wskazuje sztywność gleby na podstawie korelacji ugniecenia z oporem toczenia. Zawiera opcjonalny system tworzenia map, który wizualnie przedstawia operatorowi zapis jego pracy, aby mógł on sprawdzić, czy walec objechał cały teren i wykonał pracę w sposób równomierny.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CS76B

Zobacz więcej ofert