Masy
Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS | 41641 lb 1888 kg |
Masa — na bębnie, z konstrukcją ROPS/FOPS | 29637 lb 13443 kg |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Walec CS78B, napędzany silnikiem Cat® C4.4, zapewnia wyjątkową wydajność w operacjach zagęszczania gleb luźnych.
W trybie Eco zużycie paliwa niższe nawet o 15%, autorski podwieszany układ wibracyjny wytrzymujący 3 lata/3000 godzin eksploatacji oraz bezobsługowy sprzęg z fabrycznie uszczelnionymi łożyskami.
Wbudowany układ pomiaru stopnia zagęszczenia oparty na autorskiej technologii MDP eliminuje niepewność, pokazując na bieżąco odczytywane wartości. Skalowalne rozwiązania, w tym do odwzorowania powierzchni i komunikacji między maszynami, ścisły związek maszyny z otoczeniem.
Nowa kamera tylna poprawia widoczność, montowana w standardzie kolumna kierownicy z regulacją kąta nachylenia pozwala operatorowi przybrać wygodniejszą pozycję, a zintegrowana podświetlana konsola z ekranem obraca się razem z fotelem.
Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS | 41641 lb 1888 kg |
Masa — na bębnie, z konstrukcją ROPS/FOPS | 29637 lb 13443 kg |
Szerokość zagęszczania | 84 in 2134 mm |
Odstęp od krawężnika | 21 in 533 mm |
Szerokość bębna | 84 in 2134 mm |
Statyczne obciążenie liniowe — z konstrukcją ROPS/FOPS | 352.8 lb/in 63 kg/cm |
Prędkość jazdy – maks. | 7 mile/h 11.4 km/h |
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna | 12.1 ft 3.7 m |
Moc maksymalna | 173.5 HP 129.4 kW |
Model silnika | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Moc użyteczna — ISO 9249 | 145.8 HP 108.7 kW |
Moc użyteczna — wg normy SAE J1349 | 145.1 HP 108.2 kW |
Skok tłoka | 5 in 127 mm |
Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
Długość całkowita | 20.1 ft 6.1 m |
Szerokość całkowita | 8.1 ft 2.5 m |
Wysokość — z konstrukcją ROPS/FOPS lub kabiną | 10.1 ft 3.1 m |
Szerokość bębna | 84 in 2134 mm |
Średnica bębna | 60.4 in 1535 mm |
Rozstaw osi | 9.5 ft 2.9 m |
Siła odśrodkowa – maks. | 75234 lb 335 kN |
Siła odśrodkowa – min. | 35153 lb 156 kN |
Amplituda znamionowa – wysoka | 0.083 in 2.1 mm |
Amplituda znamionowa – niska | 0.039 in 0.98 mm |
Opcjonalny zakres regulacji częstotliwości | 23,3-28 Hz (1400-1680 drgań/min) 23,3-28 Hz (1400-1680 drgań/min) |
Standardowa częstotliwość drgań | 28 Hz (1680 drgań/min) 28 Hz (1680 drgań/min) |
Pojemność zbiornika paliwa | 88 gal (US) 332 l |
Opony | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.