Walec wibracyjny do gruntu CP16

Walce wibracyjne do gruntu CP16 Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna z kabiną
36022 lb
16339 kg
Szerokość zagęszczania
84 in
2134 mm
Moc maksymalna
174.9 hp
130.4 kW

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Wydajna moc

Wydajna moc

        
  • Oparty o układ napędowy z dwoma pompami. Dwie pompy zapewniają osobny, dedykowany przepływ do silnika napędu bębna oraz silnika tylnej osi, co pozwala na uzyskanie wyjątkowej zdolności pokonywania wzniesień oraz przyczepności przy jeździe do przodu i do tyłu.
  •     
  • Maszyna jest napędzana silnikiem Cat® C4.4, który spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE).
  •     
  • Tryb Eco ogranicza prędkość obrotową silnika, aby zmniejszyć zużycie paliwa.
  •     
  • Regulator czasu pracy na biegu jałowym wyłącza maszynę po upływie zaprogramowanego czasu pracy na biegu jałowym, aby nie spalać paliwa bez potrzeby.
  •     
  • Wentylator o zmiennej prędkości obrotowej pracuje z najmniejszą możliwą prędkością, aby zapewnić optymalne chłodzenie.
  •     
  • Przykręcany, opcjonalny lemiesz wyrównujący zwiększa wszechstronność maszyny.
Wyjątkowa wydajność zagęszczania

Wyjątkowa wydajność zagęszczania

        
  • Duże statyczne obciążenia liniowe i amplitudy.
  •     
  • Jedyny w swoim rodzaju obciążnik mimośrodowy zapewnia wysoką niezawodność, płynne działanie oraz cichą pracę.
  •     
  • Zautomatyzowane regulacja prędkości obrotowej i funkcje automatycznego wibrowania zapewniają spójną, wysoką jakość zagęszczania.
  •     
  • Regulowana częstotliwość (opcja) zapewnia szeroki zakres częstotliwości, pomagając w uzyskaniu maksymalnej wydajności zagęszczania.
  •     
  • Unikalna, owalna konstrukcja kołków zapewnia większą koncentrację masy i głębszą penetrację, zwiększając skuteczność zagęszczania. Dostępna jest też wersja z kołkami kwadratowymi.
Bezpieczne i komfortowe stanowisko pracy

Bezpieczne i komfortowe stanowisko pracy

        
  • Opcjonalna tylna kamera z dużym, kolorowym wyświetlaczem dotykowym poprawia widoczność, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając operatorowi większą kontrolę.
  •     
  • Wyposażone w obrotowy fotel operatora ze zintegrowanym wielofunkcyjnym wyświetlaczem LCD i konsolą sterowania, która porusza się razem z operatorem.
  •     
  • Niezrównana widoczność obszaru przed maszyną i za nią.
  •     
  • Niski poziom hałasu i wibracji zapewnia wyższy komfort pracy operatora i wydajność.
  •     
  • Operatorzy są chronieni przed czynnikami atmosferycznymi przez montowane standardowo zadaszenie ROPS/FOPS lub opcjonalną, klimatyzowaną kabinę ROPS/FOPS ze szklanymi oknami mocowanymi na zawiasach.
Wyższa jakość i wydajność dzięki technologiom

Wyższa jakość i wydajność dzięki technologiom

        
  • Jedyna w swoim rodzaju częściowo autonomiczna technologia Command for Compaction automatyzuje zagęszczanie i przejmuje całość kontroli nad procesem, aby zapewnić bardziej homogeniczne wykonanie.
  •     
  • Opcjonalne technologie Cat Compact pozwalają szybciej uzyskać bardziej powtarzalne wyniki zagęszczania przy mniejszej liczbie przejazdów, co przekłada się na niższe koszty paliwa, poprawek i materiałów. 
  •     
  • Wyjątkowa technologia stopnia pomiaru zagęszczenia Machine Drive Power (MDP) jest oparta na pomiarze energii i może być stosowana na każdym podłożu. 
Minimalny zakres obsługi serwisowej

Minimalny zakres obsługi serwisowej

        
  • Bezobsługowy sprzęg z fabrycznie uszczelnionymi łożyskami.
  •     
  • Dostęp z poziomu podłoża do przedziału silnikowego i modułu chłodzącego ułatwia serwisowanie i pobieranie próbek płynów.
  •     
  • Monitorowanie parametrów płynów za pomocą regularnie pobieranych próbek pomaga wydłużyć okresy między wymianami do 500 godzin w przypadku oleju silnikowego, 3000 godzin w przypadku oleju w obudowie obciążnika mimośrodowego i oleju hydraulicznego oraz 12 000 godzin w przypadku cieczy chłodzącej.
  •     
  • Wydłużone okresy międzyobsługowe nie tylko oznaczają krótsze przestoje, ale także rzadszą wymianę płynów i filtrów w okresie eksploatacji maszyny.
  •     
  • Aplikacja VisionLink® umożliwia racjonalne zarządzanie całą flotą – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu* – zapewniając dostęp do informacji dotyczących konserwacji, stanu licznika motogodzin, lokalizacji, zużycia paliwa, czasu bezczynności, kodów diagnostycznych itp., które są wyświetlane na urządzeniu mobilnym lub komputerze stacjonarnym. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz zwiększają bezpieczeństwo i ochronę w miejscu pracy. 

* Dane z terenu są przekazywane za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API), a ich dostępność może różnić się w zależności od producenta sprzętu.
Zrównoważone rozwiązania

Zrównoważone rozwiązania

        
  • Silnik Cat C4.4 jest dostępny w konfiguracjach spełniających wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE).
  •     
  • Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń*: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Informacje o prawidłowym stosowaniu można znaleźć w wytycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach firmy Caterpillar (SEBU6250).
        * Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
  •     
  • Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika pomaga ograniczyć niepotrzebne zużycie paliwa i emisje gazów cieplarnianych, ponieważ wprowadza automatycznie silnik na bieg jałowy, gdy maszyna nie pracuje.
  •     
  • Dobrze wyszkolony operator jest wart inwestycji. Wykwalifikowani operatorzy przyczyniają się do lepszych wyników finansowych, osiągając maksymalną wydajność, unikając kosztownych przestojów i utrzymując bezpieczeństwo miejsca pracy – co może pomóc w obniżeniu zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych.
  •     
  • Wydłużone okresy międzyprzeglądowe nie tylko oznaczają krótsze przestoje, ale także rzadszą wymianę płynów i filtrów w okresie eksploatacji maszyny. Okresy między wymianami można wydłużyć do 500 godzin w przypadku oleju silnikowego, 3000 godzin w przypadku oleju w obudowie obciążnika mimośrodowego i oleju hydraulicznego oraz 12 000 godzin w przypadku cieczy chłodzącej.
  •     
  • Wydajność i bezpieczeństwo można zwiększyć za pomocą standardowych i opcjonalnych kamer, które przekazują obraz na wyświetlacze umieszczone w kabinie.
  •     
  • Technologie Cat Compact pozwalają szybciej uzyskać bardziej powtarzalne wyniki zagęszczania przy mniejszej liczbie przejazdów, co przekłada się na niższe koszty paliwa, poprawek i materiałów.
  •     
  • Planowe pobieranie próbek oleju Cat (S•O•S℠) pomaga wykryć nadmierne zużycie, zanieczyszczone płyny i inne trudne do zauważenia problemy, które mogą skrócić żywotność elementu. W wielu przypadkach możesz wydłużyć okresy między wymianami oleju i płynu chłodzącego, po prostu obserwując płyny w maszynie. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji lub u dealera Cat.

Dane techniczne produktu CP16

Masa eksploatacyjna z kabiną 36022 lb 16339 kg
Masa — na bębnie, z kabiną 23315 lb 10576 kg
Uwaga (1) Masy eksploatacyjne są przybliżone. Uwzględniają one maksymalny poziom cieczy eksploatacyjnych, operatora o masie ciała 75 kg (165 lb) oraz kabinę z ogrzewaniem i klimatyzacją. Masy eksploatacyjne są przybliżone. Uwzględniają one maksymalny poziom cieczy eksploatacyjnych, operatora o masie ciała 75 kg (165 lb) oraz kabinę z ogrzewaniem i klimatyzacją.
Szerokość zagęszczania 84 in 2134 mm
Długość całkowita 19.9 ft 6.1 m
Długość całkowita — z lemieszem 21.5 ft 6.6 m
Szerokość całkowita 7.7 ft 2.3 m
Szerokość całkowita — z lemieszem 8.2 ft 2.5 m
Maksymalna wysokość 10.2 ft 3.1 m
Średnica bębna — z kołkami 61 in 1549 mm
Wysokość opcjonalnego lemiesza 26.9 in 683 mm
Rozstaw osi 9.5 ft 2.9 m
Moc maksymalna 174.9 hp 130.4 kW
Moc silnika – ISO 14396 173.5 hp 129.4 kW
Moc użyteczna – ISO 9249 145.8 hp 108.7 kW
Moc użyteczna — SAE J1349:2011 145.1 hp 108.2 kW
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z maksymalną prędkością obrotową, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z maksymalną prędkością obrotową, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator.
Model silnika Cat® C4.4 Cat® C4.4
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE)
Skok tłoka 5 in 127 mm
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Standardowa częstotliwość drgań 1680 wibr./min 28 Hz
Opcjonalny zakres regulacji częstotliwości 23,3–28 Hz (1400–1680 wibr./min) 23,3–28 Hz (1400–1680 wibr./min)
Amplituda znamionowa – wysoka 0.083 in 2.1 mm
Amplituda znamionowa – niska 0.039 in 0.98 mm
Siła odśrodkowa – maks. 75234 lb 335 kN
Siła odśrodkowa – min. 35163 lb 156 kN
Prześwit 17.2 in 438 mm
Odstęp od krawężnika 19.6 in 497 mm
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna 12.1 ft 3.7 m
Prędkość jazdy – maks. 7.1 mph 11.4 km/h
Pojemność zbiornika paliwa 81.1 gal (US) 307 l
Zbiornik DEF 5 gal (US) 19 l
Układ chłodzenia 7.4 gal (US) 28.2 l
Olej silnikowy z filtrem 3.1 gal (US) 11.6 l
Obudowy obciążników mimośrodowych (razem) 6.9 gal (US) 26 l
Osie i zwolnice 6.3 gal (US) 24 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 13.2 gal (US) 50 l
Zdatność do recyklingu 97% 97%

CP16 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina ROPS/FOPS z klimatyzacją, fotel z tkaniny, zewnętrznymi lusterkami wstecznymi
  • Regulowany fotel ze zintegrowaną konsolą
  • Wyświetlacz LCD z zamykanym na kluczyk zabezpieczeniem przed wandalizmem
  • Regulowana, odchylana kolumna kierownicy ze zintegrowanymi uchwytami na napoje
  • Kamera tylna z kolorowym dotykowym wyświetlaczem
  • Odblaskowy pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 in)
  • Gniazdo zasilające 12 V
  • Klakson, alarm cofania

UKŁAD WIBRACYJNY

  • Bęben z kołkami – kołki owalne lub kwadratowe
  • Obudowy podwieszanego obciążnika mimośrodowego
  • Dwie amplitudy, jedna częstotliwość
  • Funkcja automatycznej regulacji wibracji
  • Dwie regulowane stalowe zgarniarki

TECHNOLOGIE

  • VisionLink®

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat® C4.4
  • Układ oczyszczania powietrza, z podwójnym wkładem
  • Trzystopniowy przełącznik wyboru prędkości obrotowej silnika, w tym trybu Eco
  • Automatyczna regulacja prędkości (ASC)
  • Dwie pompy układu napędowego – jedna dla napędu bębna, druga dla osi tylnej
  • Filtr paliwa, separator wody, pompa zasilająca, wskaźnik poziomu wody
  • Odchylana chłodnica/chłodnica oleju hydraulicznego
  • Podwójny układ hamulcowy
  • Przekładnia hydrostatyczna z dwoma przełożeniami
  • Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 24V
  • Alternator 100A
  • Pojemność akumulatora 750 A przy rozruchu na zimno

INNE

  • Zamykana na kluczyk obudowa silnika oraz korki wlewu paliwa i zbiornika oleju hydraulicznego
  • Wzierniki do kontroli poziomu oleju hydraulicznego i cieczy chłodzącej
  • Zawory S·O·S℠ do pobierania próbek: oleju silnikowego, oleju hydraulicznego i cieczy chłodzącej
  • Światła robocze halogenowe (4)

CP16 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Osłona przeciwsłoneczna (wersja z kabiną)
  • Opuszczana osłona przeciwsłoneczna (wersja z kabiną)
  • Odblaskowy pas bezpieczeństwa, 76 mm (3 cale)

UKŁAD WIBRACYJNY

  • Regulowana częstotliwość
  • Lemiesz wyrównujący

TECHNOLOGIE

  • Pomiar – Machine Drive Power (MDP)
  • Command for Compaction

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Osłona skrzyni biegów

INNE

  • Fabrycznie wlany biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Światła robocze halogenowe (8)
  • Światła robocze LED (8)
  • Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze

Zobacz, jak CP16 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Walec wibracyjny do gruntu CP16

Walec wibracyjny do gruntu CP16

Walec wibracyjny do gruntu CP16

Walec wibracyjny do gruntu CP16

Walec wibracyjny do gruntu CP16

Walec wibracyjny do gruntu CP16

Walec wibracyjny do gruntu CP16

Walec wibracyjny do gruntu CP16

Walec wibracyjny do gruntu CP16
Walec wibracyjny do gruntu CP16
Walec wibracyjny do gruntu CP16
Walec wibracyjny do gruntu CP16
Walec wibracyjny do gruntu CP16
Walec wibracyjny do gruntu CP16
Walec wibracyjny do gruntu CP16
Walec wibracyjny do gruntu CP16

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Machine Drive Power (MDP) to oparty na pomiarze energii system, który wskazuje sztywność gleby na podstawie korelacji ugniecenia z oporem toczenia. Zawiera opcjonalny system tworzenia map, który wizualnie przedstawia operatorowi zapis jego pracy, aby mógł on sprawdzić, czy walec objechał cały teren i wykonał pracę w sposób równomierny.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CP16

Zobacz więcej ofert