Spycharki D4 INTELIGENTNA, WYDAJNA, WYTRZYMAŁA

Najważniejsze cechy w skrócie

NOWA NAZWA, TA SAMA NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ
OSIĄGI I WYDAJNOŚĆ.
TECHNOLOGIA UŁATWIAJĄCA PRACĘ
NAJLEPSZE PROFILOWANIE
ŁATWOŚĆ STEROWANIA
PRACA BEZ PRZESTOJÓW

Dane techniczne produktu D4

Silnik

Objętości płynów eksploatacyjnych

Masy

Lemiesze

VPAT

LGP VPAT

Lemiesze — szerokość

Lemiesze — pojemność

Układ klimatyzacji

D4 Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny Cat C4.4 z turbodoładowaniem
  • – Tier 4 Final/Stage IV/norma japońska 2014 (Tier 4 Final) – certyfikowany z układem oczyszczania spalin
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem (ATAAC)
  • Układ wspomagania rozruchu — świece żarowe
  • Możliwość pracy na wysokościach do 3000 m n.p.m. bez obniżania wartości znamionowych silnika
  • Wentylator z napędem hydraulicznym o zmiennej prędkości obrotowej
  • Aluminiowa konstrukcja układu chłodzącego (chłodnicy silnika, układu napędowego, chłodnicy końcowej)
  • Filtr powietrza ze zintegrowanym filtrem wstępnym i usuwaniem zanieczyszczeń; wlot powietrza umieszczony pod pokrywą silnika
  • Sterowana elektronicznie, dwukierunkowa przekładnia hydrostatyczna z obiegiem zamkniętym
  • Elektryczna pompa zasilająca układ paliwowy
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Automatycznie załączany układ przeciwpoślizgowy (ATC)
  • Programowalne/zmienne sterowanie prędkością dwukierunkową
  • Regulator czasowy pracy na biegu jałowym
  • Pokrętło automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE

  • System Cat GRADE z funkcją Slope Assist
  • System stabilizacji lemiesza Cat
  • System Cat Slope Indicate
  • Przygotowanie do montażu komórkowego lub satelitarnego systemu Product Link (Licencje umożliwiające korzystanie z systemu Product Link nie są dostępne na niektórych rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat).

PODWOZIE

  • Podwozie Cat Abrasion lub o dużej wytrzymałości
  • Centralnie umieszczone, odciążone koło pośredniczące w podwoziu Cat Abrasion, standardowe koło pośredniczące w podwoziu HD
  • Rolki (8) oraz koła napinające gąsienic niewymagające smarowania
  • Dwie rolki prowadzące
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Osłony prowadnicy przedniej i tylnej
  • Wymienne segmenty obręczy koła łańcuchowego

HYDRAULIKA

  • 3-obwodowy układ hydrauliczny
  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Klakson
  • Alarm cofania
  • Przetwornica 12 V, 10 A
  • Złącze diagnostyczne
  • Akumulatory bezobsługowe, 900 CCA, o dużej obciążalności
  • Zintegrowane światła robocze (4 przednie, 2 tylne)
  • Alternator 100 A (24 V)
  • Rozrusznik elektryczny 24 V

STANOWISKO OPERATORA

  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Zintegrowany układ klimatyzacji automatycznej
  • Kamera tylna
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i obiciem z tkaniny
  • Zwijany pas bezpieczeństwa, 76 mm (3 cale)
  • Podpórki pod stopy
  • Kolorowy wyświetlacz 7" (178 mm)
  • Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy
  • Wskaźnik prędkości obrotowej silnika i załączonego biegu
  • Elektroniczny licznik motogodzin
  • Elektroniczny wskaźnik czystości powietrza silnikowego
  • Elektroniczny wskaźnik obecności wody w paliwie
  • Pokrętło wyboru prędkości obrotowej silnika
  • Tryb Eco
  • Zamontowane w fotelu, elektrohydrauliczne elementy sterujące z regulacją ustawienia przód/tył
  • Regulowane podłokietniki
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Jeden pedał sterujący zwalnianiem i hamowaniem
  • Niezależny wybór prędkości jazdy do przodu/do tyłu
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Wieszak na ubranie
  • Schowek
  • Uchwyt na napoje
  • Gumowa mata podłogowa o dużej wytrzymałości
  • Wycieraczki z trybem pracy przerywanej
  • Możliwość montażu radioodtwarzacza 12 V (system „plug and play”)

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Płyn niezamarzający (–37°C/–34,6°F)
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości użytkowej

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Rama C z łącznikiem o regulowanym kącie wychylenia, siłownik hydrauliczny oraz przewody
  • Zamykane obudowy silnika
  • Odchylana krata chłodnicy
  • Odchylany wentylator chłodnicy
  • Przednia wciągarka
  • Belka zaczepowa, sztywna
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Ekologiczne spusty (oleju silnikowego, przekładniowego oraz oleju z układu osprzętu i cieczy chłodzącej silnik)
  • Porty do planowanego pobierania próbek oleju (SOS) (silnik, układ napędowy, olej w osprzęcie)
  • Wzmocniona skrzynia korbowa o dużej wytrzymałości

INSTRUKCJE

  • Naklejki ostrzegawcze ANSI są dołączane do maszyn tylko w Stanach Zjednoczonych.

D4 Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo z funkcją zmiany kierunku obrotów

PODWOZIE

  • Cat Abrasion
  • O dużej obciążalności (HD)
  • LGP, Cat Abrasion
  • LGP, o dużej wytrzymałości

GĄSIENICE (40 SEKCJI)

  • Pary gąsienic, podwozie Cat Abrasion: 510 mm (20 cali) do średnio ciężkich prac, 510 mm (20 cali) do ciężkich prac, 560 mm (22 cale) do średnio ciężkich prac, 560 mm (22 cale) do ciężkich prac
  • Pary gąsienic, o dużej wytrzymałości: 510 mm (20 cali) do ciężkich prac, 560 mm (22 cale) do ciężkich prac
  • Pary gąsienic, LGP, podwozie Cat Abrasion: 760 mm (30 cali) do średnio ciężkich prac, 760 mm (30 cali) do ciężkich prac
  • Pary gąsienic, LGP, o dużej wytrzymałości: 760 mm (30 cali) do ciężkich prac, 760 mm (30 cali), samoczyszczące

OSŁONY PROWADNIC GĄSIENIC

  • Osłona prowadnic, środkowa
  • Osłona prowadnic, przednia i tylna
  • Prowadnica gąsienicy z osłoną na całej długości

STANOWISKO OPERATORA

  • Kabina – pakiet Comfort
  • Kabina – pakiet Comfort, o dużej wytrzymałości
  • Ogrzewany i wentylowany fotel amortyzowany, wyposażony w podgrzewane uchwyty joysticków
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

HYDRAULIKA

  • Olej hydrauliczny, biodegradowalny

OSŁONY I ZABEZPIECZENIA

  • Pakiet zabezpieczeń kabiny
  • Osłona tylna
  • Pakiet zabezpieczeń, standardowy
  • Pakiet zabezpieczeń, przód
  • Pakiet zabezpieczeń, konfiguracja o dużej wytrzymałości

LEMIESZE

  • Lemiesz 3196 mm (126 cali), ARO
  • Lemiesz 3196 mm (126 cali), ARO, składany
  • Lemiesz 3684 mm (145 cali), ARO LGP
  • Lemiesz 3684 mm (145 cali), ARO LGP, składany
  • Mechaniczne regulowane nachylenie lemiesza
  • Sterowanie nachyleniem lemiesza (kąt natarcia)

TYLNY OSPRZĘT ROBOCZY

  • Belka zaczepowa
  • Zrywak z zębami prostymi
  • Zrywak z zębami zakrzywionymi
  • Przeciwwaga, tylna
  • Dodatkowa przeciwwaga

STEROWANIE TYLNYM OSPRZĘTEM ROBOCZYM

  • Sterowanie zrywakiem
  • Sterowanie wciągarką
  • Sterowanie zrywakiem i wyciągarką
  • Sterowanie zrywakiem, z możliwością odchylania
  • Sterowanie zrywakiem i wyciągarką, z możliwością odchylania

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE

  • Opcja przygotowania do montażu
  • System Cat GRADE z funkcją 3D
  • Product Link, komunikacja GSM
  • Product Link, komunikacja satelitarna
  • Product Link – komunikacja GSM i satelitarna

UKŁADY PALIWOWE

  • Zbiornik paliwa z możliwością szybkiego tankowania

PAKIETY DO PRACY W NISKIEJ TEMPERATURZE I ROZRUSZNIKI

  • Pakiet do pracy w niskiej temperaturze, 120 V
  • Pakiet do pracy w niskiej temperaturze, 240 V
  • Elektryczny, izolowany odpowietrznik
  • Rozrusznik standardowy
  • Rozrusznik o dużej prędkości, do pracy w niskiej temperaturze

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Płyn niezamarzający, –50°C (–58°F)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Obrotowe światło ostrzegawcze

OSPRZĘT MONTOWANY POZA FABRYKĄ

  • Wciągarki i układy prowadzenia liny: wciągarka PA50 o zmiennej prędkości, układ prowadzenia liny z trzema rolkami, zestaw do konwersji na czwartą rolkę, stopień wciągarki

INNE WYPOSAŻENIE

  • Uchwyt na łopatę
  • Pompa paliwowa, napełnianie
  • Układ szybkiej wymiany oleju

Zobacz, jak D4 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek

    System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.

  • System Cat Grade z funkcją Slope Assist do spycharek

    System Cat GRADE z funkcją Slope Assist sprawia, że każda praca spycharką jest szybsza i łatwiejsza. System utrzymuje kąty lemiesza, co zapewnia lepszą jakość powierzchni — nawet w przypadku mniej doświadczonego operatora. Nie jest potrzebna stacja bazowa, system GPS ani laser. Nie trzeba kupować dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Fabryczna integracja i gotowość do pracy.

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.

System Cat GRADE z funkcją Slope Assist sprawia, że każda praca spycharką jest szybsza i łatwiejsza. System utrzymuje kąty lemiesza, co zapewnia lepszą jakość powierzchni — nawet w przypadku mniej doświadczonego operatora. Nie jest potrzebna stacja bazowa, system GPS ani laser. Nie trzeba kupować dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Fabryczna integracja i gotowość do pracy.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D4

Zobacz więcej ofert