D8

Spycharki średniej wielkości D8

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat C15
Cat C15
Moc użyteczna
354 HP
264 kW
Masa eksploatacyjna
87600 lb
39750 kg

Podsumowanie

WYDAJNOŚĆ, KTÓRA SIĘ OPŁACA

Spycharka Cat® D8T (dawniej D8T) osiąga do 18% wyższą wydajność bez zużywania większej ilości paliwa. W pełni automatyczna czterobiegowa skrzynia biegów i fabrycznie zintegrowane technologie Grade ułatwiają operatorom o różnym poziomie doświadczenia osiągnięcie optymalnej produktywności i wydajności.

Korzyści

Zerowy wzrost zużycia paliwa

Pozwala przemieścić więcej materiału w większości zastosowań, nie zwiększając zużycia paliwa. Nawet 11% mniejsze zużycie paliwa w przypadku lżejszych zastosowań.

Do 18% więcej materiału przeniesione w ciągu godziny

W pełni automatyczna skrzynia biegów, większa moc i wysoka wydajność sterowania zapewniają niezrównane wyniki pracy. Większa pojemność lemiesza pozwala wykonać zadania z mniejszą liczbą przejazdów.

Transportuj więcej za mniej

Technologie Grade pomagają pracować szybciej i dokładniej, ograniczając przy tym liczbę poprawek. Opcje lemiesza i podwozia pomagają sprostać nawet najtrudniejszym warunkom przy mniejszym całkowitym koszcie prac.

Dane techniczne produktu D8

Model silnika Cat C15 Cat C15
Moc użyteczna 354 HP 264 kW
Moc użyteczna – ISO 9249/SAE J1349 354 HP 264 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 359 KM 359 KM
Normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/Stage V (Korea) EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)/Stage V (Korea)
Uwaga (1) Moc użyteczna przy 1900 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Moc użyteczna przy 1900 obr./min. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%** albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). ** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%** albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). ** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat).
Uwaga (3) Numer konstrukcji maszyny 21B Numer konstrukcji maszyny 21B
Masa eksploatacyjna 87600 lb 39750 kg
Układ napędowy W pełni automatyczna 4-biegowa przekładnia Powershift W pełni automatyczna 4-biegowa przekładnia Powershift
Zbiornik paliwa 165 gal (US) 627 l
Zbiornik DEF 6 gal (US) 24 l
Masa eksploatacyjna 88698 lb 40233 kg
Nacisk na podłoże 13 psi 91 kPa
Szerokość standardowej nakładki 24 in 610 mm
Lemiesz Wersja półuniwersalna (SU) Wersja półuniwersalna (SU)
Pojemność lemiesza 13 yd³ 10 m³
Masa eksploatacyjna 84906 lb 38513 kg
Nacisk na podłoże 8 psi 55.3 kPa
Szerokość standardowej nakładki 38 in 965 mm
Lemiesz Wersja półuniwersalna (SU) Wersja półuniwersalna (SU)
Pojemność lemiesza 12.9 yd³ 9.9 m³
Masa eksploatacyjna 88206 lb 40010 kg
Nacisk na podłoże 13 psi 91 kPa
Szerokość standardowej nakładki 24 in 610 mm
Lemiesz Wersja półuniwersalna (SU) do pracy na wysypiskach Wersja półuniwersalna (SU) do pracy na wysypiskach
Pojemność lemiesza 21 yd³ 28 m³
Masa eksploatacyjna 93672 lb 42489 kg
Nacisk na podłoże 8.8 psi 61 kPa
Szerokość standardowej nakładki 38 in 965 mm
Lemiesz Wersja półuniwersalna (SU) do pracy na wysypiskach Wersja półuniwersalna (SU) do pracy na wysypiskach
Pojemność lemiesza 27.9 yd³ 21.2 m³
Zdatność do recyklingu 98% 98%
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 2,5 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 3,575 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 2,5 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 3,575 tony metrycznej.

D8 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Układ napędowy

  • Silnik wysokoprężny C15, wtryskiwacz elektroniczny (EUI) i układ oczyszczania spalin spełniają wymagania norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (Korea)
  • Rozrusznik elektryczny 24V
  • Chłodnica powietrza doładowującego (ATAAC)
  • Filtr powietrza z elektronicznym wskaźnikiem serwisowym
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości użytkowej
  • Wentylator ssący z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotów
  • Poczwórne, planetarne przekładnie główne o podwójnym przełożeniu
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Układ chłodzenia o wysokiej sprawności, chłodnice ustawione w jednej płaszczyźnie
  • Elektroniczny hamulec postojowy
  • Filtr wstępny z warstwowym wyrzutnikiem zanieczyszczeń
  • Sito wstępnego oczyszczania
  • Zarządzanie zmianami przełożeń: w pełni automatyczna zmiana biegów
  • Układ wydechowy z obudową wyciszającą
  • Automatyczne wspomaganie rozruchu za pomocą eteru
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym
  • Elektroniczny moduł sterujący skrzyni biegów
  • Elektronicznie sterowana skrzynia biegów Powershift
  • Turbosprężarka
  • Separator wody

Stanowisko pracy operatora

  • Światła ułatwiające wsiadanie/wysiadanie z regulowanym opóźnieniem czasowym
  • Regulowane podłokietniki
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, wyciszona
  • Pedał zwalniania
  • Ogrzewanie i wentylacja
  • Diody LED we wnętrzu kabiny
  • Lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do poprowadzenia przewodów między kabiną a układami zewnętrznymi
  • Radio AM/FM z funkcją Bluetooth
  • Klimatyzacja zamontowana na konstrukcji ROPS
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Elementy sterujące układu kierowniczego, obsługiwane kciukiem przełączniki zmiany kierunku i prędkości jazdy i przyciski przywracania wcześniejszych ustawień
  • Interfejs operatora z ekranem dotykowym: elektroniczny układ monitorujący, informacje diagnostyczne i serwisowe, zapamiętywanie preferencji operatora
  • Wycieraczki z trybem pracy przerywanej

Technologia Cat

  • Przygotowanie pod układ kontroli nachylenia
  • Kompatybilność z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica
  • Możliwość instalowania trójwymiarowych systemów profilowania firm Trimble, Topcon i Leica

Układ napędowy, silnik, hamulce

  • Hamulce, podstawowe lub do ciężkich prac
  • Filtr wstępny silnika, podstawowy lub z siatką

Osłony dolne

  • Standard (Standardowy)

Układ elektryczny

  • Alarm cofania
  • Przetwornica 24 V na 12 V
  • Złącze diagnostyczne
  • Węzeł serwisowy dostępny z poziomu podłoża z licznikiem godzin
  • Sygnał dźwiękowy, ostrzeganie przy ruszaniu do przodu

Zwolnice

  • Zwolnice: LGP lub zabezpieczone osłonami
  • Zwolnice: standardowe, z osłoną lub do pracy w niskich temperaturach

Hydraulika

  • Układ hydrauliczny przechyłu spycharki i układ hydrauliczny wentylatora: pojedyncze lub podwójne przechylanie
  • Elektronicznie uruchamiany zawór szybkiego opuszczania
  • Elektronicznie sterowana hydraulika, przechylanie i podnoszenie spycharki z funkcją wykrywania obciążenia
  • Układ hydrauliczny, sterowany elektronicznie, tylny układ hydrauliczny z funkcją wykrywania obciążenia, obsługa zrywaka lub wciągarki
  • Hydraulika z niezależnymi pompami układu kierowniczego i obwodu osprzętu roboczego

Pozostałe elementy wyposażenia standardowego

  • Oświetlenie przedziału silnikowego
  • Belka stabilizująca mocowana za pomocą sworzni
  • Przednia wciągarka
  • Odchylane osłony dolne
  • Obudowa modułu HVAC, odporna na korozję
  • System Product Link
  • Porty do pobierania próbek S-O-S
  • 6-lampowy pakiet oświetlenia
  • Różnicowy układ kierowniczy ze sterowaniem elektronicznym
  • Zbiorniki płynów zabezpieczone przed wandalizmem

Rozruszniki, akumulatory i alternatory

  • Alternatory: 150 A, wersja podstawowa lub z kanałami przepływowymi
  • Akumulatory: o dużej wytrzymałości lub do pracy w niskiej temperaturze
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik (120V)
  • Dodatkowe gniazdo rozruchowe

Podwozie

  • Gąsienica z systemem wymuszonego mocowania sworzni (44 części, uszczelniona i smarowana, nakładki ogniw z pojedynczą ostrogą przeciwślizgową)
  • Gąsienice 610 mm (24 cale) do ciężkich prac
  • Cylindryczna rama rolek gąsienic na 8 rolek (przystosowana do zamontowania rolek prowadzących)
  • Układ rozstawu: standardowy lub LGP
  • Rolki oraz koła napinające niewymagające smarowania
  • Wymienne segmenty obręczy koła napędowego
  • Podwozie z układem amortyzacji
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Prowadnice gąsienic
  • Dwuczęściowe ogniwa główne

D8 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Układ napędowy, silnik, hamulce

  • Silnik wysokoprężny C15, wtryskiwacz elektroniczny (EUI) i układ oczyszczania spalin spełniają wymagania normy emisji spalin Stage V (UE)
  • Silnik, osłona termiczna
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Chłodnica, 6,35 żeberka na cal, ochrona przed zanieczyszczeniem

Stanowisko pracy operatora

  • Szyba kabiny: okno z szybą pojedynczą, szybą dwuwarstwową lub 40 psi
  • Platforma kabiny: standardowa, szybko otwierana lub zaprojektowana zgodnie z zasadą percentyla 5%
  • Fotel w kabinie: pokryty tkaniną, podgrzewany
  • Fotel w kabinie: z podgrzewaniem i wentylacją
  • Elementy odpowiadające za dobrą widoczność: wersja podstawowa lub pojedyncza kamera

Technologia Cat

  • Przygotowanie do montażu osprzętu (ARO), pojedynczy siłownik przechyłu lub podwójny siłownik przechyłu
  • Funkcja AutoCarry/AutoRip, pojedynczy siłownik przechyłu lub podwójny siłownik przechyłu
  • Cat Grade z funkcją 3D
  • Obsługa funkcji spychania Command
  • Sterowanie maszyną, podstawowe, pojedynczy siłownik przechyłu lub podwójny siłownik przechyłu
  • Product Link: komunikacja GSM lub o dwóch trybach pracy

Spycharki

  • 8A
  • 8SU LGP
  • 8SU/U: wersja podstawowa, z osłoną lub podwójna przechylna z osłoną
  • 8U LGP: pojedynczy siłownik przechyłu z osłoną lub podwójny siłownik przechyłu z osłoną

Lemiesze

  • Lemiesz kątowy
  • Kąt LGP
  • LGP SU
  • LGP SU do prac na wysypiskach
  • Wersja półuniwersalna (SU)
  • SU z płytą zabezpieczającą do pracy na wysypiskach
  • Wersja SU z krawędziami tnącymi Performance
  • SU z płytą pchającą
  • SU z osłoną przeciw kamieniom, krawędzie tnące Performance
  • SU z osłoną przeciw kamieniom i płytą zabezpieczającą
  • Wersja uniwersalna
  • Uniwersalne do prac na wysypiskach
  • Wersja uniwersalna z osłoną przeciw kamieniom i płytą zabezpieczającą
  • Krawędzie tnące FirstCut (lemiesze SU)

Podwozie

  • Podwozie z systemem wymuszonego mocowania sworzni (PPR): zawieszone, z osłoną lub do pracy w niskich temperaturach
  • Gąsienice PPR 610 mm (24 cale) do średnio ciężkich prac
  • Gąsienice PPR 610 mm (24 cale) do najcięższych prac
  • Gąsienice PPR 610 mm (24 cale) do ciężkich prac, trapezoidalne
  • Gąsienice PPR 660 mm (26 cali) do średnio ciężkich prac
  • Gąsienice PPR 660 mm (26 cali) do ciężkich prac
  • Gąsienice PPR 660 mm (26 cali) do ciężkich prac, trapezoidalne
  • Gąsienice PPR 660 mm (26 cali) do najcięższych prac, trapezoidalne
  • Gąsienice PPR 711 mm (28 cali) do średnio ciężkich prac
  • Gąsienice PPR 711 mm (28 cali) do ciężkich prac
  • Gąsienice PPR 711 mm (28 cali) do średnio ciężkich prac, trapezoidalne
  • Gąsienice PPR 710 mm (28 cali) do ciężkich prac, trapezoidalne
  • Gąsienice PPR 965 mm (38 cali) do średnio ciężkich prac
  • Gąsienice PPR 965 mm (38 cali) do ciężkich prac
  • Gąsienice PPR 965 mm (38 cali) do ciężkich prac, trapezoidalne
  • Wytrzymałe gąsienice o wydłużonej trwałości (44 części, uszczelnione i smarowane, nakładki ogniw z pojedynczą ostrogą przeciwślizgową)
  • Podwozie o dużej wytrzymałości i zwiększonej trwałości: zawieszone, z osłoną lub do pracy w niskich temperaturach
  • Gąsienice HDXL 610 mm (24 cale) do średnio ciężkich prac
  • Gąsienice HDXL 610 mm (24 cale) do ciężkich prac
  • Gąsienice HDXL 610 mm (24 cale) do najcięższych prac
  • Gąsienice HDXL 660 mm (26 cali) do ciężkich prac
  • Gąsienice HDXL 660 mm (26 cali) do ciężkich prac, trapezoidalne
  • Gąsienice HDXL 711 mm (28 cali) do ciężkich prac
  • Gąsienice HDXL 965 mm (38 cali) do ciężkich prac
  • Gąsienice HDXL 965 mm (38 cali) do ciężkich prac, trapezoidalne
  • Rolki prowadzące: z zawieszeniem, z zawieszeniem do pracy w niskiej temperaturze, bez rolek prowadzących

Osłony dolne

  • Osłony dolne z przeciwwagą przednią
  • O dużej wytrzymałości, uszczelnione
  • Zasilane
  • Do zrębek drzewnych

Układ elektryczny

  • Oświetlenie, migające światło ostrzegawcze
  • Zespoły lamp: podstawowe, Premium lub z osłonami
  • Mocowanie, oświetlenie, migające światło ostrzegawcze

Osłony

  • Osłona chroniąca wentylator przed odłamkami
  • Osłona układu szybkiego tankowania paliwa
  • Osłona zbiornika paliwa
  • Osłona chroniąca kratę wlotu powietrza przed odłamkami
  • Tylna osłona
  • Przednie pręty zgarniające
  • Grupa osłon

Hydraulika

  • Tylny układ hydrauliczny do podłączania osprzętu: zrywak, wciągarka lub brak

Inne wyposażenie

  • Czarny lakier, lemiesz
  • Dodatkowa przeciwwaga
  • Ekologiczne zawory spustowe
  • Poręcze, dźwignie
  • Wciągarka PA140VS
  • Wciągarka WOM W12 E
  • Osłony przeciwsłoneczne

Tylny osprzęt roboczy

  • Tylna przeciwwaga
  • Belka zaczepowa, sztywna
  • Zrywak wielozębowy
  • Zrywak wielozębowy z prętem zgarniającym
  • Brak tylnego osprzętu roboczego
  • Wyciągarka PA140VS o regulowanej prędkości
  • Tylny pręt zgarniający
  • Zrywak jednozębowy ze ściągaczem sworzni
  • Zrywak jednozębowy ze ściągaczem i prętem zgarniającym
  • Zrywak jednozębowy z prętem zgarniającym

Zęby zrywaka

  • Wersja wielozębowa
  • Wersja jednozębowa
  • Wersja jednozębowa, do głębokiego zrywania

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie
  • System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek

    System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.

Poznaj technologie

Zobacz, jak D8 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.

Treść marketingowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D8

Zobacz więcej ofert