Silnik
Model silnika | Cat C15 Cat C15 |
Moc użyteczna | 354 HP 264 kW |
Moc użyteczna – znamionowa – ISO 9249/SAE J1349 | 354 HP 264 kW |
Moc użyteczna – znamionowa – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 359 KM 359 KM |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Spycharka Cat® D8T osiąga do 18% wyższą wydajność bez zużywania większej ilości paliwa. W pełni automatyczna czterobiegowa skrzynia biegów i fabrycznie zintegrowane technologie GRADE ułatwiają operatorom o różnym poziomie doświadczenia osiągnięcie optymalnej produktywności i wydajności.
Pozwala przemieścić więcej materiału w większości zastosowań, nie zwiększając zużycia paliwa. Nawet 11% mniejsze zużycie paliwa w przypadku lżejszych zastosowań.
W pełni automatyczna skrzynia biegów, większa moc i wysoka wydajność sterowania zapewniają niezrównane wyniki pracy. Większa pojemność lemiesza pozwala wykonać zadania z mniejszą liczbą przejazdów.
Technologie GRADE pomagają pracować szybciej i dokładniej, ograniczając przy tym liczbę poprawek. Nowe możliwości lemiesza i opcje podwozia pomagają sprostać nawet najtrudniejszym warunkom przy mniejszym całkowitym koszcie prac.
Model silnika | Cat C15 Cat C15 |
Moc użyteczna | 354 HP 264 kW |
Moc użyteczna – znamionowa – ISO 9249/SAE J1349 | 354 HP 264 kW |
Moc użyteczna – znamionowa – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 359 KM 359 KM |
Masa eksploatacyjna | 87600 lb 39750 kg |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSKompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
System Cat GRADE z funkcją Slope Assist sprawia, że każda praca spycharką jest szybsza i łatwiejsza. System utrzymuje kąty lemiesza, co zapewnia lepszą jakość powierzchni — nawet w przypadku mniej doświadczonego operatora. Nie jest potrzebna stacja bazowa, system GPS ani laser. Nie trzeba kupować dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Fabryczna integracja i gotowość do pracy.
System Cat GRADE z funkcją Slope Assist sprawia, że każda praca spycharką jest szybsza i łatwiejsza. System utrzymuje kąty lemiesza, co zapewnia lepszą jakość powierzchni — nawet w przypadku mniej doświadczonego operatora. Nie jest potrzebna stacja bazowa, system GPS ani laser. Nie trzeba kupować dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Fabryczna integracja i gotowość do pracy.
System Cat Comnand do spychania to opcja zdalnego sterowania spychaniem przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie buldożera podczas niebezpiecznych prac.
Technologie Cat® Command zwiększają bezpieczeństwo podnoszą wydajność pracy w ryzykownych warunkach. Wśród rozwiązań zdalnego sterowania Command są m.in. pokładowe systemy elektroniczne i obserwacyjne, które umożliwiają sterowanie maszynami bez fizycznej obecności osób w kabinie.
System Cat Comnand do spychania to opcja zdalnego sterowania spychaniem przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie buldożera podczas niebezpiecznych prac.
Technologie Cat® Command zwiększają bezpieczeństwo podnoszą wydajność pracy w ryzykownych warunkach. Wśród rozwiązań zdalnego sterowania Command są m.in. pokładowe systemy elektroniczne i obserwacyjne, które umożliwiają sterowanie maszynami bez fizycznej obecności osób w kabinie.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.
My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.
System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.