Spycharki średniej wielkości D8T Pracuj z zyskiem

Najważniejsze cechy w skrócie

WIĘCEJ PRZENIESIONEGO MATERIAŁU PRZY NIŻSZYM ZUŻYCIU PALIWA
ŁATWOŚĆ STEROWANIA
TECHNOLOGIA UŁATWIAJĄCA PRACĘ
NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI
OPRACOWANE Z MYŚLĄ O DŁUGOTRWAŁEJ PRACY
ZINTEGORWANE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA
WYDAJNA PRACA NA WYSYPISKACH

Dane techniczne produktu D8T

Silnik

Objętości płynów eksploatacyjnych

Masy

Wymiary — LGP

Układ klimatyzacji

D8T Wyposażenie standardowe

Układ napędowy

  • Silnik wysokoprężny C15, wtryskiwacz elektroniczny (EUI) i układ oczyszczania spalin spełniają wymagania norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Tier 4 (Korea)
  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem (ATAAC)
  • Filtr powietrza z elektronicznym wskaźnikiem serwisowym
  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości
  • Wentylator, funkcja zasysania, automatyczna zmiana kierunku
  • Poczwórne, planetarne przekładnie główne o podwójnym przełożeniu
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Układ chłodzenia o wysokiej sprawności, chłodnice ustawione w jednej płaszczyźnie
  • Elektroniczny hamulec postojowy
  • Filtr wstępny z warstwowym wyrzutnikiem zanieczyszczeń
  • Sito wstępnego oczyszczania
  • Zarządzanie zmianami przełożeń: w pełni automatyczna zmiana biegów
  • Układ wydechowy z obudową wyciszającą
  • Automatyczny układ eterowego wspomagania rozruchu
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym
  • Elektroniczny moduł sterujący skrzyni biegów
  • Elektronicznie sterowana skrzynia biegów Powershift
  • Turbosprężarka
  • Separator wody

Układ napędowy, silnik, hamulce

  • Hamulce, podstawowe lub do ciężkich prac
  • Filtr wstępny silnika, podstawowy lub z siatką

Osłony dolne

  • Standardowy

Układ elektryczny

  • Alarm przy cofaniu
  • Przetwornica 24 V na 12 V
  • Złącze diagnostyczne
  • Węzeł serwisowy dostępny z poziomu podłoża z licznikiem godzin
  • Sygnał dźwiękowy, ostrzeganie przy ruszaniu do przodu

Zwolnice

  • Zwolnice: LGP lub zabezpieczone osłonami
  • Zwolnice: standardowe, z osłoną lub do pracy w niskich temperaturach

Hydraulika

  • Układ hydrauliczny przechyłu spycharki i układ hydrauliczny wentylatora: pojedyncze lub podwójne przechylanie
  • Elektronicznie uruchamiany zawór szybkiego opuszczania
  • Elektronicznie sterowana hydraulika, przechylanie i podnoszenie spycharki z funkcją wykrywania obciążenia
  • Układ hydrauliczny, sterowany elektronicznie, tylny układ hydrauliczny z funkcją wykrywania obciążenia, obsługa zrywaka lub wciągarki
  • Hydraulika z niezależnymi pompami układu kierowniczego i obwodu osprzętu roboczego

Stanowisko pracy operatora

  • Światła ułatwiające wsiadanie/wysiadanie z regulowanym opóźnieniem czasowym
  • Regulowane podłokietniki
  • Fotel w kabinie: zawieszenie pneumatyczne
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, wyciszona
  • Pedał zwalniania
  • Ogrzewanie i wentylacja
  • Diody LED we wnętrzu kabiny
  • Lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do poprowadzenia przewodów między kabiną a układami zewnętrznymi
  • Radio AM/FM z funkcją Bluetooth
  • Radio AM/FM z funkcją Bluetooth
  • Klimatyzacja zamontowana na konstrukcji ROPS
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Fotel pokryty tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym
  • Elementy sterujące układu kierowniczego, obsługiwane kciukiem przełączniki zmiany kierunku i prędkości jazdy i przyciski przywracania wcześniejszych ustawień
  • Interfejs operatora z ekranem dotykowym: elektroniczny układ monitorujący, informacje diagnostyczne i serwisowe, zapamiętywanie preferencji operatora
  • Wycieraczki z trybem pracy przerywanej

Pozostałe elementy wyposażenia standardowego

  • Oświetlenie przedziału silnikowego
  • Belka stabilizująca mocowana za pomocą sworzni
  • Przednia wciągarka
  • Przygotowanie pod układ kontroli nachylenia
  • Osłony mocowane od dołu na zawiasach
  • Obudowa modułu HVAC, odporna na korozję
  • System Product Link
  • Porty do pobierania próbek S-O-Ssm
  • Pakiet sześciu lamp
  • Różnicowy układ kierowniczy ze sterowaniem elektronicznym
  • Zbiorniki płynów zabezpieczone przed wandalizmem

Rozruszniki, akumulatory i alternatory

  • Alternator, 150 A
  • Alternatory: 150 A, wersja podstawowa lub z kanałami przepływowymi
  • Akumulatory o dużej wydajności
  • Akumulatory: o dużej wytrzymałości lub do pracy w niskiej temperaturze
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik (120 V)
  • Dodatkowe gniazdo rozruchowe

Podwozie

  • Gąsienica z systemem wymuszonego mocowania sworzni (44 części, uszczelniona i smarowana, nakładki ogniw z pojedynczą ostrogą przeciwślizgową)
  • Gąsienice 610 mm (24 cale) do średnio ciężkich prac
  • Cylindryczna rama rolek gąsienic na 8 rolek (przystosowana do zamontowania rolek prowadzących)
  • Układ rozstawu: standardowy lub LGP
  • Rolki oraz koła napinające niewymagające smarowania
  • Wymienne segmenty obręczy koła napędowego
  • Podwozie z układem amortyzacji
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Prowadnice gąsienic
  • Dwuczęściowe ogniwa główne

D8T Wyposażenie dodatkowe

Układ napędowy, silnik, hamulce

  • Silnik wysokoprężny C15, wtryskiwacz elektroniczny (EUI) i układ oczyszczania spalin spełniają wymagania normy emisji spalin Stage V (UE)
  • Silnik, osłona termiczna
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Chłodnica, 6,35 żeberka na cal, ochrona przed zanieczyszczeniem

Lemiesze

  • Lemiesz kątowy
  • Kąt LGP
  • LGP SU
  • LGP SU do prac na wysypiskach
  • Wersja półuniwersalna (SU)
  • SU z płytą zabezpieczającą do pracy na wysypiskach
  • Wersja SU z krawędziami tnącymi Performance
  • SU z płytą pchającą
  • SU z osłoną przeciw kamieniom, krawędzie tnące Performance
  • SU z osłoną przeciw kamieniom i płytą zabezpieczającą
  • Wersja uniwersalna
  • Uniwersalne do prac na wysypiskach
  • Wersja uniwersalna z osłoną przeciw kamieniom i płytą zabezpieczającą

Osłony dolne

  • Osłony dolne z przeciwwagą przednią
  • O dużej wytrzymałości, uszczelnione
  • Zasilane
  • Do zrębek drzewnych

Spycharki

  • 8A
  • 8SU LGP
  • 8SU/U: wersja podstawowa, z osłoną lub podwójna przechylna z osłoną
  • 8U LGP: pojedynczy siłownik przechyłu z osłoną lub podwójny siłownik przechyłu z osłoną

Układ elektryczny

  • Oświetlenie, migające światło ostrzegawcze
  • Zespoły lamp: podstawowe, Premium lub z osłonami
  • Mocowanie, oświetlenie, migające światło ostrzegawcze

Osłony

  • Osłona chroniąca wentylator przed zanieczyszczeniami
  • Osłona układu szybkiego tankowania paliwa
  • Osłona zbiornika paliwa
  • Osłona, zanieczyszczenia na kratce
  • Tylna osłona
  • Pręty zgarniające, przednie, amortyzowane
  • Grupa osłon

Hydraulika

  • Tylny układ hydrauliczny do podłączania osprzętu: zrywak, wciągarka lub brak

Stanowisko pracy operatora

  • Szyba kabiny: okno z szybą pojedynczą, szybą dwuwarstwową lub 40 psi
  • Platforma kabiny: standardowa, szybko otwierana lub zaprojektowana zgodnie z zasadą percentyla 5%
  • Fotel w kabinie: pokryty tkaniną, podgrzewany
  • Fotel w kabinie: z podgrzewaniem i wentylacją
  • Elementy odpowiadające za dobrą widoczność: wersja podstawowa lub pojedyncza kamera

Inne wyposażenie

  • Czarny lakier, lemiesz
  • Przeciwwaga dodatkowa
  • Ekologiczne zawory spustowe, układ napędowy
  • Poręcze, dźwignie
  • Wciągarka PA140VS
  • Wciągarka WOM W12 E
  • Osłony przeciwsłoneczne

Tylny osprzęt roboczy

  • Przeciwwaga, tylna
  • Belka zaczepowa, sztywna
  • Zrywak wielozębowy
  • Zrywak wielozębowy z prętem zgarniającym
  • Brak tylnego osprzętu roboczego
  • Wyciągarka PA140VS o regulowanej prędkości
  • Tylny pręt zgarniający
  • Zrywak jednozębowy ze ściągaczem sworzni
  • Zrywak jednozębowy ze ściągaczem i prętem zgarniającym
  • Zrywak jednozębowy z prętem zgarniającym

Zęby zrywaka

  • Wersja wielozębowa
  • Wersja jednozębowa
  • Wersja jednozębowa, do głębokiego zrywania

Produkty technologiczne

  • Układ AccuGrade Ready (ARO), pojedynczy siłownik przechyłu lub podwójny siłownik przechyłu
  • Funkcja AutoCarry/AutoRip, pojedynczy siłownik przechyłu lub podwójny siłownik przechyłu
  • Cat GRADE z funkcją 3D
  • Obsługa funkcji spychania COMMAND
  • Sterowanie maszyną, podstawowe, pojedynczy siłownik przechyłu lub podwójny siłownik przechyłu
  • Product Link: komunikacja GSM lub o dwóch trybach pracy

Podwozie

  • Podwozie z systemem wymuszonego mocowania sworzni (PPR): zawieszone, z osłoną lub do pracy w niskich temperaturach
  • Gąsienice PPR 610 mm (24 cale) do średnio ciężkich prac
  • Gąsienice PPR 610 mm (24 cale) do ciężkich prac
  • Gąsienice PPR 610 mm (24 cale) do ciężkich prac, trapezoidalne
  • Gąsienice PPR 610 mm (24 cale) do ciężkich prac, trapezoidalne
  • Gąsienice PPR 660 mm (26 cali) do ciężkich prac
  • Gąsienice PPR 710 mm (28 cali) do ciężkich prac
  • Gąsienice PPR 710 mm (28 cali) do średnio ciężkich prac
  • Gąsienice PPR 965 mm (38 cali) do średnio ciężkich prac
  • Gąsienice PPR 710 mm (28 cali) do średnio ciężkich prac, trapezoidalne
  • Wytrzymałe gąsienice o wydłużonej trwałości (44 części, uszczelnione i smarowane, nakładki ogniw z pojedynczą ostrogą przeciwślizgową)
  • Podwozie o dużej wytrzymałości i zwiększonej trwałości: zawieszone, z osłoną lub do pracy w niskich temperaturach
  • Gąsienice HDXL 610 mm (24 cale) do ciężkich prac
  • Gąsienice HDXL 660 mm (26 cali) do ciężkich prac
  • Gąsienice HDXL 700 mm (27,5 cala) do ciężkich prac
  • Rolki prowadzące: z zawieszeniem, z zawieszeniem do pracy w niskiej temperaturze, bez rolek prowadzących

Zobacz, jak D8T wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Porównaj z konkurencyjnymi produktami

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat COMMAND do spychania w budownictwie

    System Cat COMMAND do spychania to opcja zdalnego sterowania spychaniem przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie buldożera podczas niebezpiecznych prac kopalnianych i przenoszenia ziemi.

System Cat COMMAND do spychania to opcja zdalnego sterowania spychaniem przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie buldożera podczas niebezpiecznych prac kopalnianych i przenoszenia ziemi.

  • System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek

    System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.

  • System Cat Grade z funkcją Slope Assist do spycharek

    System Cat GRADE z funkcją Slope Assist sprawia, że każda praca spycharką jest szybsza i łatwiejsza. System utrzymuje kąty lemiesza, co zapewnia lepszą jakość powierzchni — nawet w przypadku mniej doświadczonego operatora. Nie jest potrzebna stacja bazowa, system GPS ani laser. Nie trzeba kupować dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Fabryczna integracja i gotowość do pracy.

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.

System Cat GRADE z funkcją Slope Assist sprawia, że każda praca spycharką jest szybsza i łatwiejsza. System utrzymuje kąty lemiesza, co zapewnia lepszą jakość powierzchni — nawet w przypadku mniej doświadczonego operatora. Nie jest potrzebna stacja bazowa, system GPS ani laser. Nie trzeba kupować dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Fabryczna integracja i gotowość do pracy.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D8T

Zobacz więcej ofert