Spycharki D6 WYSOKO CENIONA WYDAJNOŚĆ, NIŻSZE KOSZT OPERACYJNE

Najważniejsze cechy w skrócie

WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ PRZY NIŻSZYM ZUŻYCIU PALIWA
NISKA UTRATA WARTOŚCI I WYSOKA TRWAŁOŚĆ
TECHNOLOGIA UŁATWIAJĄCA PRACĘ
ZAPROJEKTOWANA POD KĄTEM OPERATORÓW
NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI
ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA
WYDAJNA PRACA NA WYSYPISKACH
Moc umożliwiająca wykonywanie prac leśnych i oczyszczanie terenu

Dane techniczne produktu D6

Silnik

Wymiary – LGP VPAT (30 cali)

Przekładnia

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ klimatyzacji

Ramię pchające D6

Ramię pchające D6 LGP (30 cali)

Ramię pchające D6 LGP (36 cali)

D6 VPAT

D6 LGP (30 cali) VPAT

D6 LGP (36 cali) VPAT

D6 Wyposażenie standardowe

Układ napędowy

  • Hydraulicznie napędzany wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Podwójne planetarne zwolnice
  • Silnik wysokoprężny Cat C9.3B
  • W pełni automatyczna przekładnia 4-biegowa

Stanowisko operatora

  • Fotel z tkaniny
  • Dodatkowe schowki
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące osprzętem i układem kierowniczym
  • Światła – 6 diod LED
  • Gotowość do montażu radia komunikacyjnego
  • Montowany w kabinie modułowy układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
  • Całkowicie przeprojektowana kabina, wygłuszona, ze zintegrowaną konstrukcją chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)
  • Zintegrowana kamera cofania
  • Regulowane elementy sterujące/podłokietniki
  • Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 10 cali (254 mm)

Technologia Cat

  • Wskaźnik pochylenia
  • System Product Link, łączność komórkowa PLE641
  • Przygotowanie do montażu osprzętu (ARO) z funkcją wspomagania/Cat GRADE z funkcją Slope Assist

Podwozie

  • Przeprojektowana rama rolek gąsienic

Serwis i konserwacja

  • Ekologiczne zawory spustowe
  • 30-minutowy demontaż kabiny
  • Tylna drabinka dostępowa
  • Miejsce do zamocowania gaśnicy
  • Uchwyt na łopatę
  • Światło robocze pod pokrywą komory silnika
  • Węzeł serwisowy dostępny z poziomu podłoża

Hydraulika

  • Niezależne pompy układu kierowniczego i osprzętu
  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie

Osprzęt

  • Tylna hydraulika przygotowana pod montaż zrywaka

D6 Wyposażenie dodatkowe

Stanowisko operatora

  • Oświetlenie Premium – 12 reflektorów LED
  • Zintegrowane oświetlenie ostrzegawcze
  • Wygodny, skórzany, podgrzewany/wentylowany fotel

Technologia Cat

  • System Cat GRADE z funkcją 3D
  • System Product Link Elite PLE631 – podwójny komórkowy/satelitarny

Lemiesze

  • Półuniwersalny
  • Lemiesz prosty
  • Lemiesz kątowy
  • Składany VPAT – szerokość transportowa poniżej 3 m (9,9 stopy) (niedostępne we wszystkich regionach)
  • Regulowany lemiesz nastawny, przechylany (VPAT)
  • Odpady/wysypisko

Podwozie

  • Nakładki ogniw gąsienicy do warunków średnio ciężkich oraz ciężkich
  • 10-rolkowe podwozie do precyzyjnego profilowania powierzchni
  • Heavy Duty (HDXL z DuraLink) lub SystemOne

Serwis i konserwacja

  • Napełnianie pompy paliwowej (tylko UE)

Osprzęt

  • Zrywak o dużej wysokości z prostymi lub zakrzywionym zębami
  • Wciągarka
  • Specjalne konfiguracje dla przemysłu odpadów i prac leśnych
  • Przeciwwagi
  • Hydraulika tylna przygotowana do montażu zrywaka i wyciągarki
  • Boczne ekrany
  • Tylna szyba – na zawiasach lub stała
  • Pałąki ochronne
  • Belka zaczepowa

Zobacz, jak D6 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.


Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek

    System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.

  • System Cat Grade z funkcją Slope Assist do spycharek

    System Cat GRADE z funkcją Slope Assist sprawia, że każda praca spycharką jest szybsza i łatwiejsza. System utrzymuje kąty lemiesza, co zapewnia lepszą jakość powierzchni — nawet w przypadku mniej doświadczonego operatora. Nie jest potrzebna stacja bazowa, system GPS ani laser. Nie trzeba kupować dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Fabryczna integracja i gotowość do pracy.

System Cat GRADE z funkcją 3D do spycharek to zintegrowany fabrycznie układ kontroli nachylenia, który pomaga w zwiększaniu wydajności, dokładności i efektywności pracy. System automatyzuje ruchy lemiesza podczas tworzenia dokładnych nachyleń i spychania materiału, zmniejszając wymagania kontroli operatora nawet o 80%.

System Cat GRADE z funkcją Slope Assist sprawia, że każda praca spycharką jest szybsza i łatwiejsza. System utrzymuje kąty lemiesza, co zapewnia lepszą jakość powierzchni — nawet w przypadku mniej doświadczonego operatora. Nie jest potrzebna stacja bazowa, system GPS ani laser. Nie trzeba kupować dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Fabryczna integracja i gotowość do pracy.

  • Aplikacja Cat

    Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

  • Interfejs API zgodny z normą ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skuteczne zarządzanie sprzętem zaczyna się od aplikacji Cat. Umożliwia ona monitorowanie lokalizacji i kondycji sprzętu, zamawianie usług serwisowych i części oraz aktywowanie urządzeń telematycznych bezpośrednio z urządzenia komórkowego. Całodobowe monitorowanie floty nigdy nie było łatwiejsze.

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Importowanie danych telematycznych do własnych aplikacji w celu sprawniejszego zarządzania flotą. Nasz interfejs API spełnia wymagania norm AEMP 2.0 i ISO 15143-3, dzięki czemu nadaje się idealnie do flot mieszanych.

My.Cat.Com to internetowe centrum cyfrowego zarządzania sprzętem umożliwiające wygodny dostęp do wielu szczegółowych informacji. Monitorowanie kosztów, wykorzystania, niezawodności, wieku i innych ważnych parametrów niezbędnych do sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. W jednym miejscu można sprawdzać wszystkie informacje o maszynach oraz kontaktować się z dealerem Cat.

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D6

Zobacz więcej ofert