D3K2 Tier 4 Final

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Moc użyteczna 80.0 hp/KM 59.7 kW Less
Pojemność skokowa 269.0 cale³ 4.4 l Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok 5.0 cale 127.0 mm Less
Uwaga Silnik spełnia wymogi normy emisji Tier 4 Final. Silnik spełnia wymogi normy emisji Tier 4 Final. Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2200 obr./min (norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG) 80.0 hp/KM 59.7 kW Less
Znamionowa moc użyteczna przy 2200 obr./min — norma SAE J1349 80.0 hp/KM 59.7 kW Less

Przekładnia

Pompy układu napędowego 1 1 Less
Maksymalna prędkość jazdy – do przodu 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
Maksymalna prędkość jazdy – do tyłu 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Nastawy zaworu nadmiarowego 7033.0 psi 48500.0 kPa Less
Silniki gąsienic 2 2 Less

Masy

Masa eksploatacyjna – XL 17465.0 funty 7922.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — LGP 762 mm (30 cali) 18896.0 funty 8571.0 kg Less
Uwaga Specyfikacja dotyczy masy maszyny wyposażonej w lemiesz spycharki, zadaszenie z konstrukcją ROPS, alarm cofania, ciecz chłodzącą, środki smarne, pełny zbiornik paliwa i masę ciała operatora. Specyfikacja dotyczy masy maszyny wyposażonej w lemiesz spycharki, zadaszenie z konstrukcją ROPS, alarm cofania, ciecz chłodzącą, środki smarne, pełny zbiornik paliwa i masę ciała operatora. Less

Ciężar

Masa eksploatacyjna - LGP 18442.0 funty 8365.0 kg Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Zwolnice (każda, LGP) 2.6 gal. 10.0 l Less
Zwolnice (każda, XL) 2.6 gal. 10.0 l Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Skrzynia korbowa i filtr 2.91 gal. 11.0 l Less
Zbiornik oleju przekładniowego/hydraulicznego 15.7 gal. 59.5 l Less
Zbiornik płynu DEF 4.9 gal. 19.0 l Less

Pojemności do uzupełniania

Układ chłodzenia 5.92 gal. 22.4 l Less
Zbiornik paliwa 51.5 gal. 195.0 l Less

Sterowanie hydrauliczne

Wydatek pompy 17.7 gal./min 68.0 l/min Less

Elementy sterujące układem hydraulicznym

Ustawienia zaworu nadmiarowego 2988.0 psi 20600.0 kPa Less

Podwozie

Długość gąsienicy na podłożu – typ LGP 89.0 cale 2248.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu – typ XL 89.0 cale 2248.0 mm Less
Nacisk na podłoże – typ LGP 4.2 psi 30.0 kPa Less
Nacisk na podłoże – typ XL 6.2 psi 42.8 kPa Less
Nacisk na podłoże — LGP 762 mm (30 cali) 3.6 psi 24.8 kPa Less
Powierzchnia styku z podłożem - XL 2829.0 cale2 18254.0 cm² Less
Powierzchnia styku z podłożem – LGP 4425.0 cale2 28550.0 cm² Less
Powierzchnia styku z podłożem — LGP 762 mm (30 cali) 5340.0 cale2 34452.0 cm² Less
Rozstaw gąsienic – LGP 68.0 cale 1725.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — LGP 762 mm (30 cali) 73.0 cale 1860.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — typ XL 59.0 cale 1495.0 mm Less
Szerokość nakładki ogniwa gąsienicy 25.0 cale 635.0 mm Less
Szerokość nakładki – typ XL 16.0 cale 406.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu — LGP 762 mm (30 cali) 89.0 cale 2248.0 mm Less
Liczba płyt gąsienicowych (po każdej stronie) — podwozie SystemOne 38 38 Less
Liczba płyt gąsienicowych (po każdej stronie) — podwozie na uszczelnionych i smarowanych gąsienicach (SALT) 43 43 Less
Liczba rolek (po każdej stronie) 6 6 Less
Szerokość płyty gąsienicowej — LGP 762 mm (30 cali) 30.0 cale 762.0 mm Less

Zrywak

Typ Mechanizm równoległowodowy Mechanizm równoległowodowy Less
Liczba zębów 3 3 Less
Wysokość 6.5 cale 165.0 mm Less
Masa 1222.0 funty 554.0 kg Less
Maksymalna głębokość kopania 13.3 cale 337.5 mm Less
Maksymalny prześwit pod nakładką 17.6 cale 448.0 mm Less
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 30.2 cale 766.0 mm Less
Szerokość całkowita 67.3 cale 1710.0 mm Less

Wciągarka

Masa 1345.0 funty 610.0 kg Less
Napęd wciągarki Hydrostatyczny Hydrostatyczny Less
Element sterujący Hydraulika Hydraulika Less
Prędkość Zmienny wydatek Zmienny wydatek Less
Długość wciągarki 27.76 cale 705.0 mm Less
Maksymalna prędkość liny - bęben pełny 207.0 stopy/min 63.0 m/min Less
Maksymalna prędkość liny - bęben pusty 131.0 stopy/min 40.0 m/min Less
Maksymalna siła uciągu liny - bęben pełny 25000.0 funty 11340.0 kg Less
Maksymalna siła uciągu liny na pustym bębnie 40000.0 funty 18144.0 kg Less
Pojemność bębna – lina opcjonalna 256.0 stopy 78.0 m Less
Pojemność bębna — lina zalecana 371.0 stopy 113.0 m Less
Prześwit w gardzieli 6.75 cale 171.5 mm Less
Szerokość bębna 10.8 cale 274.0 mm Less
Szerokość całkowita 29.2 cale 741.0 mm Less
Średnica bębna 10.0 cale 254.0 mm Less
Średnica liny (zalecana) 0.63 cale 16.0 mm Less
Średnica liny opcjonalnej 0.75 cale 19.0 mm Less

Kabina

Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Poziom hałasu: ISO 6396:2008 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less
Poziom hałasu: SAE J1166 z lutego 2008 r. 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Wymiary

Długość całkowita (z lemieszem) — LGP 167.6 cale 4255.0 mm Less
Długość całkowita (z lemieszem) — XL 168.0 cale 4266.0 mm Less
Długość całkowita — (z lemieszem) — płyty gąsienicowe LGP 762 mm (30 cali) 167.6 cale 4255.0 mm Less
Długość maszyny bazowej (bez lemiesza) — LGP 128.9 cale 3275.0 mm Less
Długość maszyny bazowej (bez lemiesza) — XL 128.9 cale 3275.0 mm Less
Długość — maszyna bazowa (bez lemiesza) — płyty gąsienicowe LGP 762 mm (30 cali) 128.9 cale 3275.0 mm Less
LEMIESZ: głębokość kopania — LGP 22.5 cale 573.0 mm Less
LEMIESZ: głębokość kopania — XL 22.5 cale 573.0 mm Less
LEMIESZ: głębokość kopania — średnia 22.5 cale 573.0 mm Less
LEMIESZ: kąt nachylenia krawędzi tnącej lemiesza, regulowany — LGP Od 52° do 58° Od 52° do 58° Less
LEMIESZ: kąt nachylenia krawędzi tnącej lemiesza, regulowany — XL Od 52° do 58° Od 52° do 58° Less
LEMIESZ: kąt nachylenia krawędzi tnącej lemiesza, regulowany — średni Od 52° do 58° Od 52° do 58° Less
LEMIESZ: maksymalne pochylenie — LGP 17.2 cale 438.0 mm Less
LEMIESZ: maksymalne pochylenie — XL 14.5 cale 368.0 mm Less
LEMIESZ: maksymalne pochylenie — średnie 17.7 cale 448.0 mm Less
LEMIESZ: maksymalny kąt (z każdej strony) — LGP 25° 25° Less
LEMIESZ: maksymalny kąt (z każdej strony) — XL 25° 25° Less
LEMIESZ: maksymalny kąt (z każdej strony) — średni 25° 25° Less
LEMIESZ: pojemność lemiesza (SAE) — LGP 2.17 jardy³ 1.66 m³ Less
LEMIESZ: pojemność lemiesza (SAE) — XL 1.99 jardy³ 1.52 m³ Less
LEMIESZ: pojemność lemiesza (SAE) — średnia 1.96 jardy³ 1.5 m³ Less
LEMIESZ: szerokość lemiesza w maksymalnym pochyleniu — LGP 113.1 cale 2874.0 mm Less
LEMIESZ: szerokość lemiesza w maksymalnym pochyleniu — XL 95.2 cale 2417.0 mm Less
LEMIESZ: szerokość lemiesza w maksymalnym pochyleniu — średnia 105.1 cale 2669.0 mm Less
LEMIESZ: szerokość lemiesza — LGP 124.0 cale 3149.0 mm Less
LEMIESZ: szerokość lemiesza — XL 104.2 cale 2646.0 mm Less
LEMIESZ: szerokość lemiesza — średnia 115.0 cale 2921.0 mm Less
LEMIESZ: wysokość lemiesza — LGP 33.8 cale 860.0 mm Less
LEMIESZ: wysokość lemiesza — XL 35.8 cale 910.0 mm Less
LEMIESZ: wysokość lemiesza — średnia 33.9 cale 860.0 mm Less
LEMIESZ: wysokość podnoszenia lemiesza — LGP 28.7 cale 730.0 mm Less
LEMIESZ: wysokość podnoszenia lemiesza — XL 28.7 cale 730.0 mm Less
LEMIESZ: wysokość podnoszenia lemiesza — średnia 29.3 cale 743.0 mm Less
Prześwit — LGP 13.0 cale 332.0 mm Less
Prześwit — LGP 762 mm (30 cali) 13.0 cale 332.0 mm Less
Prześwit — XL 13.0 cale 332.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — LGP 762 mm (30 cali) 73.0 cale 1860.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — typ LGP 67.9 cale 1725.0 mm Less
Rozstaw gąsienic — typ XL 58.9 cale 1495.0 mm Less
Szerokość ciągnika (standardowe płyty gąsienicowe, bez lemiesza) — LGP 92.9 cale 2360.0 mm Less
Szerokość ciągnika (standardowe płyty gąsienicowe, bez lemiesza) — XL 74.8 cale 1901.0 mm Less
Szerokość ciągnika — standardowe płyty gąsienicowe, bez lemiesza — LGP 762 mm (30 cali) 94.9 cale 2411.0 mm Less
Wysokość ciągnika — LGP 108.8 cale 2763.0 mm Less
Wysokość ciągnika — LGP 762 mm (30 cali) 108.8 cale 2763.0 mm Less
Wysokość ciągnika — XL 108.8 cale 2763.0 mm Less