D2

Małe spycharki D2

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C3.6
Cat® C3.6
Moc użyteczna
92 HP
68.8 kW
Masa eksploatacyjna
18382 lb
8338 kg

Podsumowanie

Praca do wykonania wygląda lepiej z tego miejsca

Nowa spycharka Cat® D2 oferuje doskonałe parametry użytkowe i najszerszą gamę funkcji technologicznych, które ułatwiają pełne wykorzystanie maszyny. Dzięki zwrotności i szybkości reakcji model ten dysponuje odpowiednią mocą do spychania oraz precyzją potrzebną do profilowania terenu. W pełni hydrostatyczna przekładnia umożliwia płynne przyspieszanie pozwalające wykonać pracę w krótszym czasie. Układ wykrywający obciążenie automatycznie optymalizuje prędkość jazdy na podstawie obciążenia, maksymalizując w ten sposób efektywność pracy przy jak najniższym zużyciu paliwa.

Korzyści

Łatwość sterowania

Układ GRADE z funkcjami 3D i Slope Assist™ pomaga osiągnąć najlepsze wyniki, podczas gdy nowe technologie ułatwiają i usprawniają operowanie maszyną.

Do 10% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki niższemu zużyciu paliwa, dużej trwałości podwozia i łatwej konserwacji.

Do 15% Wyższa wydajność

dzięki spersonalizowanym ustawieniom operatora, ulepszonym funkcjom kontroli nachylenia oraz optymalnemu wyważeniu maszyny zapewniającemu płynne i szybkie końcowe profilowanie terenu.

Dane techniczne produktu D2

Model silnika Cat® C3.6 Cat® C3.6
Moc użyteczna 92 HP 68.8 kW
Pojemność skokowa 220 in³ 3.6 l
Moc użyteczna — 2200 obr./min — SAE J1349 92 HP 68.8 kW
Moc użyteczna — 2200 obr./min — norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG 92 HP 68.8 kW
Uwaga (1) Podana moc użyteczna została zmierzona zgodnie z normami ISO 9249:2007 i SAE J1349:2011 i jest mocą dostępną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Podana moc użyteczna została zmierzona zgodnie z normami ISO 9249:2007 i SAE J1349:2011 i jest mocą dostępną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
Uwaga (2) We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Tier 4 Final (normy japońskie 2014) oraz Tier 4 Final (normy koreańskie) należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), czyli zawierające nie więcej niż 15 ppm EPA/10 ppm UE (mg/kg) siarki. We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Tier 4 Final (normy japońskie 2014) oraz Tier 4 Final (normy koreańskie) należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), czyli zawierające nie więcej niż 15 ppm EPA/10 ppm UE (mg/kg) siarki.
Układ napędowy  Hydrostatyczny Hydrostatyczny
Masa eksploatacyjna 18382 lb 8338 kg
Masa eksploatacyjna 18382 lb 8338 kg
Masa eksploatacyjna — LGP 19066 lb 8648 kg
Uwaga (2) W przypadku maszyny ze zrywakiem należy dodać 554 kg. W przypadku maszyny ze zrywakiem należy dodać 554 kg.
Uwaga (1) Pokazane specyfikacje dotyczą masy maszyny z lemieszem spycharki, kabiną z konstrukcją EROPS, alarmem cofania, cieczą chłodzącą, środkami smarnymi i pełnym zbiornikiem paliwa oraz uwzględniają masę ciała operatora. Pokazane specyfikacje dotyczą masy maszyny z lemieszem spycharki, kabiną z konstrukcją EROPS, alarmem cofania, cieczą chłodzącą, środkami smarnymi i pełnym zbiornikiem paliwa oraz uwzględniają masę ciała operatora.
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Pompy układu napędowego 1 1
Maksymalna prędkość jazdy — do przodu 5.6 mph 9 km/h
Ustawienia zaworu nadmiarowego 7033 psi 48500 kPa
Maksymalna prędkość jazdy — do tyłu 6.2 mph 10 km/h
Silniki gąsienic 2 2
Długość gąsienicy na podłożu — LGP 89 in 2248 mm
Rozstaw gąsienic 61 in 1550 mm
Liczba rolek — po każdej stronie 7 7
Rozstaw gąsienic — typ LGP 68 in 1725 mm
Nacisk na podłoże – typ LGP 4.3 psi 29.7 kPa
Szerokość nakładek gąsienic — standardowych 18 in 460 mm
Szerokość nakładki – LGP 25 in 635 mm
Liczba płyt gąsienicowych — po każdej stronie — podwozie na uszczelnionych i smarowanych gąsienicach (SALT) 43 43
Nacisk na podłoże 5.7 psi 39.5 kPa
Długość gąsienicy na podłożu 89 in 2248 mm
Liczba płyt gąsienicowych — po każdej stronie — podwozie Abrasion  38 38
Zbiornik paliwa 51.5 gal (US) 195 l
Skrzynia korbowa — z filtrem 2.8 gal (US) 10.5 l
Zwolnica – każda – LGP 2.6 gal (US) 10 l
Układ chłodzenia 5 gal (US) 19 l
Zbiornik oleju hydraulicznego-przekładniowego 23.8 gal (US) 90 l
Zbiornik płynu DEF 4.9 gal (US) 19 l
Zwolnice — każda strona 2.6 gal (US) 10 l
Wydatek pompy 17.2 gal/min 65 l/min
Ustawienia zaworu nadmiarowego 2988 psi 20600 kPa
Typ Mechanizm równoległowodowy Mechanizm równoległowodowy
Liczba zębów 3 3
Wysokość 6.5 in 165 mm
Masa 1222 lb 554 kg
Maksymalna głębokość kopania 13.3 in 337.5 mm
Maksymalny prześwit pod końcówką 17.6 in 448 mm
Szerokość całkowita 67.3 in 1710 mm
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 30.2 in 766 mm
Masa 1345 lb 610 kg
Napęd wciągarki Hydrostatyczny Hydrostatyczny
Sterowanie Hydraulika Hydraulika
Prędkość Zmienny wydatek Zmienny wydatek
Szerokość całkowita 29.2 in 741 mm
Długość wciągarki 27.76 in 705 mm
Maksymalna siła uciągu liny – na pustym bębnie 40000 lb 18144 kg
Prześwit w gardzieli 6.75 in 171.5 mm
Średnica liny – zalecana 0.63 in 16 mm
Pojemność bębna — lina opcjonalna 256 stopy 78 m
Maksymalna prędkość liny — pusty bęben 131 ft/min 40 m/min
Pojemność bębna – lina zalecana 371 stopy 113 m
Średnica liny – opcjonalna 0.75 in 19 mm
Maksymalna siła uciągu liny — pełny bęben 25000 lb 11340 kg
Średnica bębna 10 in 254 mm
Maksymalna prędkość liny — pełny bęben 207 ft/min 63 m/min
Szerokość bębna 10.8 in 274 mm
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,8 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,574 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,8 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,574 tony metrycznej.
LEMIESZ: głębokość kopania — LGP 23.2 in 589 mm
LEMIESZ: szerokość lemiesza – typ pośredni 115 in 2921 mm
Długość — ciągnik bazowy — bez lemiesza — LGP 129.5 in 3290 mm
LEMIESZ: maksymalny kąt (po każdej stronie) — typ pośredni 25° 25°
LEMIESZ: kąt nachylenia krawędzi tnącej lemiesza, regulowany — LGP Od 52° do 58° Od 52° do 58°
LEMIESZ: wysokość podnoszenia lemiesza — LGP 27.9 in 708 mm
LEMIESZ: maksymalne pochylenie — typ pośredni 17.7 in 448 mm
LEMIESZ: głębokość kopania – typ pośredni 23.2 in 590 mm
LEMIESZ: wysokość podnoszenia lemiesza — typ pośredni 29.3 in 743 mm
LEMIESZ: szerokość lemiesza — LGP 124 in 3149 mm
Szerokość — ciągnik — standardowe płyty gąsienicowe — bez lemiesza — LGP 92.9 in 2360 mm
LEMIESZ: szerokość lemiesza w maksymalnym pochyleniu — LGP 113.1 in 2874 mm
Wysokość ciągnika — LGP 108.9 in 2765 mm
Rozstaw gąsienic — typ LGP 67.9 in 1725 mm
Prześwit — LGP 13 in 332 mm
LEMIESZ: wysokość lemiesza — LGP 35.8 in 910 mm
Długość całkowita — z lemieszem — LGP 168.2 in 4272 mm
LEMIESZ: pojemność lemiesza (SAE) — LGP 2.42 yd³ 1.85 m³
LEMIESZ: wysokość lemiesza – typ pośredni 33.9 in 860 mm
LEMIESZ: pojemność lemiesza (SAE) – typ pośredni 1.96 yd³ 1.5 m³
LEMIESZ: kąt nachylenia krawędzi tnącej lemiesza, regulowany — typ pośredni Od 52° do 58° Od 52° do 58°
LEMIESZ: przechył maksymalny — LGP 17.2 in 438 mm
LEMIESZ: szerokość lemiesza w maksymalnym pochyleniu — typ pośredni 105.1 in 2669 mm
LEMIESZ: maksymalny kąt (po każdej stronie) — LGP 25° 25°
Szerokość — Ciągnik — standardowe płyty gąsienicowe — bez lemiesza — standardowy 79.1 in 2010 mm
LEMIESZ: maksymalny kąt (po każdej stronie) — standardowy 25° 25°
Prześwit — standardowy 13 in 332 mm
Długość — ciągnik bazowy — bez lemiesza — standardowy 129.5 in 3290 mm
Długość całkowita — z lemieszem — standardowy 168.5 in 4281 mm
Uwaga Podwozie Abrasion Podwozie Abrasion
LEMIESZ: kąt nachylenia krawędzi tnącej lemiesza, regulowany — standardowy Od 52° do 58° Od 52° do 58°
LEMIESZ: przechył maksymalny — standardowy 15.2 in 387 mm
Rozstaw gąsienic — standardowy 61 in 1550 mm
Wysokość ciągnika — standardowy 108.9 in 2765 mm
LEMIESZ: głębokość kopania — standardowy 23.3 in 593 mm
LEMIESZ: szerokość lemiesza — standardowy 109.5 in 2782 mm
LEMIESZ: wysokość podnoszenia lemiesza — standardowy 29.3 in 743 mm
LEMIESZ: pojemność lemiesza (SAE) — standardowy 2.59 yd³ 1.98 m³
LEMIESZ: szerokość lemiesza w maksymalnym pochyleniu — standardowy 100.1 in 2542 mm
Uwaga Z osprzętem zrywaka (dodać do długości spycharki bazowej) — 1177 mm (46,3 cala) Z osprzętem zrywaka (dodać do długości spycharki bazowej) — 1177 mm (46,3 cala)
LEMIESZ: wysokość lemiesza — standardowy 39.8 in 1010 mm
Długość spycharki bazowej (bez lemiesza) — LGP 129.5 in 3290 mm
Szerokość spycharki (standardowe płyty gąsienicowe, bez lemiesza) — wersja standardowa 79.1 in 2010 mm
Wysokość spycharki — LGP 108.9 in 2765 mm
Wysokość spycharki — wersja standardowa 108.9 in 2765 mm
Szerokość spycharki (standardowe płyty gąsienicowe, bez lemiesza) — LGP 92.9 in 2360 mm
Długość spycharki bazowej (bez lemiesza) — wersja standardowa 129.5 in 3290 mm

D2 Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Filtr powietrza z filtrem wstępnym i automatycznym usuwaniem zanieczyszczeń; wlot powietrza umieszczony pod pokrywą silnika
  • Układ chłodzenia z płaską chłodnicą z prętów aluminiowych (chłodnica silnika, układ napędowy)
  • Automatycznie załączany układ przeciwpoślizgowy (ATC)
  • Silnik wysokoprężny Cat C3.6
  • Napęd pomocniczy
  • Dwukierunkowa przekładnia hydrostatyczna działająca w pętli zamkniętej
  • Elektryczna pompa paliwowa
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Z turbosprężarką i chłodnicą końcową

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm cofania
  • Alternator 150 A, o dużej wytrzymałości
  • Akumulatory bezobsługowe, 1000 CCA, o dużej obciążalności
  • Złącze diagnostyczne
  • Cztery wbudowane lampy halogenowe z przodu i dwie lampy halogenowe z tyłu
  • Klakson elektryczny
  • Rozrusznik elektryczny 12 V o podwyższonej wytrzymałości

PODWOZIE

  • Podwozie SALT (43 sekcje)
  • Rolki prowadzące
  • Osłony prowadnicy przedniej i tylnej
  • Rama gąsienic z siedmioma rolkami
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Rolki gąsienicy niewymagające smarowania

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Pompa i olej hydrauliczny
  • Pojedyncza dźwignia umożliwiająca sterowanie trzema funkcjami
  • 3-obwodowy układ hydrauliczny

TECHNOLOGIA CAT

  • System Cat Product Link PLE643/PLE743 z łącznością komórkową
  • Wskaźnik pochylenia
  • Układ stabilizacji lemiesza Stable Blade
  • Kompatybilność z radiami i stacjami bazowymi producentów Trimble, Topcon i Leica
  • Możliwość instalowania trójwymiarowych systemów profilowania firm Trimble, Topcon i Leica

OSPRZĘT ROBOCZY

  • Belka zaczepowa, sztywna
  • Przednia wciągarka

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Regulowane podłokietniki
  • Wieszak na ubranie
  • Zamontowane w fotelu, elektrohydrauliczne elementy sterujące z regulacją ustawienia przód/tył
  • Uchwyty na napoje
  • Tryb Eco
  • Elektroniczny układ monitorujący ze wskaźnikami:
    – wskaźnik przechyłu podwozia
    – płyn DEF (roztwór mocznika)
    – temperatura cieczy chłodzącej silnik
    – poziom paliwa
    – temperatura oleju hydraulicznego
  • Elektroniczny system zabezpieczeń
  • Wskaźnik serwisowy filtra powietrza silnika
  • Wskaźnik prędkości obrotowej silnika i załączonego biegu
  • Gumowa mata podłogowa o dużej wytrzymałości
  • Podpórki pod stopy
  • Elektroniczny licznik motogodzin
  • Niezależny wybór prędkości jazdy do przodu/do tyłu
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Zadaszenie ROPS/FOPS
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i obiciem z tkaniny lub winylu
  • Zwijany pas bezpieczeństwa o zwiększonej widoczności 76 mm (3 cale)
  • Wskaźnik przypominający o niezapięciu pasa bezpieczeństwa
  • Jeden pedał sterujący zwalnianiem i hamowaniem
  • Przywracanie ustawionej prędkości
  • Schowek
  • Pokrętło wyboru prędkości obrotowej silnika
  • Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy

D2 Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ oczyszczania powietrza z zewnętrznym filtrem wstępnym
  • Instalacja wciągarki

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Cztery wbudowane lampy LED z przodu i dwie lampy LED z tyłu

PODWOZIE

  • *Podwozie Abrasion (38 sekcji)
  • Pary gąsienic
    – gąsienica 460 mm (18 cali)
    – gąsienica 635 mm (25 cali)

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Cztery zawory przeznaczone do obsługi zrywaka
  • Cztery zawory przeznaczone do obsługi wyciągarki

TECHNOLOGIA CAT

  • Cat GRADE z funkcją Slope Assist
  • Cat GRADE z funkcją 3D
  • System Cat Product Link PLE683/PLE783 z łącznością komórkową/satelitarną
  • Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 10 cali (254 mm) do kontroli nachylenia
  • Regulowany stopień nachylenia

OSPRZĘT ROBOCZY

  • Belka zaczepowa (do holowania)
  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)
  • Mocowanie wciągarki
  • Zrywak z mechanizmem równoległowodowym i trzema zębami
  • Wciągarka hydrauliczna o dużej wydajności
  • Wciągarka z cofaniem hydraulicznym

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina z klimatyzacją
  • Kabina z szybami z poliwęglanu i klimatyzacją
  • Radio AM/FM z funkcją Bluetooth®
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i pokryciem do wyboru:
    — Podgrzewany fotel z winylową tapicerką i podgrzewanymi elementami sterującymi
    — Podgrzewany fotel z tapicerką z tkaniny i podgrzewanymi elementami sterującymi
    — Podgrzewany i wentylowany fotel z tapicerką z tkaniny i podgrzewanymi elementami sterującymi
  • Pakiet wyciszający

INNE

  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V/240 V
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu

Zobacz, jak D2 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Command do spychania w budownictwie

    System Cat Comnand do spychania to opcja zdalnego sterowania spychaniem przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie buldożera podczas niebezpiecznych prac.

  • Zdalna konsola i stacja Cat Command

    Technologie Cat® Command zwiększają bezpieczeństwo podnoszą wydajność pracy w ryzykownych warunkach. Wśród rozwiązań zdalnego sterowania Command są m.in. pokładowe systemy elektroniczne i obserwacyjne, które umożliwiają sterowanie maszynami bez fizycznej obecności osób w kabinie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Comnand do spychania to opcja zdalnego sterowania spychaniem przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie buldożera podczas niebezpiecznych prac.

Poznaj technologie

Technologie Cat® Command zwiększają bezpieczeństwo podnoszą wydajność pracy w ryzykownych warunkach. Wśród rozwiązań zdalnego sterowania Command są m.in. pokładowe systemy elektroniczne i obserwacyjne, które umożliwiają sterowanie maszynami bez fizycznej obecności osób w kabinie.

Poznaj technologie
  • Cat VisionLink

    System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  D2

Zobacz więcej ofert