Engine
Model silnika | Cat® C18 Cat® C18 |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Spycharki kołowe Cat są wyjątkowo solidne i trwałe, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Dzięki optymalizacji wydajności i uproszczeniu obsługi technicznej nasze maszyny umożliwiają wydajną i bezpieczną obsługę miejsca pracy przy niższych kosztach posiadania i eksploatacji. Model 834 został wprowadzony na rynek w latach 60. i jest branżowym liderem już od 50 lat. Ponieważ koncentrujemy swoje wysiłki na pomaganiu klientom w osiąganiu sukcesów, podczas projektowania maszyn nowej serii zawsze wykorzystujemy wcześniejsze doświadczenia. Model 834K kontynuuje tę tradycję w dziedzinach takich, jak niezawodność, sprawność, bezpieczeństwo, komfort pracy, łatwość obsługi technicznej i wydajność.
Model silnika | Cat® C18 Cat® C18 |
Moc użyteczna | 496 HP 370 kW |
Średnica cylindra | 5.7 in 145 mm |
Skok tłoka | 7.2 in 183 mm |
Pojemność skokowa | 1105 in³ 18.1 l |
Znamionowa prędkość obrotowa | 1,900 obr./min 1,900 obr./min |
Normy emisji spalin | z normą EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE), odpowiednik normy Tier 3 i odpowiednik normy Tier 2 z normą EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE), odpowiednik normy Tier 3 i odpowiednik normy Tier 2 |
Przyrost momentu obrotowego | 52% 52% |
Moc użyteczna — SAE J1349 | 496 HP 370 kW |
Prędkość przy mocy szczytowej | 1,500 obr./min 1,500 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy przy 1300 obr./min | 2092 ft·lbf 2836 N·m |
Moc maksymalna — SAE J1349 | 562 HP 419 kW |
Napęd bezpośredni — 3. bieg wsteczny | 14.3 mph 23 km/h |
Jazda do przodu — 3 | 12.6 mph 20.3 km/h |
Napęd bezpośredni — 1. bieg wsteczny | 4.5 mph 7.2 km/h |
Jazda do przodu — 2 | 7.2 mph 11.6 km/h |
Napęd bezpośredni — 2. bieg do jazdy w przód | 7.7 mph 12.4 km/h |
Jazda do przodu — 1 | 4.2 mph 6.8 km/h |
Napęd bezpośredni — 2. bieg wsteczny | 8.1 mph 13 km/h |
Jazda do tyłu — 2 | 7.6 mph 12.2 km/h |
Napęd bezpośredni — 3. bieg do jazdy w przód | 13.7 mph 22.1 km/h |
Jazda do tyłu — 1 | 4.2 mph 6.8 km/h |
Jazda do tyłu — 3 | 13.3 mph 21.4 km/h |
Jazda do przodu — 4 | 22 mph 35.4 km/h |
Napęd bezpośredni — 1. bieg do jazdy w przód | Blokada wyłączona Blokada wyłączona |
Napęd bezpośredni — 4. bieg do jazdy w przód | 23.9 mph 38.5 km/h |
Typ przekładni | Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat |
Hamulce | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
Przód | Stała Stała |
Tył | Z czopem Z czopem |
Kąt wychylenia | ±13° ±13° |
Masa eksploatacyjna | 112838 lb 51290 kg |
Układ chłodzenia | 31.7 gal (US) 120 l |
Zbiornik paliwa | 209.5 gal (US) 793 l |
Skrzynia korbowa | 15.9 gal (US) 60 l |
Przekładnia | 31.7 gal (US) 120 l |
Układ hydrauliczny — wyłącznie zbiornik | 37 gal (US) 140 l |
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył | 49.1 gal (US) 186 l |
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód | 49.1 gal (US) 186 l |
Ilość oleju w układzie hydraulicznym (wlewana fabrycznie) | 63.4 gal (US) 240 l |
Zbiornik płynu DEF* | 8.7 gal (US) 33 l |
Uwaga (1) |
Specyfikacja paliwa i oleju do wszystkich silników wysokoprężnych pojazdów nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych i spełniających wymagania norm EPA Tier 4 Final (USA), Stage IV (UE): – Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) zawierający maksymalnie 15 ppm (mg/kg) siarki. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa typu biodiesel wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) – 15 ppm (mg/kg) lub mniej – w proporcji do poziomu B20, o ile paliwo biodiesel spełnia wymagania normy ASTM D7467. – Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat® DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Specyfikacja paliwa i oleju do wszystkich silników wysokoprężnych pojazdów nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych i spełniających wymagania norm EPA Tier 4 Final (USA), Stage IV (UE): – Olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) zawierający maksymalnie 15 ppm (mg/kg) siarki. Dopuszczalne jest stosowanie paliwa typu biodiesel wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD) – 15 ppm (mg/kg) lub mniej – w proporcji do poziomu B20, o ile paliwo biodiesel spełnia wymagania normy ASTM D7467. – Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat® DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. |
Notatka (2) | *Dotyczy wyłącznie maszyn wyposażonych zgodnie z normą Tier 4 Final/Stage IV. *Dotyczy wyłącznie maszyn wyposażonych zgodnie z normą Tier 4 Final/Stage IV. |
Masa eksploatacyjna spycharki do węgla | 112428 lb 51103 kg |
Masa eksploatacyjna spycharki do zrębek drzewnych | 112838 lb 51290 kg |
Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) | 109 dB(A) 109 dB(A) |
Notatka (1) |
Poziom hałasu w kabinie zmierzony został zgodnie z procedurami testów i warunkami wyszczególnionymi w normie ISO 6396:2008. – Pomiaru dokonano przy 70 procentach maksymalnej prędkości obrotowej wentylatora chłodzenia silnika. Poziom hałasu w kabinie zmierzony został zgodnie z procedurami testów i warunkami wyszczególnionymi w normie ISO 6396:2008. – Pomiaru dokonano przy 70 procentach maksymalnej prędkości obrotowej wentylatora chłodzenia silnika. |
Notatka (2) | W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. |
Notatka (3) |
The machine sound power level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6395:2008. – The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. The machine sound power level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6395:2008. – The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. |
Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) | 73 dB(A) 73 dB(A) |
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) | 111 dB(A) 111 dB(A) |
Notatka (2) | W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. |
Notatka (1) |
The operator sound pressure level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6396:2008. – The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. The operator sound pressure level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6396:2008. – The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. |
Notatka (3) |
The machine sound power level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6395:2008. – The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. The machine sound power level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6395:2008. – The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. |
Wysokość do szczytu rury wydechowej | 14.8 stopy 4498 mm |
Odległość od środka osi przedniej do zaczepu | 7.5 stopy 2275 mm |
Długość — ze spycharką do zrębek drzewnych na podłożu | 39.3 stopy 11974 mm |
Odległość od podłoża do środka osi przedniej | 3.2 stopy 978 mm |
Długość — ze spycharką do węgla na podłożu | 39.3 stopy 11971 mm |
Wysokość do szczytu kabiny | 13.7 stopy 4184 mm |
Długość – czoło opony | 28.4 stopy 8715 mm |
Odległość od środka osi tylnej do krawędzi zderzaka | 10.5 stopy 3187 mm |
Wysokość — szczyt filtra powietrza | 12.8 stopy 3895 mm |
Wysokość — do górnej krawędzi pokrywy silnika | 10.9 stopy 3334 mm |
Prześwit | 1.7 stopy 531 mm |
Rozstaw osi | 14.9 stopy 4550 mm |
Wysokość — krawędź czerpaka w trakcie zrzutu | 5 stopy 1520 mm |
Wysokość — krawędź cofniętego czerpaka | 7.4 stopy 2250 mm |
Kąt zrzutu na maksymalnej wysokości podnoszenia | 64 stopni 64 stopni |
Ładowność spycharki do węgla | 30 yd³ 22.9 m³ |
Typ | Ładowarki kopalniane o dużej pojemności do zrębek drzewnych i węgla. Ekran ochronny, wbudowany w tylnej części ładowarki, zapewnia widoczność krawędzi tnącej. Wersja spycharki do zrębek drzewnych ma dodatkowe ekrany na górze ze względu na większą pojemność. Ładowarki kopalniane o dużej pojemności do zrębek drzewnych i węgla. Ekran ochronny, wbudowany w tylnej części ładowarki, zapewnia widoczność krawędzi tnącej. Wersja spycharki do zrębek drzewnych ma dodatkowe ekrany na górze ze względu na większą pojemność. |
Podzespoły | Oba czerpaki są wyposażone w dwa siłowniki podnoszące, co zwiększa udźwig. Zintegrowany system stabilizujący zapewnia stabilność i wyśrodkowanie czerpaka na maszynie. Funkcja pochylania czerpaka jest dostępna w standardzie i zapewnia ±15 stopni pochylenia w celu utrzymania nachylenia terenu i zachowania bezpieczeństwa. Oba czerpaki są wyposażone w dwa siłowniki podnoszące, co zwiększa udźwig. Zintegrowany system stabilizujący zapewnia stabilność i wyśrodkowanie czerpaka na maszynie. Funkcja pochylania czerpaka jest dostępna w standardzie i zapewnia ±15 stopni pochylenia w celu utrzymania nachylenia terenu i zachowania bezpieczeństwa. |
Pojemność spycharki do węgla | 60 yd³ 45.9 m³ |
Pojemność spycharki do zrębek drzewnych | 35 yd³ 26.8 m³ |
Pojemność spycharki do zrębek drzewnych | 70 yd³ 53.5 m³ |
Przepływ maksymalny w obwodzie sterowania | 13.7 gal/min 52 l/min |
Nastawa zaworu nadmiarowego w obwodzie sterującym | 580 psi 4000 kPa |
Przepływ maksymalny przy 1 900 obr./min | 153 gal/min 582 l/min |
Układ podnoszenia/przechylania | Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku |
Siłowniki dwustronnego działania: zrzut w lewo i w prawo, średnica cylindra i skok tłoczyska | 127 mm × 838 mm (5,0 cala × 33,0 cali) 127 mm × 838 mm (5,0 cala × 33,0 cali) |
Układ podnoszenia/przechylania – obwód | Sterowany pilotowo zawór LS (wykrywania obciążenia) z sekcją EH (elektrohydrauliczną) Sterowany pilotowo zawór LS (wykrywania obciążenia) z sekcją EH (elektrohydrauliczną) |
Nastawa zaworu nadmiarowego – podnoszenie/pochylanie | 4206 psi 29000 kPa |
Siłowniki, dwustronnego działania — wysokość podnoszenia, średnica i skok | 170,0 mm × 1107 mm (6,7 cala × 43,6 cali) 170,0 mm × 1107 mm (6,7 cala × 43,6 cali) |
Obwód sterujący | Pompa tłokowa o zmiennym wydatku Pompa tłokowa o zmiennym wydatku |
Siłowniki, dwustronnego działania — przechył, średnica i skok | 152,4 mm × 953 mm (6,0 cala × 37,5 cali) 152,4 mm × 953 mm (6,0 cala × 37,5 cali) |
Maks. natężenie przepływu | 65.8 gal/min 250 l/min |
Pełny kąt skrętu | 86° 86° |
Czas trwania cyklu pracy układu kierowniczego — niska prędkość obrotowa na biegu jałowym | 5.7 s 5.7 s |
Czas trwania cyklu pracy układu kierowniczego (wysoka prędkość obrotowa na biegu jałowym) | 3.1 s 3.1 s |
Nastawa zaworu nadmiarowego — układ kierowniczy | 3495 psi 24100 kPa |
Układ kierowniczy — pompa | Tłokowy, o zmiennej wydajności Tłokowy, o zmiennej wydajności |
Układ kierowniczy — obwód | Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia Układ sterowania z wykrywaniem obciążenia |
Notatka (1) |
The operator sound pressure level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6396:2008. – The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. The operator sound pressure level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6396:2008. – The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. |
Uwaga | Prędkość jazdy z oponami 35/65-R33. Prędkość jazdy z oponami 35/65-R33. |
Notatka (1) |
The operator sound pressure level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6396:2008. – The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. The operator sound pressure level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6396:2008. – The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. |
Notatka (2) | W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. |
Notatka (3) |
The machine sound power level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6395:2008. – The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. The machine sound power level was measured according to the test procedures and conditions specified in ISO 6395:2008. – The measurement was conducted at 70 percent of the maximum engine cooling fan speed. |
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) | 112 dB(A) 112 dB(A) |
Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) | 81 dB(A) 81 dB(A) |
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395) | 109 dB(A) 109 dB(A) |
Poziom hałasu na stanowisku operatora (ISO 6396) | 81 dB(A) 81 dB(A) |
Notatka (3) |
Poziom hałasu maszyny zmierzony został zgodnie z procedurami testów i warunkami wyszczególnionymi w normie ISO 6395:2008. – Pomiaru dokonano przy 70 procentach maksymalnej prędkości obrotowej wentylatora chłodzenia silnika. Poziom hałasu maszyny zmierzony został zgodnie z procedurami testów i warunkami wyszczególnionymi w normie ISO 6395:2008. – Pomiaru dokonano przy 70 procentach maksymalnej prędkości obrotowej wentylatora chłodzenia silnika. |
Notatka (2) | W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. |
Klimatyzacja | Układ klimatyzacji w maszynie zawiera czynnik chłodniczy R134a z fluorowanym gazem cieplarnianym (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430). System zawiera 1,8 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,574 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera czynnik chłodniczy R134a z fluorowanym gazem cieplarnianym (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430). System zawiera 1,8 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 2,574 tony metrycznej. |
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.
System VisionLink® umożliwia wgląd w informacje o flocie przez Internet. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które zwiększają wydajność, obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dostępne są różne poziomy subskrypcji, a dealer Cat chętnie pomoże dobrać opcje pozwalające zoptymalizować eksploatację floty i generować dodatkowe zyski.
System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSKompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.