Solidne elementy konstrukcyjne
Wysoka wytrzymałość konstrukcji przyczynia się do podniesienia rentowności, ponieważ umożliwia wielokrotne przebudowywanie maszyny i pracę nawet w najtrudniejszych warunkach.
- Tylna rama wykonana z profili zamkniętych o przekroju skrzynkowym jest odporna na obciążenia udarowe i skręcające.
- W ramie, w której zamontowany jest silnik, w obszarach, w których występują wysokie naprężenia, zastosowano elementy odlewane rozpraszające wysokie obciążenia.
- Odlewane obszary mocowań sworzni osi lepiej rozkładają obciążenia i podnoszą w ten sposób integralność całej konstrukcji.
- 90procent elementów nośnych maszyny jest spawanych automatycznie, co zapewnia jednolitość spawów oraz większą wytrzymałość.
Ramy
Kluczem do uzyskania maksymalnego okresu sprawności i najwyższej wydajności są nasze specjalnie zbudowane ramy: przednia i tylna.
- Ramy wykonane z profili zamkniętych o przekroju skrzynkowym absorbują siły skręcające podczas pracy, dzięki czemu elementy są utrzymywane w jednej osi względem sworzni sprzęgu i układu przeniesienia napędu.
- Konstrukcja sprzęgu z szeroko rozstawionymi sworzniami obrotu zawiera dwurzędowe łożyska stożkowe i utwardzone sworznie wytrzymujące obciążenia poziome i pionowe.
- Zastosowanie jednoczęściowych odlewów zapewnia wysoką wytrzymałość konstrukcji w pobliżu najważniejszych sworzni.
Konfiguracja spycharki z belkami i ramionami pchającymi
Aby zapewnić dużą trwałość i niezawodność, pełne jednoczęściowe belki pchające zamontowano na całej szerokości, a nie jedynie przymocowano do boku ramy. W trakcie spychania narożnego naprężenia są przenoszone i absorbowane przez dużą część ramy.
Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym wirnika pompy (Impeller Clutch Torque Converter, ICTC) i układ sterujący siłą napędową przenoszoną na koła (Rimpull Control System, RCS)
Obniż koszty w przeliczeniu na tonę materiału, wykorzystując nowoczesne układy ICTC i RCS do modulowania siły napędowej przenoszonej na koła.
- Ogranicz poślizg kół i zużycie opon, modulując siłę napędową przenoszoną na koła w zakresie od 100% do 25% przy użyciu lewego pedału. Gdy siła napędowa przenoszona na koła zostanie zredukowana do 25%, dalsze wciskanie lewego pedału będzie powodować sterowanie hamulcami.
- Układ RCS ograniczający ryzyko poślizgu kół bez obniżania wydajności układu hydraulicznego.
- Ogranicz zużycie paliwa podczas określonych prac dzięki zastosowaniu przekładni hydrokinetycznej ze sprzęgłem blokującym wirnika pompy, która zapewnia sprawność bezpośredniego układu przeniesienia napędu.
Zintegrowane elementy sterujące układem kierowniczym i przekładnią (STIC™)
Układ STIC pozwala wybierać kierunek jazdy, przełączać biegi i obsługiwać układ kierowniczy przy użyciu zaledwie jednej dźwigni. Charakteryzuje się skróconym do minimum czasem reakcji i najwyższą precyzją sterowania.
- Aby skręcić maszyną w prawo lub w lewo, wystarczy przesunąć dźwignię w bok.
- Łatwy wybór biegu obsługiwany palcem.
- Zintegrowane elementy sterowania nie wymagają użycia siły i zapewniają bardziej płynne i szybsze cykle robocze przy mniejszym zmęczeniu operatora.
Planetarna skrzynia biegów Powershift marki Cat
Do Twojego sukcesu z pewnością znacząco przyczyni się najlepsza w tej klasie maszyn skrzynia biegów, zaprojektowana specjalnie do prac w górnictwie.
- Zintegrowane elementy sterowania elektronicznego zapewniają bardziej płynną, szybszą i wydajniejszą pracę.
- Obróbka cieplna kół zębatych i zaawansowane technologie metalurgiczne zapewniają dużą żywotność i niezawodność.
- Trzy przełożenia do jazdy w przód i trzy wsteczne pozwalają dopasować prędkość do specyfiki wykonywanej pracy.
Silnik Cat C32 ACERT
Sercem modelu 854K jest trwały i wysoce sprawny silnik Cat C32 z technologią ACERT. Cechą charakterystyczną tego 12-cylindrowego, czterosuwowego silnika są optymalne osiągi.
- Zastosowanie turbosprężarek i chłodnic końcowych pozwala w każdym momencie zwiększyć moc stosownie do zapotrzebowania.
- Duży przyrost momentu obrotowego — przyrost momentu o 33% zapewnia zwiększone siły napędowe podczas spychania.
- Większa trwałość silnika dzięki obniżeniu znamionowej prędkości obrotowej.
- Elektroniczne elementy sterujące pracą silnika skracają czas jego reakcji.
- Wersja silnika zgodna z wymogami normy EPA Tier 4 Final (USA) obowiązującej w regionach o bardziej rygorystycznych przepisach.
Elektrohydrauliczne elementy sterujące
Funkcja skracania czasu reakcji osprzętu podnosi wydajność operatorów.
- Obsługa jest komfortowa dzięki sterowanym elektronicznie hydraulicznym ogranicznikom ruchu siłownika.
- Łatwe w obsłudze dźwignie wyposażone w miękkie zapadki.
Reakcja lemiesza
Zwiększ wydajność pracy operatora, dostosowując prędkość ruchu lemiesza do określonej pracy.
- Trzy różne prędkości: standardowa, mała i duża.
- Łatwa konfiguracja dzięki wyświetlaczowi układu Advisor.
- Wpływa tylko na funkcje podnoszenia i opuszczania lemiesza.
Układ kierowniczy
Precyzyjny hydrauliczny układ kierowniczy wykrywający obciążenie gwarantuje pewność sterowania ładowarką 854K.
- Większa wydajność dzięki naszym pompom tłokowym o zmiennej pojemności skokowej.
- Precyzyjne sterowanie położeniem ułatwiające poruszanie się w ograniczonej przestrzeni, ze skrętem przegubu maszyny nawet o 43 stopni.
- Wyższy komfort pracy dzięki zintegrowanym funkcjom sterowania układem kierowniczym i przekładnią.
Układ filtracji
Wyższa wydajność i większa niezawodność układu hydraulicznego wyposażonego w zaawansowany układ filtracji.
- Filtry spustowe w obudowie układu podnoszenia/pochylania.
- Wysokociśnieniowe filtry siatkowe w układzie podnoszenia/pochylania.
- Filtry spustowe w obudowie układu kierowniczego.
- Wysokociśnieniowe filtry siatkowe w układzie kierowniczym.
- Filtry spustowe układu hydraulicznego.
- Filtr smarowania napędu przedniej pompy.
- Filtry siatkowe przedniego i tylnego układu hamulcowego.
Dzięki wprowadzeniu rozwiązań proponowanych przez użytkowników operatorzy mogą pracować wydajniej i w komfortowych warunkach.
Wsiadanie/wysiadanie
Zaprojektowane na nowo ergonomiczne rozwiązania sprawiają, że wsiadanie i wysiadanie jest wyjątkowo łatwe i bezpieczne.
- Dostęp z dwóch stron.
- Możliwość złożenia zespołu elementów sterujących układu STIC/podłokietnika.
- Mniejszy kąt nachylenia schodków dostępowych.
Fotel Cat Comfort serii III
Wyższy komfort pracy i mniejsze zmęczenie operatora dzięki fotelowi Cat Comfort serii III.
- Oparcie o dużej wysokości i bardzo grube, profilowane poduszki.
- Pneumatyczny układ amortyzacji.
- Łatwo dostępne dźwignie i elementy sterujące sześciu funkcji regulacji fotela.
- Konsola osprzętu i elementy sterujące układu STIC są zamocowane do fotela i poruszają się wraz z nim.
- Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cale).
Fotel instruktora
Możliwość bezpiecznego szkolenia innych operatorów dzięki naszemu standardowemu i wygodnemu fotelowi instruktora.
- Zwijany pas bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali).
- Składana konstrukcja z podstawką na napoje i schowek.
Warunki otoczenia
Czyste i komfortowe miejsce pracy podnosi wydajność operatora.
- Elastyczne mocowanie kabiny i zawieszenie pneumatyczne fotela skutecznie zmniejszają poziom drgań.
- Utrzymywanie wybranej temperatury w kabinie przy użyciu układu automatycznego sterowania temperaturą.
- Hermetyczna kabina z utrzymywanym nadciśnieniem i dopływem wyłącznie przefiltrowanego powietrza.
- Poziom hałasu obniżony do zaledwie 71 dB(A).
Układy elektroniczne modelu 854K zostały w pełni zintegrowane, w wyniku czego działają jak jedna całość. Integracja pozwoliła stworzyć inteligentniejszą maszynę i lepiej informować operatora o parametrach roboczych oraz ważnych zdarzeniach, a tym samym maksymalnie podnieść wydajność pracy.
Układ VIMS™ trzeciej generacji
Wykonaliśmy dużo pracy, aby pomóc klientom i operatorom osiągać najwyższą wydajność roboczą z pomocą naszego systemu zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu — VIMS 3G.
- Czytelny wyświetlacz układu Advisor z dużym ekranem.
- Udoskonalony interfejs użytkownika zapewnia intuicyjną obsługę i ułatwia nawigację.
- Krótszy czas obsługi technicznej dzięki informowaniu operatorów na bieżąco o stanie układów maszyny i nieprawidłowościach.
Profil operatora
Spersonalizowane ustawienia funkcji maszyny zapewniające wysoki komfort pracy. Na wyświetlaczu układu Advisor operator może błyskawicznie przywrócić spersonalizowane profile.
- Wyświetlacz układu Advisor umożliwia wprowadzenie do 10 niezależnych profili operatora.
- Ekran przywracania spersonalizowanych ustawień skraca czas konfiguracji ustawień po zmianie operatora.
System Cat MineStar to najbardziej rozbudowany w branży pakiet zintegrowanych technologii do zarządzania pracami górniczymi oraz maszynami i pojazdami, który dzięki szerokim możliwościom konfiguracji może zostać dopasowany do potrzeb użytkownika. Zestawy funkcji – Fleet (Flota), Terrain (Teren), Detect (Wykrywanie), Health (Stan) oraz Command (Polecenia) – zawierają technologie umożliwiające zarządzanie wszystkimi aspektami pracy: od przydzielania zadań dla poszczególnych pojazdów i monitorowania ich stanu po zdalne i autonomiczne sterowanie. Model 854K umożliwia korzystanie z licznych nowoczesnych rozwiązań technicznych. Wiele z nich wchodzi w skład standardowego wyposażenia fabrycznego.
System Fleet (Flota)
System Fleet (Flota) służy do kompleksowego lokalizowania maszyn, przydzielania zadań oraz zarządzania wydajnością w czasie rzeczywistym, dając pełny obraz wykonywanych działań dostępny z dowolnego miejsca na świecie.
System Terrain (Teren) do załadunku
W modelu 854K system Terrain (Teren) umożliwia wysoce precyzyjne zarządzanie załadunkiem w oparciu o technologię automatycznego prowadzenia maszyny. Przekazując operatorowi wskazówki w czasie rzeczywistym, zwiększa wydajność i sprawność modelu 854K.
Detect
System Detect (Wykrywanie) dostarcza operatorowi informacje o otoczeniu maszyny i pomaga utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. Udostępnia szereg funkcji ułatwiających pracę w miejscach o ograniczonej widoczności w pobliżu stałych i ruchomych elementów wyposażenia.
System Health (Stan)
System Health (Stan) przekazuje dane operacyjne i informacje o ważnych zdarzeniach związanych ze stanem technicznym maszyn zbierane z całej floty. Oferuje szerokie możliwości monitorowania stanu maszyn i innych zasobów oraz narzędzia diagnostyczne, analityczne i sprawozdawcze.
Nieustannie udoskonalamy swoje produkty, aby stworzyć bezpieczne środowisko pracy dla operatorów i innych osób pracujących w pobliżu naszych maszyn.
Dostęp do maszyny
- Szersze i nachylone pod mniejszym kątem schodki modelu 854K zapewniają bezpieczeństwo operatora podczas wsiadania i wysiadania.
- Powierzchnie podestów zapobiegają niebezpieczeństwu poślizgnięcia się, a w obszarach serwisowych zastosowano zintegrowane systemy blokowania układów i sygnalizowania blokady.
- Platformy do mycia szyb zapewniają bezpieczny i wygodny dostęp do szyb.
- Obsługując obszary serwisowe z poziomu podłoża lub platformy, należy zawsze zadbać o zapewnienie sobie trzech punktów podparcia.
- Dostęp do wyjścia awaryjnego.
Widoczność
- Montowana opcjonalnie opuszczana osłona przeciwsłoneczna i opcjonalne podgrzewane lusterka zapewniają znakomitą widoczność i bezpieczeństwo pracy.
- System Cat Detect (kamera tylna i radar) lub Vision (kamera tylna) dostarczają operatorowi informacji o otoczeniu maszyny.
- Standardowe reflektory HID zapewniają znakomitą widoczność miejsca pracy.
- Światła ostrzegawcze LED montowane na kabinie.
Stanowisko pracy operatora
- Elastyczne mocowania kabiny i fotel z zawieszeniem pneumatycznym minimalizują drgania przenoszone na ciało operatora.
- Niski poziom hałasu w kabinie.
- Fotel instruktora ułatwia bezpieczne szkolenie nowych operatorów.
- Fotel operatora oraz fotel instruktora wyposażone są w standardowe pasy bezpieczeństwa o szerokości 76 mm (3 cali).
Zautomatyzowany system dostępowy
Zautomatyzowany system dostępowy Cat zapewnia łatwiejszy dostęp do głównych schodków dzięki ułatwieniu dostępu do tylnej platformy.
- Bezpieczny i ergonomiczny system dostępowy.
- Szerokie schodki zapewniają ilość miejsca odpowiednią dla wszystkich operatorów.
- Po obu stronach znajdują się pełne poręcze, dzięki czemu operatorzy zawsze dysponują trzema punktami podparcia.
- Platformę można podnosić i opuszczać z poziomu kabiny lub z poziomu podłoża.
- W razie awarii operator może szybko opuścić maszynę, używając zaworu zwalniania awaryjnego, który znajduje się w łatwo dostępnym miejscu.
Legendarne wsparcie techniczne dealerów Cat
Dealer Cat to cenny partner, który zawsze służy poradą i pomocą.
- Programy obsługi zapobiegawczej i umowy serwisowe.
- Najlepsza dostępność części.
- Szkolenia dla operatorów umożliwiające zwiększenie wydajności pracy.
- Oryginalne części regenerowane Cat.
Zrównoważone korzyści
Model 854K zaprojektowano pod kątem zapewnienia najwyższej sprawności i wydajności, a jednocześnie pod kątem dbałości o środowisko naturalne.
- Regulator czasu pracy na biegu jałowym pomaga obniżyć zużycie paliwa, eliminując niepotrzebne okresy pracy na biegu jałowym.
- Akumulatory bezobsługowe lub o wydłużonych okresach międzyobsługowych pomagają zmniejszyć ilość odpadów.
- Model Cat 854K, dostosowany do wieloletniej eksploatacji, jest jedną z maszyn najczęściej poddawanych regeneracji. Aby pomóc w zwiększeniu trwałości maszyny, firma Caterpillar udostępnia wiele atrakcyjnych opcji, takich jak programy Reman i Certified Rebuild. Dzięki tym programom umożliwiającym stosowanie używanych lub regenerowanych podzespołów nasi klienci mogą obniżyć koszty o 40–70procent! Oprócz obniżenia kosztów operacyjnych dodatkową korzyścią jest ochrona środowiska naturalnego.
- Firma Caterpillar oferuje pakiety modernizacyjne pozwalające wyposażać starsze maszyny w nowe funkcje i w ten sposób maksymalizować ich potencjał. W programie Cat Certified Rebuild wykorzystywanie takich zestawów modernizacyjnych stanowi część procesu przebudowy.
Niezawodne lemiesze
Zmaksymalizuj wydajność, stosując właściwy lemiesz do określonego rodzaju spychania.
- Wytłaczana żebrowana konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.
- Duże, przykręcane krawędzie tnące i dolne okładziny są identyczne jak w spycharkach gąsienicowych marki Cat.
- Zoptymalizowane szerokości i pojemności w celu uzyskania doskonałych parametrów spychania i przemieszczania materiału.
Lemiesz do węgla
Zwiększ wydajność za pomocą lemiesza Cat do węgla, który ułatwia utrzymywanie kontroli nad lżejszym materiałem i ma dużą pojemność.
Lemiesz półuniwersalny (SU)
Łączy cechy typowe dla lemieszy prostych (S) i uniwersalnych (U) – ma większą pojemność, zachowując jednocześnie doskonałe właściwości rozprowadzania materiału – typowe dla lemiesza prostego.
Lemiesz półuniwersalny o dużej wytrzymałości (SU Heavy-Duty)
W celu uzyskania niezrównanej trwałości w warunkach dużego zużycia ten lemiesz półuniwersalny wyposażono w:
- Płytę okładzinową i boczne płyty ze stali Hardox 400
- Dodatkowe wzmocnienia na spodzie lemiesza